buehne_netzanschlussklemmen_2000x2000.jpg

Utilisables dans le monde entier : les bornes de raccordement au secteur

Que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie ; les bornes de raccordement au secteur de WAGO répondent à une grande variété d'exigences spécifiques aux pays et offrent une connexion sûre et facile des luminaires et appareils dans le monde entier.

Vos avantages :

  • Vaste programme pour le raccordement au secteur
  • Grande plage de section de 0,5 mm2 à 4 mm2/AWG 12
  • pour conducteurs rigides, souples et semi-rigides
  • Diverses possibilités de fixation

Aperçu des produits

Nos produits dans le domaine des bornes de raccordement au réseau

Série 294

La série 294 est conçue pour tous les types de conducteurs jusqu'à une section de raccordement de 2,5 mm2 et est idéale pour le chauffage, la climatisation et les pompes. La borne de raccordement au réseau Linect® est idéale pour la connexion universelle de luminaires.

Avantages :

  • Section de conducteur max. : 2,5 mm2
  • Conducteurs rigides, semi-rigides et souples.
  • Poussoir : d'un côté
  • Certifié Jet-PSE

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg

Série 272

La série 272 est particulièrement adaptée à la connexion de conducteurs rigides d'une section allant jusqu'à 2,5 mm2.

Avantages :

  • Section de conducteur max. : 2,5 mm2
  • Conducteurs rigides
  • Poussoir . d'un côté, des deux côtés et sans poussoir
  • Certification UL

netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg

Série 862

La série 862 est idéale pour raccorder jusqu'à quatre conducteurs par potentiel avec une section de raccordement de 0,5 à 4 mm2.

Avantages :

  • Section de conducteur max. : 4 mm2
  • Conducteurs rigides, semi-rigides et souples.
  • Poussoir : des deux côtés
  • Certifié Jet-PSE
  • Certification UL
netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg

Tous les produits

Découvrez toute la gamme des produits WAGO dans le domaine des bornes de raccordement au réseau.

alle-produkte_netzanschlussklemmen_2000x1125_o.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

Des produits complémentaires

Bornes d'installation pour une épargne triple

Gagnez simplement du temps et de l'argent dans le distributeur ou dans la boîte de jonction ; ceci est possible grâce aux bornes d'installation WAGO, qui nécessitent encore moins d'espace.

buehne_installationsklemmen_2000x1500.jpg