Control-Cabinet

WAGO innovatív vezérlőszekrény megoldások - modulárisak, rugalmasak és egyedi alkalmazáshoz igazíthatók.

768-Connections-made-simple-2000x1125.jpg

Egyszerűvé tett csatlakozások

A TOPJOB® S sorkapcsok biztonságos, karbantartásmentes és rezgésálló csatlakozásokat biztosítanak az ipari és építőipari alkalmazásokhoz.

Hatékony tápegység-rendszerek

A WAGO átfogó energiagazdálkodási megoldást kínál, amely biztosítja a hatékonyságot, a megbízhatóságot és a folyamatosságot ipari alkalmazásokban.

Precíz kapcsolás és védelem

Az elektronikus kismegszakítók, univerzális tápegységek, jelátalakítók, áramváltók és relék biztosítják a hatékony áramelosztást, a rendszer üzemidejét és a jelek megbízhatóságát.

Kifinomult vezérlés

A WAGO rugalmas, skálázható és jövőbe mutató automatizálási megoldásokat biztosít a hatékony vezérlés, a zökkenőmentes integráció és az Ipar 4.0-ra való felkészültség érdekében.

Smart Marking

Az intelligens jelölőrendszerek kiváló minőségű, tartós jelölési megoldásokat biztosítanak ipari és automatizálási alkalmazásokhoz.

Smart Designer

A WAGO Smart Designer konfigurátor lehetővé teszi a WAGO elektromos csatlakozástechnikai és automatizálási építőelemeinek valódi 3D konfigurálását. Díjmentesen!

Új termékek vezérlőszekrényekhez

Web Panel 400

A WAGO Web Panel 400 nagy teljesítmény és modern dizájn jellemzi.

Base tápegység

Az Base tápegység költséghatékony és helytakarékos megoldást kínál minden alapvető igényre.

PFC300

A PFC300 2 GB memóriával és 64 bites kétmagos processzorral rendelkezik, ezért ideális a folyamatipar, az épületautomatizálás és a gépészet területén nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz.

CC100

A WAGO Compact Controller 100 valós idejű Linux®-on (WAGO OS) fut 650 MHz-es Cortex A8 processzorral, 4 GB flash memóriával és 512 MB RAM-mal.

MM-301490_website-update_topjob-s_klemmenblock_austauschen_2000x2000.jpg

TOPJOB® S

Gyorsabb szerelés - A Push-in CAGE CLAMP® technológia lehetővé teszi a gyors, szerszám nélküli huzalozást - 264%-kal gyorsabban csatlakoztatható, mint a csavarok!

Elektronikus kismegszakítók

Az elektronikus kismegszakítók precíz, megbízható védelmet nyújtanak a 24 V-os egyenáramkörök számára, ezáltal megakadályozzák a túlterhelést és a rövidzárlatot.

Relék

A WAGO relék és optocsatolók megbízható jelkapcsolást és leválasztást biztosítanak az ipari automatizáláshoz.