16 polos duales para ampliar el procesamiento de señales
El conector MCS MINI con palancas incorpora un conector macho compacto de doble piso.
La nueva versión de conector macho de doble piso de 32 polos del MCS MINI con palancas, permite integrar señales de E/S en la parte frontal de los dispositivos en un diseño compacto. El conector hembra de dos filas incluye protección contra error al conectar y solo se puede insertar en la orientación prevista. De esta forma, el conector se puede insertar «a ciegas» en posiciones de montaje difíciles y en instalaciones con escasa visibilidad.
La palanca facilita la conexión manual sin herramientas de los conectores hembra en estado desconectado. Las palancas también se pueden accionar de forma sencilla en estado conectado en la parte frontal del dispositivo. Gracias a la conexión enchufable Push-In integrada, los usuarios pueden conectar directamente conductores flexibles con punteras y conductores rígidos.
Ventajas:
Conector macho de doble piso para 32 polos
Protección 100 % contra error al conectar, ya que solo se puede insertar en una dirección
Sencilla conexión gracias a la tecnología de conexión enchufable Push-in
Códigos:
2734-1516/0310-0000 para el conector hembra
0734-1446 para el conector macho
Disponibilidad:
T1/2024