MM-237242_Graphic_CCP_Einzelbild_DE_07_2000x1125.jpg

Snelle verbindingentot stand brengen

Confectioneren, markeren en bedraden

Trilvaste en onderhoudsvrije verbindingen

Vanwege het grote aantal processtappen is de bedrading de meest tijdsintensieve stap bij de bouw van schakelkasten. Daarom verdient het aanbeveling om extra aandacht aan een snelle verbindingstechniek te besteden.

betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

Aansluitklemmen van WAGO met bedieningshendel, drukknop of bedieningsopening

Met onze veerklemtechniek en onze drie bedieningsvarianten profiteert u van snelle, trilvaste en onderhoudsvrije verbindingen:

  • Direct insteekbare techniek met push-in CAGE CLAMP®: massieve en fijnaderige geleiders met adereindhuls worden direct aangesloten en zorgen voor een snelle en comfortabele bedrading.

  • Push-in CAGE CLAMP®als universele aansluiting: alle overige soorten geleiders kunnen met behulp van het bedieningsgereedschap op de klemmen van WAGO worden aangesloten.

Afhankelijk van de toepassing zijn bepaalde bedieningsvarianten bijzonder geschikt:

  • Hendel: de hendel maakt het eenvoudig en intuïtief aansluiten en loskoppelen van alle soorten geleiders met de hand mogelijk. Met name grote, starre geleiders kunnen bijzonder eenvoudig aangesloten en losgekoppeld worden.

  • Drukknop: voor het openen van de klempositie kan het bedieningsgereedschap vrij worden gekozen. De oranje drukknop signaleert de positie voor het plaatsen van het bedieningsgereedschap. Dit is met name bij de bedrading in het veld erg praktisch.

  • Bedieningsopening: het bedieningsgereedschap blijft in de bedieningsopening steken tot de geleider aangesloten is. Hierdoor kunnen beide handen voor de bedrading worden gebruikt. De bedieningsopening wordt met name bij de bedrading af fabriek gebruikt.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

Sneller bedraden betekent veilig bedraden

Direct insteken: met de push-in CAGE CLAMP®-technologie van WAGO heeft u alle troeven in uw hand:

  • Snelle bedrading – voor een maximale besparing op tijd en kosten door kortere aansluittijden, bij de meeste geleiders zelfs zonder gereedschap.

  • Optimale bedrading – geen onderhoud nodig: de geleiders zitten immers altijd goed vast.

  • Veilige bedrading – voor een maximale beschikbaarheid van de installatie en perfecte verbindingen.

loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_WAGO4753_2000x2000.jpg

Rijgklemmen voor iedere toepassing

De rijgklemmen van de serie TOPJOB® S zijn verkrijgbaar met hendel, drukknop en bedieningsopening. Daarmee beschikt u voor iedere bedradingstaak over de juiste oplossing. Dankzij de push-in CAGE CLAMP®-technologie voor alle klemmen is de bedrading snel en in een handomdraai uitgevoerd.

VOORDELEN:

  • Rijgklemmen met hendel maken het aansluiten en loskoppelen van alle soorten geleiders met de hand - en dus zonder gereedschap - mogelijk. De hendel blijft zonder krachtinspanning geopend, zodat beide handen voor het bedraden gebruikt kunnen worden.

  • Rijgklemmen met drukknop worden met behulp van vrij selecteerbaar bedieningsgereedschap bediend.

  • Rijgklemmen met bedieningsopening maken de comfortabele aansluiting met bedieningsgereedschap mogelijk. Het bedieningsgereedschap blijft in de bedieningsopening steken en houdt de invoer van de geleiders open - beide handen kunnen hierdoor voor het bedraden worden gebruikt.

loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_hubert_fischer_2000x2000.jpg

"De vraag naar compactere systemen neemt toe. Daarom hebben wij kleine klemmen met topprestaties nodig. De klemmen van WAGO zijn de kleinste verkrijgbare klemmen en worden daarom steeds belangrijker voor ons."


Hubert Fischer
Hoofd productie bij F.EE GmbH

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: