Instrukcja

Podłączanie czujników DALI

Kompaktowe podłączanie w jednej linii DALI

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px

Opis

Zasilanie jest doprowadzane do czujników DALI głównie poprzez 2-żyłowe przewody DALI (DA+ oraz DA-). W niektórych systemach „mieszanie” opraw oświetleniowych i czujników DALI w jednej linii nie jest mile widziane. Doskonałym rozwiązaniem jest tutaj zastosowanie kompaktowego 2-biegunowego systemu MINI do łączenia czujników DALI. Zasilanie 2-biegunowej linii DALI jest realizowane z podrozdzielnicy poprzez konwencjonalny przewód instalacyjny (1) modułu mastera DALI. 2-biegunowe gniazdo WINSTA® oraz obudowa odciążająca przewody (2) są montowane na konwencjonalnym przewodzie. Podłączanie czujników DALI (5) do linii DALI następuje poprzez 2-biegunowe rozgałęźniki typu T (3). Do rozgałęźnika typu T są podłączane 2-żyłowe przewody łączące (6) do tworzenia połączeń przelotowych oraz przewody przyłączeniowe (4) do podłączania do czujników DALI (5). Czujniki (5) są podłączane na obiekcie wolnym końcem przewodu przyłączeniowego (4).

Specyfikacja:

2. 890-1102 oraz 890-502

3. 890-1620

4. 891-8982/206-x01

5. Czujniki DALI

6. 891-8982/006-x01

WAGO w praktyce

Pozostałe instrukcje do systemu instalacji wtykowych WINSTA®

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg

Podłączanie czujników i opraw oświetleniowych DALI

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg

Podłączanie opraw oświetleniowych DALI

winsta_SMI_Jalousie_Power_Unit_2000x1125px.jpg

Podłączanie napędów żaluzji współpracujących z systemem SMI w systemie 5-żyłowym (230 V + SMI)

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg

Zasilanie puszek gniazd instalacyjnych 230 V

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: