Instrukcja

Podłączanie czujników i opraw oświetleniowych DALI w 5-żyłowym systemie (230 V + DALI) poprzez Linect

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px

Opis:

W procesie planowania często nie jest jeszcze jasne, czy zasilanie będzie podłączane w sposób konwencjonalny, czy też poprzez system wielowtyków. Dlatego dla opraw oświetleniowych często proponuje się zastosowanie uniwersalnych interfejsów Linect®. Interfejs Linect® oprawy oświetleniowej może zostać wykonany w wersji konwencjonalnej lub wtykowej. Tutaj prezentujemy wariant wykonania z wielowtykiem typu T Linect®.

Zasilanie sieci oraz magistrali DALI następuje w sposób konwencjonalny poprzez przewód instalacyjny (1+2) montowany przez użytkownika. Zasilanie może zostać doprowadzone poprzez dwa odrębne przewody lub 5-biegunowy przewód instalacyjny. Podłączanie 5-biegunowego gniazda WINSTA® i obudowy odciążającej przewody (3) jest realizowane na obiekcie. Do przedłużania magistrali zasilającej oraz DALI stosuje się wielowtyki typu T Linect ® (4) oraz konfekcjonowane przewody łączące (5). Oprawy oświetlenowe DALI (8) są wyposażone w 5-biegunowe interfejsy DALI Linect®. Wielowtyki typu T Linect ® (4) są montowane zatrzaskowo do opraw oświetleniowych DALI (8). W tym przypadku napięcie jest doprowadzane do czujników DALI (9) poprzez oprzewodowanie DALI. Jeden z końców 2-żyłowego przewodu przyłączeniowego czujnika (7) jest zakończony 5-biegunowym wtykiem, podłączanym do rozgałęźnika typu T (6). Czujnik (9) jest podłączany na obiekcie wolnym końcem przewodu łączącego (7).

Wskazania:

  • O ile to możliwe, należy stosować standardową długość przewodów łączących; dzięki temu zostanie ograniczona liczba ich wariantów na budowie.

  • Dla odrębnego doprowadzania sygnałów DALI i napięcia 230 V (dwa odrębne przewody doprowadzające) mogą zostać wykorzystane komopenenty 1 oraz 2. Obudowa odciążająca przewody jest przeznaczona do podłączenia 2 przewodów doprowadzających (średnica 9 ... 13 mm).

Specyfikacja:



  • 3. 770-505 oraz 770-1105

  • 4. 770-7105

  • 5. 771-9985/007-x01 (x = długość przewodu w metrach)

  • 6. 770-620

  • 7. 771-5001/165-000

  • 8. Oprawa oświetleniowa DALI ze złączką przyłączeniową Linect®

  • 9. Czujnik DALI





WAGO w praktyce

Pozostałe instrukcje do systemu instalacji wtykowych WINSTA®

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg

Podłączanie opraw oświetleniowych DALI

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg

Podłączanie czujników DALI

Kompaktowe podłączanie w jednej linii DALI

winsta_SMI_Jalousie_Power_Unit_2000x1125px.jpg

Podłączanie napędów żaluzji współpracujących z systemem SMI w systemie 5-żyłowym (230 V + SMI)

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg

Zasilanie puszek gniazd instalacyjnych 230 V

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: