Instrukcja

Zasilanie gniazd 230 V w kanałach kablowych z możliwością wyboru fazy

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px

Opis

Już niewielka liczba standardowych komponentów systemu WINSTA® umożliwia szybkie i bezbłędne podłączenie gniazd wtykowych do montażu w kanale kablowym. 5-żyłowy przewód (1) jest podłączany na miejscu do 5-biegunowego gniazda WINSTA® oraz obudowy odciążającej przewód (2). Dalsze oprzewodowanie jest realizowane po prostu poprzez bezpośredni montaż wtykowy konfekcjonowanych przewodów łączących WINSTA® (3). Przewody te są na jednym końcu zakończone standardowym wtykiem, a na drugim rozgałęźnikiem. Rozgałęźnik jest wyposażony w 5-biegunowe gniazdo do tworzenia połączeń przelotowych o napięciu zasilania 400 V oraz 3-biegunowych gniazd. Gniazda wtykowe do montażu w kanale kablowym wyposażone w przyłącze WINSTA® są podłączane 3-żyłowym przewodem łączącym (5). Wybraną fazę 3-biegunowego odejścia można wybrać białą dźwignią na rozgałęźniku. Pozwala to na symetryczne wykorzystywanie faz na miejscu. Połączenia przelotowe o napięciu zasilania 400 V są tworzone 5-żyłowym przewodem łączącym (4).

Wskazania

  • W przypadku połączonej instalacji zasilaczy bezprzerwowych (UPS) oraz sieci zasilania podstawowwego w jednym kanale kablowym, sieć zasilania podstawowego może zostać oznaczona np. kolorem czarnym, natomiast sieć zasilaczy kolorem białym. Dzięki temu możliwa jest szybka i łatwa identyfikacja sieci.

  • Dzięki zastosowaniu tabliczek oznacznikowych WINSTA®(nr prod. 770-450) system będzie przejrzysty, nawet jeśli będzie go tworzyć kilka obwodów. Tabliczki można po prostu opisać ręcznie na budowie.

Zestawienie ilości



  • 1. Konwencjonalny przewód przyłączeniowy

  • 2. 770-1053. 771-8965/007-101

  • 4. 771-8965/007-101

  • 5. 771-9993/006-x01





WAGO w praktyce

Pozostałe instrukcje do systemu instalacji wtykowych WINSTA®

winsta_SMI_Jalousie_Power_Unit_2000x1125px.jpg

Podłączanie napędów żaluzji współpracujących z systemem SMI w systemie 5-żyłowym (230 V + SMI)

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg

Podłączanie czujników DALI

Kompaktowe podłączanie w jednej linii DALI

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg

Podłączanie opraw oświetleniowych DALI

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg

Podłączanie czujników i opraw oświetleniowych DALI

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: