Instrukcja

Podłączanie napędów żaluzji współpracujących z SMI w systemie 5-żyłowym (230 V + SMI)

winsta_SMI_Jalousie_Power_Unit_2000x1125px

Opis:

Już niewielka liczba standardowych komponentów systemu WINSTA® umożliwia szybkie i bezbłędne podłączanie napędów żaluzji SMI (6). Zasilanie sieci 230 V oraz 2-biegunowej magistrali SMI jest realizowane z podrozdzielnicy poprzez konwencjonalny przewód instalacyjny (1). Podłączanie 5-biegunowego gniazda WINSTA® i obudowy odciążającej przewody (2) jest realizowane na obiekcie. Do przedłużania magistrali zasilającej sieci oraz sygnałów SMI są stosowane rozgałęźniki (3) oraz konfekcjonowane przewody łączące (5). Napędy SMI (6) są instalowane na obiekcie poprzez wolny koniec przewodów przyłączeniowych (4).

Każdy rozgałęźnik (3) ma trzy przyłącza do podłączania napędów SMI. Jeśli konieczne jest podłączenie więcej niż 3 napędów SMI, wówczas możliwe jest podłączenie po dwa napędy SMI do każdego rozgałęźnika. Trzecie przyłącze rozgałęźnika wykorzystywane jest wówczas do realizacji połączeń przelotowych poprzez konfekcjonowane przewody łączące (5).

Wskazania:

  • O ile to możliwe, należy stosować standardową długość przewodów łączących; dzięki temu zostanie ograniczona liczba ich wariantów na budowie.

  • Dla odrębnego doprowadzania sygnałów DALI i napięcia 230 V (dwa odrębne przewody doprowadzające) mogą zostać wykorzystane 5-biegunowe gniazda WINSTA® (2). Obudowa odciążająca przewody jest przeznaczona do podłączenia 2 przewodów doprowadzających (średnica 9 ... 13 mm).

Specyfikacja:

2. 770-285/080-000 oraz 770-505;

3. 770-1746/080-000;

4. 771-9935/206-x07/080-000 (x = długość w metrach);
5. 771-9935/006-x07/080-000

WAGO w praktyce

Pozostałe instrukcje do systemu instalacji wtykowych WINSTA®

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg

Zasilanie puszek gniazd instalacyjnych 230 V

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg

Podłączanie czujników DALI

Kompaktowe podłączanie w jednej linii DALI

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg

Podłączanie opraw oświetleniowych DALI

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg

Podłączanie czujników i opraw oświetleniowych DALI