Instrukcja

Podłączanie opraw oświetleniowych DALI

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px

Opis

Już niewielka liczba standardowych komponentów systemu WINSTA® umożliwia szybkie i bezbłędne podłączanie opraw oświetleniowych z trzech obwodów. 5-żyłowy przewód (1) jest podłączany do 5-biegunowego gniazda WINSTA® oraz obudowy odciążającej przewód (2). Do rozdzielnika typu h (3) może zostać podłączonych do trzech 5-żyłowych przewodów. Dalsze oprzewodowanie jest realizowane po prostu poprzez bezpośredni montaż wtykowy konfekcjonowanych przewodów łączących WINSTA®(4). Przewody te są na jednym końcu zakończone standardowym wtykiem, a na drugim rozgałęźnikiem. Rozgałęźnik jest wyposażony w 5-biegunowe gniazdo do tworzenia połączeń przelotowych przewodów 5-żyłowych oraz 3-biegunowym gniazdem do podłączenia oprawy oświetleniowej. Wybrany obwód 3-biegunowego odejścia można załączyć białą dźwignią na rogałęźniku. W ten sposób możliwe jest samodzielne projektowanie obwodów oświetleniowych na obiekcie. Podłączanie opraw oświetleniowych (6) jest uzależnione od rodzaju ich przyłącza (5).

Wskazania

  • O ile to możliwe, należy stosować standardową długość przewodów łączących; dzięki temu zostanie ograniczona liczba ich wariantów na budowie.

  • Dzięki zastosowaniu tabliczek oznacznikowych WINSTA® (nr prod. 770-450) system będzie przejrzysty, nawet jeśli będzie go tworzyć kilka obwodów. Tabliczki można po prostu opisać ręcznie na budowie.

Specyfikacja

1. 770-105 oraz 770-505

2. 770-609

3. 771-8965/007-x01

4. 771-9993/007-x01* lub 771-9993/207-x01*

5. Oprawy oświetleniowe

WAGO w praktyce

Pozostałe instrukcje do systemu instalacji wtykowych WINSTA®

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg

Podłączanie czujników i opraw oświetleniowych DALI

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg

Podłączanie czujników DALI

Kompaktowe podłączanie w jednej linii DALI

winsta_SMI_Jalousie_Power_Unit_2000x1125px.jpg

Podłączanie napędów żaluzji współpracujących z systemem SMI w systemie 5-żyłowym (230 V + SMI)

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg

Zasilanie puszek gniazd instalacyjnych 230 V