Interconnessioni Elettriche

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il partner ideale per tutti i tipi di conduttore. La nostra offerta di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

Interfacce Elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi compiti in modo affidabile con i nostri condizionatori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e cablaggio di sistema.

Tecnologia per l'Automazione

La tecnologia di automazione industriale WAGO è versatile, offre standard aperti, semplifica il processo di produzione e le applicazioni edilizie e offre una selezione completa di prodotti: dal software, dispositivi HMI e tecnologia di controllo, ai sistemi I/O indipendenti dal fieldbus fino agli switch e box per sensore/attuatore.

Alimentatore base

La soluzione compatta ed efficiente per ottimizzare lo spazio e migliorare le performance nel tuo quadro elettrico.

• Cablaggio frontale senza attrezzi grazie al Push-in CAGE CLAMP.
Design compatto per sfruttare spazio prezioso
Affidabilità e funzionamento continuo anche in condizioni estreme
LED DC OK per un monitoraggio immediato dello stato operativo

Serie 221 Green Range

Nulla è troppo piccolo per avere un impatto positivo!

  • Plastiche fabbricate con quota parte di materiale riciclato post-consumo (come ad es. il riciclo di bottiglie in PET) e residui biogenici provenienti dai settori industriale e domestico (bio-circolare)

  • Riduzione del consumo di risorse fossili, dato che le risorse esistenti sono riutilizzate

  • Stessa qualità e medesime certificazioni dei morsetti di giunzione della Serie 221 Original

Il tuo Referente in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi: