Dil seçiniz
Bu sayfa üzerinde:

Haberler
Flanşlarla Yüksek Güvenlik ve Güvenilirlik: 50 ve 95 mm⊃2; (2/0 ve 4/0 AWG) POWER CAGE CLAMP Yüksek Akım Ray Klemensleri

WAGO'nun yeni 50 ve 95 mm⊃2; (2/0 ve 4/0 AWG) flanşlı yüksek akım klemensleri, DIN raya montaj veya montaj plakalarına doğrudan montaj için tasarlanmıştır.

Avantajlarınız:

  • Yüksek akım klemenslerini doğrudan montaj plakasına sabitleyin
  • Titreşime dayanıklı, bakım gerektirmeyen yaylı bağlantı teknolojisi
  • Blok-blok konektörleri dahil geniş aksesuar çeşitliliği
  • Eksiksiz portföy: 50 mm², 95 mm² ve 185 mm² (2/0, 4/0 AWG ve 350 kcmil) flanşlı klemensler

Ürüne genel bakış

WAGO'nun yeni yüksek akım, ray klemensleri, her klemens için iki adet M6 veya M8 silindir başı vida ve uygun pullar kullanılarak sabitlenir. Belirli kesitler için blok-blok konektörleri ilave stabilite sağlar ve montajı hızlı ve kolay hale getirir.
Montaj flanşlı klemensler şimdi 50 ve 95 mm⊃2; (2/0 ve 4/0 AWG) modellerde gri (50 mm⊃2; için 285-141 ve 95 mm⊃2; için 285-181), mavi (50 mm⊃2; için 285-144 ve 95 mm⊃2; için 285-184) ve fonksiyonel toprak için gri-sarı renkte (50mm⊃2; için 285-147 ve 95 mm⊃2; için 285-187) mevcuttur. Gri-sarı modelinin montaj şaşesine elektrik teması yoktur. Köprüler, uyarı kapakları veya test adaptörleri gibi aksesuarlar hem DIN ray hem de flanş monteli modeller için kullanılabilir.
Bu özellikler klemensleri, makine ve ekipman imalatı ile enerji üretimi dahil enerji yoğun sektörleri için ideal hale getirir. İlaveten yüksek akım klemensleri tehlikeli alanlarda kullanım için onay beklemekte olup "Ex e" yüksek güvenlik uygulamaları için idealdirler.

Okumanız Önerilir

İlgili Konular ve Ürünler

Product Overview

Ürüne Genel Bakış

Elektrik Bağlantıları

Ray Klemens Sistemleri

Hızlı montaj, tamamen titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmez: WAGO'nun ray klemens sistemlerin güvenilirliği, endüstride kendini kanıtlamış yaylı bağlantı teknolojisine dayanır.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg