產品
解決方案
趨勢
公司資訊
客戶服務
下載
現在就緒,迎接未來。
下載型錄
TOPJOB® S 接線端子台為工業及樓宇應用提供安全、免維護且抗振的連接。
探索 TOPJOB S 系列
壓桿操作軌道式接線端子台
帶按鍵的軌道式接線端子台
帶操作插孔的軌道式接線端子台
WAGO 提供全面的電源管理解決方案,確保工業應用中的高效率、可靠性與連續性。
Pro 2 – 智慧型高效能電源供應器
ECO 2 – 高效、可靠、經濟實惠
功率測量模組
復聯模組 – 可靠提高電源可用性
MID Meters 電力電錶
Base – 實用、可靠、精巧
電子式斷路器、通用電源供應器、訊號轉換器、比流器和繼電器確保高效的電源分配、系統正常運行時間和訊號可靠性。
電子式斷路器
繼電器與光電耦合器
訊號轉換器
比流器與比壓器
WAGO 提供靈活、可擴充且面向未來的自動化解決方案,實現高效控制與無縫整合,並滿足工業 4.0 的應用需求。
PFC300
CC100
I/O 系統
工業網路交換器
人機介面 (HMI)
智慧標記系統為工業和自動化應用提供高品質、耐用的標記解決方案。
瞭解更多資訊
WAGO Smart Designer 編輯工具支援對 WAGO 電氣連接與自動化組件進行真正的 3D 配置。免費使用!
WAGO Web Panel 400 人機介面憑藉其卓越性能和現代設計令人印象深刻,這得益於其採用全玻璃前面板與貼合式顯示器的一體化設計。
Base 系列電源供應器為基本的自動化需求提供了一種經濟高效且節省空間的解決方案。
PFC300 配備 2 GB 記憶體和 64 位元雙核心處理器,非常適合製程工業、樓宇自動化及機械工程領域中要求嚴苛的應用。
WAGO Compact Controller 100 小型控制器運行於即時 Linux® (WAGO OS) 系統,配備 650 MHz Cortex A8 處理器、4 GB 快閃記憶體及 512 MB 記憶體。
安裝更快 – 採用 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,無需工具即可快速接線,連接速度比螺絲連接快 264%。
電子式斷路器為 24V 直流電路提供精確、可靠的保護,防止過載和短路。
WAGO 的繼電器和光電耦合器為工業自動化提供可靠的訊號轉換和隔離功能。
讓連接變得簡單
採用 CAGE CLAMP® 技術的 TOPJOB® S 接線端子台可確保安全、免維護且抗振的工業連接。
高效能電源供應器
完整的電源管理解決方案,綜合高效電源供應器、智慧監控與無縫能源管理,滿足各種工業應用需求。
精確切換與保護
電子式斷路器、UPS、訊號轉換器、繼電器和比流器確保高效的配電、保護和可靠的系統效能。
精準控制
靈活且可擴充的自動化解決方案,結合模組化I/O系統、精巧型PLC、智慧連接,以及安全高效的運行效能,滿足工業 4.0 應用需求。
智慧標記
智慧標記系統憑藉直覺的軟體、精準的列印功能以及無縫整合能力,提供高效且耐用的標記解決方案,進而優化工業應用中的工作流程並確保專業級的輸出品質。