buehne_netzanschlussklemmen_2000x2000.jpg

Para uso no mundo todo: os bornes para cabeamento de campo

Seja na Europa, EUA ou na Ásia, os bornes para cabeamento de campo da WAGO atendem as exigências específicas para a conexão segura, protegida e simples de dispositivos ao redor do mundo.

Vantagens:

  • Abrangente variedade de bornes para cabeamento de campo
  • Ampla variedade de condutores: 0,5 … 4 mm2
  • Faça a terminação de condutores rígidos, semi-rígidos e flexíveis
  • Compatíveis com diversas opções de montagem

Linha 294

A linha 294 da WAGO suporta todos os tipos de condutores até 2,5 mm2 e é ideal para sistemas de aquecimento, ar-condicionado e de bombas. O borne para cabeamento de campo especial Linect® é perfeitamente adequado para conexões de iluminação universais.

  • Tamanho máx. do condutor: 2,5 mm2
  • Para condutores rígidos, semi-rígidos e flexíveis
  • Botões de pressão: em um só lado
  • Certificação PSE-Jet

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg

Linha 272

A linha 272 da WAGO é especialmente adequada para a conexão de condutores rígidos de até 2,5 mm2.

  • Tamanho máx. do condutor: 2,5 mm2
  • Para condutores rígidos
  • Botões de pressão: em um só lado, em ambos os lados e sem botões de pressão
  • Certificação UL

netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg

Linha 862

A linha 862 da WAGO é ideal para a conexão de até quatro condutores com tamanhos entre 0,5 a 4 mm2 (20–12 AWG) por potencial.

  • Tamanho máx. do condutor: 4 mm2 (12 AWG)
  • Para condutores rígidos, semi-rígidos e flexíveis
  • Botões de pressão: em ambos os lados
  • Certificação PSE-Jet
  • Certificação UL
netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg

Todos os produtos

Descubra a diversidade dos bornes para cabeamento de campo da WAGO.

alle-produkte_netzanschlussklemmen_2000x1125_o.jpg

Bornes de instalação para triplicar as economias

Economize tempo e dinheiro nas caixas de passagem ou junção – graças ao design compacto dos bornes da WAGO.

buehne_installationsklemmen_2000x1500.jpg

Nossos produtos em uso

Tecnologia predial

Trace hoje os planos para o futuro

Seja iluminação e gerenciamento de salas ou soluções para aquecimento, ventilação ou ar condicionado, a WAGO é um parceiro inovador com os produtos certos para economizar seu tempo, dinheiro e energia.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg