Tópicos
Gerenciamento de iluminação inteligente da WAGO

O gerenciamento de iluminação inteligente da WAGO é a solução ideal para o controle da iluminação em espaços amplos, instalações de produção ou armazéns. Usando uma combinação de hardwares predefinidos e software intuitivo, a WAGO oferece um sistema de gestão de energia que facilitam a concepção e colocação em funcionamento de novos sistemas de iluminação, enquanto oferece inúmeras vantagens para sua operação.

Gerenciamento de Iluminação da WAGO

  • Configurando ao invés programar
  • Utilização e Comissionamento simplificado
  • Interface gráfica moderna com HTML 5

Gerenciamento de iluminação WAGO

A solução inteligente para controladores de iluminação

Uso inovador

O Gerenciamento de iluminação inteligente da WAGO está pronto para as diferentes exigências de iluminação de armazéns e instalações em fábricas. A base: uma instalação é dividida em salas virtuais correspondentes às diferentes funções e atividades – por exemplo, linhas de montagem, caminhos de tráfego ou escritórios. Cada sala virtual recebe sinais dos sensores e atuadores para gerar automaticamente os índices de iluminação ideais para as respectivas tarefas, dependendo das funções definidas.
Ao usar as salas virtuais, as conversões e a remodelagem de salas podem ser implementadas de forma rápida e simples por meio de configuração na web. Além disso, o sistema pode ser facilmente conectado aos nossos sistemas de controle de nível mais alto ou prediais por meio do protocolo MODBUS TCP/UDP.
O Gerenciamento de iluminação da WAGO oferece as seguintes funções para você:

  • Comutação: Energia ligada/desligada (com/sem watchdog), relés biestáveis, função de escadaria, luz automática (detector de movimento), controle por dimmer
  • Controle por dimmer: Controle por dimmer com sensores de presença
  • Controle da iluminação: Controle constante da iluminação, controle da luz diurna com comutadores (interior/exterior), controle de luz diurna com recurso para escadas, controle avançado de luz diurna
  • Função slave: Sala virtual externa, valor externo do controle por dimmer
  • Função temporal: Programas de comutação semanal, férias, especiais e feriados
  • Aquisição de dados de energia: Medição precisa do consumo de energia
MM-15889_Applikationscontroller_Lichtamanagement_2000x1125.jpg

Permaneça no controle do seu sistema

O gerenciamento de iluminação inteligente da WAGO é a solução para o controle da iluminação em espaços amplos, instalações de produção ou armazéns.

Hardware de alta qualidade

O lado do hardware é baseado no novo Controlador PFC200 da WAGO e no Módulo de barramento DALI do WAGO-I/O-SYSTEM 750. Cada módulo pode integrar até 64 luzes, 16 sensores e 16 transmissores DALI para o sistema. Como o número de módulos de barramento é variável, o gerenciamento de iluminação da WAGO pode ser usado para instalações de produção pequenas ou amplos centros de logística. Além disso, é possível vincular módulos de I/O adicionais ao controlador, por exemplo, módulos de medição de energia trifásica, um módulo para a sincronização de tempo baseada em GPS ou módulos receptores de rádio para comutadores EnOcean.

building_licht_p_ur_0750_8212_000_2000x1125.jpg

O melhor hardware para o seu sistema de gerenciamento de iluminação

Software moderno

A fácil configuração via interface baseada na web, estabelece o gerenciamento de iluminação da WAGO como uma solução robusta e amigável ao usuário. Todas as configurações para a primeira inicialização e durante a operação podem ser realizadas com apenas um clique do mouse – nenhuma programação é necessária. Como a interface gráfica do usuário pode ser acessada por qualquer navegador da web, não há necessidade de instalar softwares localmente. A visualização da web, baseada em HTML5, elimina todas as complicações da configuração do sistema de iluminação. Os valores de parâmetro podem ser armazenados em um cartão SD ou servidor de backup por SFTP. Os valores podem ser encaminhados para um sistema de controle predial de nível mais alto ou para um centro de controle por MODBUS TCP IP. Na tela de entrada, máscaras de tela com configurações padrão são pré-definidas e os estados operacionais são exibidos para os parâmetros básicos.

Uso das soluções de gerenciamento de iluminação WAGO

Tutoriais em vídeo

Videos:10 | Duration: 30:23
Tutoriais em vídeo
Videos:10 | Duration: 30:23

Material informativo para download

Aqui você encontrará os seguintes materiais informativos e a visão geral da solução de gerenciamento de iluminação. Mediante solicitação, você também pode obter os dados ePLAN para Gerenciamento de iluminação da WAGO.

  • Notas da versão
  • Manual
  • Textos para licitações
  • Diagramas de circuito
  • Interface KNX
Leitura recomendada

Outras aplicações de automação e instalação predial

Esteja você planejando instalações de iluminação e automação em seu edifício comercial, reequipando um sistema de climatização ou envolvido com automação de espaços, a WAGO ajuda você a implementar as suas demandas.

Prédios certificados

A construção sustentável vale a pena. Diversos certificados oferecem suporte no planejamento – um dos quais também considera o potencial de economia de energia da automação predial.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Automação econômica de espaços

O planejamento, implementação e operação predial deve demonstrar mais do que o máximo em eficiência, mas também um alto nível de adaptabilidade.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

Tecnologia HVAC para os sistemas do futuro

Heating and cooling applications account for more than 55% of total energy consumption in buildings. Intelligent automation across specialties is the only way to efficiently take advantage of the energy used in a functional building.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

WAGO para grupos profissionais

Foco nas suas demandas

Para instaladores e integradores de sistema: aproveite o nosso portal da web para poder acessar diretamente as informações relevantes para você sobre o setor de tecnologia de automação predial.

Suporte para integradores de sistemas

Prédios que conservam recursos e energias são a sua meta. Com a WAGO, você planeja e executa com sucesso.
building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg