Industrie des semi-conducteurs

Les processus de l'industrie des semi-conducteurs sont conçus pour une précision maximale et fonctionnent à l'échelle nanométrique. Nous vous accompagnons de la fabrication des machines à l'acquisition et à l'analyse des données. Des systèmes d'automatisation de pointe contrôlent les processus complexes tout au long de la fabrication des semi-conducteurs, de l'environnement IP67 à la salle blanche.

Points forts du produit

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Levier; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 3 pôles; 100% protégé contre l'inversion; 1,50 mm²; gris clair
Item no. 2734-1103/327-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Levier; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 3 pôles; 100% protégé contre l'inversion; 1,50 mm²; gris clair

Borne pour circuits imprimés; Levier; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gris
Item no. 2601-1103

Borne pour circuits imprimés; Levier; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gris

Borne pour circuits imprimés; Levier; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gris
Item no. 2601-1102

Borne pour circuits imprimés; Levier; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gris

Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; noir
Item no. 2086-1102

Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; noir

Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; noir
Item no. 2086-1103

Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; noir

Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 4 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; noir
Item no. 2086-1104

Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 4 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; noir

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pas 2,5 mm; 2 pôles; 100% protégé contre l'inversion; gris clair
Item no. 733-102

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pas 2,5 mm; 2 pôles; 100% protégé contre l'inversion; gris clair

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pas 2,5 mm; 2 pôles; 100% protégé contre l'inversion; gris clair
Item no. 733-202

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pas 2,5 mm; 2 pôles; 100% protégé contre l'inversion; gris clair

Outil de manipulation; à partir de matière isolante; 1 raccord; solitaire; jaune
Item no. 733-191

Outil de manipulation; à partir de matière isolante; 1 raccord; solitaire; jaune

Connecteur femelle; 2 pôles; Cod. A; 1,50 mm²; noir
Item no. 890-202

Connecteur femelle; 2 pôles; Cod. A; 1,50 mm²; noir

Connecteur mâle; 2 pôles; Cod. A; 1,50 mm²; noir
Item no. 890-212

Connecteur mâle; 2 pôles; Cod. A; 1,50 mm²; noir

Connecteurs femelles encastrables; 2 pôles; Cod. A; 1,50 mm²; noir
Item no. 890-702

Connecteurs femelles encastrables; 2 pôles; Cod. A; 1,50 mm²; noir

Connecteurs mâles encastrables; 2 pôles; Cod. A; 1,50 mm²; noir
Item no. 890-712

Connecteurs mâles encastrables; 2 pôles; Cod. A; 1,50 mm²; noir

Coupleur de bus de terrain EtherCAT
Item no. 750-354

Coupleur de bus de terrain EtherCAT

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Item no. 750-8212

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

Technologie du produit

Lorsqu'il s'agit d'augmenter rapidement la production des fabricants de semi-conducteurs tout en garantissant des résultats de qualité identiques, les produits WAGO sont parfaitement adaptés aux exigences industrielles telles que « CopyExact ». Dans les processus de production en cours, il est particulièrement important de garantir une immunité contre les chutes de tension. Grâce à la certification SEMI-F47, la gamme d'alimentations électriques WAGO Pro 2 garantit la stabilité de la tension. Outre la garantie du bon déroulement des processus, la collecte et l'analyse des données sont essentielles pour définir des mesures d'optimisation. L'IoT Box offre diverses options de connexion et permet un raccordement spécifique au client aux machines et systèmes existants avec un minimum d'effort, sans interruption du processus de production.

Levier, bouton-poussoir ou outil de manipulation

Technologie d'interconnexion pour l'ensemble du processus de production de semi-conducteurs :

Solutions

Usine numérique de semi-conducteurs

La numérisation d'une usine garantit la transparence et l'efficacité tout au long du processus de production. Cela vaut également pour l'industrie des semi-conducteurs. La base pour y parvenir : des solutions adaptées qui rendent le monde des produits intelligent.

  • Gestion de l'éclairage WAGO pour un contrôle sophistiqué de l'éclairage dans votre usine de semi-conducteurs, que ce soit dans la sous-fabrique ou dans la salle blanche.

  • Aperçu des économies potentielles et des mesures d'optimisation de la consommation d'énergie grâce à la gestion de l'énergie WAGO

  • WAGO IoT Box : prête à l'emploi, avec diverses options de connexion pour une détection simple des signaux jusqu'à la connectivité nuage, même dans les systèmes existants

Sous-usine

La sous-usine fournit l'infrastructure nécessaire à l'usine principale. Cela comprend les processus continus tels que le traitement du gaz et de l'eau, ainsi que la production d'air pour les salles blanches. Étant donné que les processus qui se déroulent dans la sous-usine consomment de grandes quantités d'énergie, il est important de procéder à une analyse et à une surveillance continues des données. WAGO a développé sa solution de gestion de données énergétiques afin de vous fournir une vue d'ensemble de votre consommation d'énergie. Le chauffage, la ventilation et la climatisation sont les principaux consommateurs d'énergie. Vous bénéficiez de modules fonctionnels prêts à l'emploi pour la technologie CVC.

Fabrication de lingots et de plaquettes

Du sable au lingot de silicium fini : la production implique parfois des conditions difficiles. Il s'agit notamment de la poussière et de l'eau, ainsi que des atmosphères corrosives. Ces conditions de fonctionnement sont idéales pour le système WAGO IO Field (IP67), qui offre une fourniture décentralisée de tous les signaux DI/DO + IOLink sur différents protocoles Ethernet industriels. Les données sont simplement transférées vers le nuage via MQTT ou OPC UA. Cela permet d'effectuer une surveillance continue, telle que la mesure de la température du four, ainsi que la surveillance des données énergétiques.

Traitement des plaquettes et production de micropuces

En cas de fluctuations du processus, le risque de produire des quantités de rebuts peut augmenter. Les produits d'alimentation électrique certifiés SEMI-F47 et les modules de redondance pouvant être installés a posteriori de WAGO évitent ces fluctuations potentielles et garantissent une alimentation stable en tension et en courant. Le système d'E/S indépendant du bus de terrain de WAGO permet également de surveiller en continu les données de courant et d'énergie pour l'ensemble du processus de production. Nous prenons en charge les protocoles de bus de terrain classiques et les normes ETHERNET telles que EtherCAT®. En tant que modules d'interface entre les périphériques de processus et les équipements de commande et de signalisation, les relais de la série 857 se caractérisent par des temps de commutation rapides et une longue durée de vie.

Emballage

Le processus d'emballage nécessite une surveillance continue et des cadences élevées dans la fabrication des produits. Le WAGO IO System Field (IP67), qui dessert simultanément le niveau OT via le protocole Ethernet et le niveau IT via OPC-UA et MQTT, est idéal pour l'acquisition rapide de données. Dans le processus d'emballage, l'accent est mis sur l'identification des potentiels d'optimisation et l'amélioration de la qualité des processus. Nous proposons des solutions d'analyse sur mesure pour vous accompagner dans ce processus. Ces outils vous permettent de visualiser les dépendances au sein de votre système.

Autres demandes: