brochure_EV-charging_2000x2000.png

WAGO Charging Park Management

Monitoring von Energieflüssen, Ladeinfrastruktur und aller relevanten Leistungsparameter

WAGO Charging Park Management fasst relevante Informationen und den aktuellen Status von einem oder mehreren Ladeparks zusammen. Der Betrieb aller individuellen Ladeparks bleibt für den Anwender nutzerfreundlich, einfach und effizient. Auch Mitarbeiter ohne jegliches technische Know-how erhalten in der Parkplatzansicht jederzeit einen Überblick über die Belegung der Ladepunkte.

Monitoren Sie den Zustand Ihres Ladeparks

Mit WAGO Charging Park Management können Übersichten über die vorhandene Parkplatzsituation erstellt und mit den Informationen des Ladeparks verknüpft werden. WAGO Application Load Management dient dabei als dazugehörige Controllerapplikation, welche auf der WAGO Hardware im Ladepark installiert wird und WAGO Charging Park Management mit Informationen speist. So können anschließend einfach Informationen zur Parkplatzsituation und mögliche Fehlermeldungen überwacht werden.

Das alles ist möglich, ohne sich auch nur in einen einzigen Controller einloggen zu müssen. Auf einer zentralen Website stehen alle für einen fehlerfreien Betrieb notwendigen Informationen zur Verfügung. Damit sind alle relevanten Daten von jedem Ort der Welt aus rund um die Uhr online verfügbar. Jeder Nutzer, dem ein Zugriff gewährt wird, kann sich zum Status der Ladeinfrastruktur informieren.

Vorteile auf einen Blick

Inbetriebnahme per QR-Code

Mithilfe der WAGO Lösung gehören zeit- und personalaufwendige Einsätze vor Ort der Vergangenheit an:

  • Konfiguration des Ladeparks zeitunabhängig von der Inbetriebnahme remote aus dem Büro heraus

  • Inbetriebnahme über WAGO Solutions Platform durch Scannen zweier QR-Codes

  • Anwendung in der Cloud oder On-Premises

Monitoring elektrischer Zähler

WAGO Charging Park Management ermöglicht das übergreifende Performance-Monitoring der Energieflüsse:

  • Ermittlung der Verbrauchsdaten der einzelnen Standorte sowie des Status der dort angeschlossenen Ladepunkte

  • Ermittlung der Leistungsdaten der in der Applikation konfigurierten Ladepunkte, Wechselrichter und elektrische Energiezähler

Ladepark-Übersicht

Inhalte des Dashboards in der Lösung WAGO Charging Park Management:

  • Nutzung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten darstellen und erfassen.

  • Darüber hinaus lassen sich auf Basis der ermittelten Daten tragfähige Entscheidungen zum weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur treffen.

Service und Alarme

Für einen vereinfachten Service lassen sich im WAGO Charging Park Management Szenarien und Alarme konfigurieren, die im Falle ihres Eintretens einen automatisierten Alarm auslösen:

  • Festgelegte Grenzwerte: z. B. die maximale Auslastung des Ladeparks

  • Techniker können die Konfiguration des Ladeparks remote anpassen.

  • Intuitive Übersicht aller relevanten Leistungsparameter erleichtert die Wartung.

Einblicke in die Lösung

Pakete

S-Paket

  • Monitoring über alle Standorte

  • Dashboard mit KPI für einzelne Standorte

  • Detailansicht der Messwerte konfigurierter Geräte

  • Alarming

M-Paket

  • Monitoring über alle Standorte

  • Dashboard mit KPI für einzelne Standorte

  • Detailansicht der Messwerte konfigurierter Geräte

  • Alarming

  • Dediziertes User-Management

  • Parkplatzkonfiguration und -übersicht

  • Geräteliste mit Statusinformationen

Eine Plattform, alle Lösungen

WAGO Solutions Platform

Die WAGO Solutions Platform bietet eine wachsende Anzahl an Applikationen für das Monitoring, Visualisieren und Steuern vieler Anlagen für die Bereiche Gebäude, Industrie und Energie. Dabei ist jede einzelne Applikation zu 100 Prozent benutzerfreundlich und intuitiv zu handhaben. Implementieren Sie auch Ihre eigenen Softwarelösungen. Einzige Anforderung an Ihre Applikation – diese muss containerisiert sein, um sie über WAGO Solutions Platform auszurollen. Für die einfache und fehlerfreie Inbetriebnahme von Controllern wurde der Prozess in die WAGO App integriert.
 Hierfür wird der Data-Matrix-Code des Controllers und ein QR-Code mit dem Smartphone oder dem Tablet in der WAGO App gescannt; anschließend baut sich automatisch eine Verbindung mit dem Gerät auf. Fertig!

MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-1390861566_2000x2000.jpg

Lösung für das Management von Ladepunkten

Maßgeschneidert und dennoch kosteneffizient – das zeichnet die Softwarelösung WAGO Application Load Management aus. Sie ermöglicht es, Elektrofahrzeuge intelligent und nachhaltig zu laden und zwar durch kontinuierliche Leistungsanpassung und Nutzung aller verfügbaren Kapazitäten. Dabei ist sie maximal skalierbar und kompatibel mit gängigen Wallboxen und Ladesäulen verschiedenster Hersteller.

Inbetriebnahme in drei Schritten

QR-Code scannen

Erst den in WAGO Solutions Platform für die Applikationslösung generierten QR-Code mit der WAGO App scannen.

Geräte-Code scannen

Dann mit der WAGO App den Geräte Code auf dem in Betrieb zu nehmenden Controller scannen.

Gerät installieren

Die Applikationslösung wird automatisch auf den Controller aufgespielt.

Additional service offerings: