Dezentrale Erzeugungsanlagen und Kundenübergabestationen, die direkt an das Mittelspannungsnetz eines Netzbetreibers angeschlossen werden, sind fernwirktechnisch anzubinden. Notwendig ist das vor allem aus zwei Gründen:
Für netzbetriebliche Zwecke:
Dafür müssen Signale, Daten bzw. Meldungen übertragen werden, zum Beispiel Stellungsmeldungen der Mittelspannungsschaltgeräte, Warn- und Störmeldungen der Anlage und der Einrichtungen des Netzschutzes, Rückmeldungen über die Anlagenverfügbarkeit, Betriebsmesswerte am Netzanschlusspunkt sowie Informationen zur Steuerung der Blindleistungsbereitstellung.
Für das Einspeisemanagement gemäß §9 EEG:
Hierbei wird die fernwirktechnische Anbindung bei Erzeugungsanlagen und Speichern genutzt, um die Sollwertvorgaben für die Wirkleistungseinspeisung (inkl. Rückmeldung) sowie die Messwerte für die Istleistungserfassung zu übertragen. Beide Aufgaben – netzbetriebliche Zwecke und Einspeisemanagement – sind zusammengefasst in einer fernwirktechnischen Einrichtung umzusetzen. Die Netzbetreiber regeln ihre jeweiligen Anforderungen an die fernwirktechnische Anbindung von Kundenübergabestationen im Mittelspannungsnetz in sogenannten Netzrichtlinien, Spezifikationen und technischen Anschlussbedingungen (TAB).
Für die Mittelspannung stellen die Verteilnetzbetreiber ein Gateway zur Verfügung, das den geforderten Signalumfang an einer Kommunikationsschnittstelle zur Verfügung stellt – und dieser kann sich unterscheiden: So stellt Westnetz beispielsweise eine IP-basierte Schnittstelle (IEC 60870-15-104) zur Verfügung, während bei der fernwirktechnischen Anbindung an die Mittelspannungsnetzen von e.on ein serielles Protokoll (IEC 60870-5-101) bereitgestellt wird. Diese Schnittstellen bilden dann auch jeweils die Eigentumsgrenze zwischen Netzbetreiber und Kunde. Auf Kundenseite ist dann eine entsprechende Fernwirktechnik zu setzen, die den geforderten Signalumfang bereitstellt.