MM-23917_website-page_building-and-distributed-properties-management_kv-building_2000x2000.jpg

Gebäude und verteilte Liegenschaften zukunftssicher managen

Flexibel automatisieren und zentral verwalten.

Gebäude und verteilte Liegenschaften mit lokaler Infrastruktur und dezentralen Anlagen an zentraler Stelle überwachen und managen – das wird für einen verlässlichen, effizienten und zukunftssicheren Gebäudebetrieb immer wichtiger. Dafür braucht es moderne Systeme, die eine Übersicht über den gesamten Gebäudebetrieb geben, Transparenz bieten und so ein schnelles und zielgerichtetes Handeln ermöglichen.

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement mit WAGO

Effizienter und zukunftsicherer Gebäudebetrieb

Flexibilität durch Cloud-Lösungen

Cloud-Lösungen sind dabei das Thema der Stunde: Sie vereinfachen das Management verteilter Liegenschaften aus einer Hand und gewähren die nötige Flexibilität, um zukünftigen Anforderungen rund um sich entwickelnde Techniken bestmöglich zu begegnen.

Der für die meisten Anwender wichtigste Aspekt bei der Cloud-Nutzung ist die Verfügbarkeit sämtlicher Informationen über ihre Liegenschaften, wie z.B. vernetzten Retail Filialen oder öffentlichen Gebäuden – rund um die Uhr und weltweit.

Das WAGO Building Ecosystem

Modulares Gesamtsystem für integrale Gebäudeautomation

Das Gebäude und Liegenschaftsmanagement hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt und wird durch die Gebäudeautomation immer intelligenter und effizienter. Dabei dürfen Nutzerkomfort, Effizienz und Sicherheit natürlich nicht zu kurz kommen. WAGO Building Ecosystem als ganzheitliche Systemlandschaft für Gebäudeautomation, Management und Reporting bietet hierfür die perfekte Basis.

Vorteile für Ihr Projekt

Vorteile während der Inbetriebnahme

  • Einfache und funktionssichere Konfiguration und Inbetriebnahme der Anlagenautomation inkl. Einfache Anbindung an die Cloud ohne Programmier- und IT-Kenntnisse

  • Offenheit: vielfältige Schnittstellen für die Anbindung unterschiedlicher Sensoren und Geräte

  • Maximale Skalierbarkeit: die Lösung für kleine einfache Anwendungen bis hin zu großen komplexen Liegenschaftsprojekten

  • Hohe Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit durch schnelle und einfache Inbetriebnahme

Vorteile im laufenden Betrieb

  • Komfortables Bedienen und Beobachten dezentral über integriertes Dashboard sowie global und zentral in der Cloud

  • Übersicht und Transparenz: globale und dezentrale Zugriffsmöglichkeiten auf die Anlagenfunktionen, Sensoren und Aktoren

  • Zentrale Überwachung von Sensordaten und Grenzwerten sowie intuitives Störmeldemanagement

  • Autarke Lösung: Die lokale Installation in der Liegenschaft läuft auch unabhängig von der Cloud-Verbindung weiter.

Die Lösung im Detail

WAGO Application Building Control

WAGO Application Building Control ist eine vorprogrammierte Applikationssoftware, in der alle notwendigen Funktionen für die Automatisierung von Gebäuden und verteilten Liegenschaften einfach erstellt werden können.

Ihre Vorteile:

  • Funktionen für Beleuchtung, Verschattung, Heizung, Lüftung, Klima, Zeitschaltprogramme, Energiedatenerfassung und Anlagenüberwachung

  • Hohe Flexibilität und Skalierbarkeit

  • Konfigurationsoberfläche: Konfigurieren statt Programmieren

  • Webbasierte Visualisierung

  • Einfache und übersichtliche Vor-Ort-Bedienung über die gebräuchlichsten Browser auf beliebigen Endgeräten

WAGO Building Cloud Services

Als wesentlicher Bestandteil des WAGO Building Ecosystems vereinen die Building Cloud Services Management und Reportingfunktionen, die für einen effizienten und störungsarmen Betrieb von Gebäuden und verteilten Liegenschaften unerlässlich sind, in einem skalierbaren und performanten System. Dabei wird die Erfüllung gesetzlicher Bestimmungen bzgl. Energiemanagement und ESG-Reporting umfassend unterstützt. Dank modernster Webtechnologien ist keine Installation von zusätzlicher Software notwendig.

Use-Cases

Lernen Sie unsere Lösung anhand exemplarischer Anwendungsfälle kennen.

Die perfekte Lösung für Shops und Stores

Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen Einzelhändler viele Aufgaben erfüllen. Dabei helfen ein kosteneffizienter Filialbetrieb und eine hohe Verfügbarkeit der technischen Anlagen. Voraussetzungen hierfür sind unter anderem:

  • Die Überwachung der Beleuchtung für Warenpräsentationen

  • Die zentrale Änderung von Betriebsparametern

  • Die getrennte Energiedatenerfassung (zum Beispiel für Shop-in-Shop-Konzepte)

  • Die zeitnahe Information über Stör- und Wartungsmeldungen

Öffentliche Gebäude einfach überblicken und managen

Wer für verteilte Liegenschaften öffentlicher Gebäude, wie Kindergärten, Schulen oder Rathäuser, verantwortlich ist, kennt das Dilemma: Jedes Gebäude hat seine eigenen Anforderungen, einen anderen Aufbau und unterschiedliche technische Ausprägungen. Da den Überblick zu behalten und bei Unstimmigkeiten schnell zu reagieren, gelingt mit WAGO Building Cloud Services optimal.

  • Mit der Lösung lässt sich der Zustand von Gebäuden auf einen Blick erfassen.

  • Das funktioniert so umfassend wie nötig und ist gleichzeitig so einfach wie möglich.

  • Die Informationen ermöglichen aussagenkräftige Vergleiche und fundierte Auswertungen.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: