Beschreibung
Der BACnet/IP-Controller (750-832) verbindet das WAGO-I/O-SYSTEM mit dem Protokoll BACnet. Dieser Controller entspricht dem BACnet-Device-Profil B-BC gemäß DIN EN ISO 16484-5. Die Kommunikation mit anderen BACnet-Geräten erfolgt über BACnet/IP.
Er stellt intern 3 Funktionen bereit:
Native-Server: Für die an den Controller angeschlossenen Digitaleingangs-/-ausgangsmodule und Analogeingangs-/-ausgangsmodule werden automatisch passende BACnet-Objekte pro Kanal generiert.
Application-Server: Weitere, unterstützte BACnet-Objekte können über die IEC-61131-3-Programmierumgebung angelegt und einem BACnet-Netzwerk zur Verfügung gestellt werden.
Application-Client: Mit der Client-Funktionalität ist ein Zugriff auf Objekte und deren Eigenschaften von anderen BACnet-Geräten aus möglich.
Die zwei ETHERNET-Schnittstellen und der integrierte Switch ermöglichen die Verdrahtung des Feldbusses in Linientopologie. Zusätzliche Infrastrukturelemente wie Switch oder Hub können somit entfallen. Beide Schnittstellen unterstützen Autonegation und Auto-MDI(X). Mit dem DIP-Schalter kann das letzte Byte der IP-Adresse oder der Bezug der IP-Adresse per DHCP vorgegeben werden. Ein integrierter Webserver stellt dem Benutzer Konfigurationsmöglichkeiten und Statusinformationen des Controllers zur Verfügung. Das Gerät ist programmierbar gemäß IEC 61131-3, unterstützt Multitasking und verfügt über eine gepufferte Echtzeituhr. Der zur Verfügung stehende Datenspeicher beträgt 1 Mbyte. Dieser Controller (750-832) stellt einen Steckplatz für ein wechselbares Speichermedium bereit. Mittels einer Speicherkarte können z. B. Geräteparameter, Boot-Projekte und andere Dateien von einem Controller auf einen nächsten übertragen werden. Zudem können die BACnet-Trendobjekte auf der SD-Karte Daten aufzeichnen. Die Karte steht für Zugriffe mittels FTP als zusätzliches Laufwerk zur Verfügung. Die Konfiguration und Inbetriebnahme in BACnet-Netzwerken erfolgt mit dem windowskonformen WAGO-BACnet-Konfigurator. Der WAGO-BACnet-Konfigurator ist eine eigenständige Inbetriebnahme-, Konfigurations- und Verwaltungssoftware. Mit dem Konfigurator werden WAGO-BACnet-Steuerungen angelegt und konfiguriert sowie der Datenaustausch zwischen der IEC-Applikation und den BACnet-Objekten eingerichtet. Import- und Exportfunktionen ermöglichen das Weiterverarbeiten von Konfigurationsdaten.