Anleitung

Anbindung von M-Bus-Zählern mit dem M-Bus-Mastermodul

Beschreibung

Für die Aufschaltung von M-Bus-Zählern haben wir Ihnen den M-Bus- Master 753-649 angeboten. Die M-Bus-Teilnehmer können direkt an das Modul angeschlossen werden. Ein externer Pegelwandler oder ein Gateway sind nicht erforderlich.

Das auf einem Master-Slave-Verfahren basierendes M-Bus-System lässt sich als Linien-, Stern- und als Baumtopologie betreiben. Der Master versorgt den seriellen Bus mit Strom und verarbeitet die Daten der M-Bus-Slaves (Messgeräte). Die Rolle des Masters kann ein WAGO-Controller mit dem M-Bus übernehmen, der via 2-Draht-Bus mit den Busteilnehmern kommuniziert. Pro Modul lassen sich jeweils bis zu 40 Slaves anschließen. Der M-Bus überträgt die Daten mit Geschwindigkeiten von 300 bis 9600 Bit/s. Als M-Bus-Verkabelung lässt sich beispielsweise ein normales Telefonkabel vom Typ J-Y(St)Y N x 2 x 0,8 mm verwenden.

Entsprechende M-Bus- Bibliotheken (M-Bus Wasserzähler, M-Bus Elektrozähler und M-Bus Wärmezähler) sind vorhanden. Es gibt keine Einschränkung auf bestimmte Zählertypen.

Betrieb und Kurzschluss werden direkt auf dem Modul signalisiert.

Für die Inbetriebnahme des I/O-Knotens wird die Software WAGO-I/O-PRO-CAA benötigt.

Produktübersicht

3-Leiter-Durchgangsklemme; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau
Art.-Nr. 2002-1301

3-Leiter-Durchgangsklemme; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

3-Leiter-Durchgangsklemme; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex e II u. Ex i geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blau
Art.-Nr. 2002-1304

3-Leiter-Durchgangsklemme; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex e II u. Ex i geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blau

3-Leiter-Schutzleiterklemme; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb
Art.-Nr. 2002-1307

3-Leiter-Schutzleiterklemme; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick; orange
Art.-Nr. 2002-1392

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick; orange

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 1,3 A; DC-OK LED
Art.-Nr. 787-1202

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 1,3 A; DC-OK LED

Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau
Art.-Nr. 249-116

Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau

Controller ETHERNET; 3. Generation; SD Card Slot
Art.-Nr. 750-880

Controller ETHERNET; 3. Generation; SD Card Slot

logo_m-bus_2000x1500.jpg

Anschluss für Verbrauchszähler aller Hersteller: M-Bus

Der M-Bus – von Haus aus ein kostenoptimierter Feldbus.

Das auf einem Master-Slave-Verfahren basierende M-Bus-System lässt sich als Linien-, Stern- und als Baumtopologie betreiben. Der Master versorgt den seriellen Bus mit Strom und verarbeitet die Daten der M-Bus-Slaves (Messgeräte).

Downloads

Bibliotheken für Ihre M-Bus-Lösungen: Nutzen Sie unseren Service und machen Sie sich die Arbeit leicht.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Weitere Serviceangebote: