mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_automobilindustrie_2000x1125.jpg

Automobilindustrie

Die Automobilindustrie steht vor enormen Herausforderungen: Innovationsdruck, hohe Kosten und steigende Anforderungen an Effizienz und Nachhaltigkeit. WAGO begegnet diesen Anforderungen mit durchdachten, intelligenten Lösungen in der Automatisierungs-, Stromversorgungs- und Verbindungstechnik. Hersteller und Zulieferer werden dabei unterstützt, ihre Produktionsprozesse effizienter, sicherer und zukunftsfähiger zu gestalten.

Anwendungen und Lösungen in der Automobilbranche im Überblick

WAGO Produkte werden in allen Produktionsbereichen der Automobilindustrie eingesetzt. Schraubenlose Verbindungstechnik sichert höchste Anlagenverfügbarkeit. WAGO Steuerungen und Remote-I/Os optimieren das Energiemanagement. WAGO Stromversorgungen sichern die stabile Produktion und unterstützen Lösungen der Predictive Maintenance. Zusätzlich schützen die elektronischen WAGO Schutzschalter alle Anlagenteile und sorgen für ein Maximum an Ausfallsicherheit.

Vorteile im Überblick

Automobilhersteller haben höchste Ansprüche an die Anlagenverfügbarkeit. WAGO hat das Wissen und die Produkte, um jeden einzelnen Produktionsschritt effektiv zu sichern.

MM-443018_website_referenz_iwk_2_2000x1125

Höhere Anlagenverfügbarkeit

Intelligente Stromversorgungen sichern eine stabile Energieversorgung in Produktion und Montage – nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch in der Produktion der OEM und Zulieferer. Dabei erfüllt die wartungsfreie Verbindungstechnik höchste Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit. Im Zusammenspiel mit den intelligenten Stromversorgungslösungen werden Ausfall- und Stillstandzeiten auf ein Minimum begrenzt.

Energie- und Gebäudemanagement

Ein intelligentes Energie- und Gebäudemanagement senkt von Beginn an die Betriebskosten von Produktionsstätten – und trägt gleichzeitig aktiv zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei. Durch den gezielten Einsatz smarter WAGO Steuerungssysteme für Licht, Klima und Energieflüsse, lassen sich nicht nur Ressourcen effizient nutzen, sondern auch optimale Arbeitsbedingungen schaffen. Das Ergebnis: ein nachhaltigeres, wirtschaftliches und zukunftssicheres Gebäudekonzept.

Echtzeitauswertung von Produktionsdaten

Durch den Einsatz von WAGO Edge Computern und Steuerungssystemen, lässt sich eine nahtlose IoT- und Cloud-Konnektivität der Produktionsprozesse automatisiert und in Echtzeit überwachen. Die kontinuierliche Analyse dieser Daten ermöglicht eine präzise Anomalie Erkennung und bildet die Grundlage für eine vorbeugende Instandhaltung. Potenzielle Störungen werden frühzeitig erkannt, bevor sie zu Ausfällen führen. Das reduziert ungeplante Stillstandzeiten, spart Kosten und schafft Raum für gezielte Prozessoptimierung.

Das Automobilwerk

Die Wertschöpfungskette und Lösung von WAGO im Überblick

Produkte und Lösungen

Auf dem Weg zu optimalen Prozessen

Industrial IoT

WAGO Automation ist offen – für eine einfache Verbindung mit der Welt des Industrial IoT. Grundlage ist eine umfassende vernetzte Infrastruktur, bei der alle Daten in die IT eingebunden werden. Unsere Komponenten ermöglichen eine durchgängige, reibungslose Kommunikation von der Feldebene bis in die Cloud.

Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI) spielt eine entscheidende Rolle in der Industrie 4.0. Algorithmen und maschinelles Lernen unterstützen Unternehmen bei der Optimierung ihrer Produktionsprozesse. KI hilft, Fehler frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig zu korrigieren. Diese Maßnahmen steigern die Effizienz und senken die Kosten.

Cybersecurity

Cyberangriffe auf OT-Netzwerke können den Betrieb stören, die Sicherheit gefährden und zu erheblichen finanziellen Verlusten führen.

mm-31714-website-update-integration-luminatis-reference_2000x1125-1518545

Lichtmanagement

WAGO Lichtmanagement steuert die Beleuchtung in Produktionshallen oder Lagern. Mit der durchdachten Kombination vordefinierter Hardware und nutzerfreundlicher Software bietet WAGO ein Lichtmanagementsystem, das die Planung und Inbetriebnahme neuer Beleuchtungsanlagen erleichtert und darüber viele weitere Vorteile bietet.

Broschüre herunterladen:

WAGO Lösungen unterstützen alle Bereiche der Automobilproduktion. Unsere Broschüre bietet einen kompakten Überblick über Einsatzmöglichkeiten von Produkten und Software.

So geht es beispielsweise um:

  • die einfache Möglichkeit der Cloud-Anbindung mit Edge Computing auf der Schaltschrank- und Factory-Ebene,

  • Optimierungs- und Erweiterungsmöglichkeiten im Presswerk, dem Karosseriebau, im Powertrain oder der Endmontage und

  • die Einhaltung von Explosionsschutz, gültiger Richtlinien und funktionaler Sicherheit.



Das könnte Sie auch interessieren

Explosionsschutz

Explosionsschutz ist ein wesentlicher Aspekt industrieller Sicherheit, der weit über einfache Vorsichtsmaßnahmen hinausgeht. Er ist das Ergebnis fortgeschrittener Technologie und kontinuierlicher Innovationen, die darauf abzielen, Arbeitsumgebungen sicherer zu machen und Unfälle zu verhindern.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: