Perfekt abgestimmte Hard- und Softwarelösungen

75 Prozent geringere Anschaffungskosten, bis zu 75 Prozent Zeitersparnis: Mit dem WAGO Beschriftungssystem kennzeichnen Sie alle projektierten Artikel direkt aus dem Projektierungstool heraus – minimieren Sie Zeit und Fehler durch die automatische Übergabe der Druckdaten aus dem CAE-Tool!

Beschriftung für mehr Übersicht im Schaltschrank

Mit perfekt aufeinander abgestimmter Hard- und Software bietet WAGO Ihnen leistungsstarke, individuelle Lösungen, für mehr Zeitersparnis und Fehlervermeidung in der Schaltschrankbeschriftung:

  • Direktdruck der Beschriftung aus den CAE Systemen EPLAN, WSCAD oder ZUKEN, durch die Schnittstelle zur WAGO Beschriftungssoftware Smart Script; optionale Datenübertragung weiterer CAE Systeme über den Datenimport

  • Mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer auftragsbezogene und langlebige sowie wisch- und kratzfeste Beschriftung drucken.

  • Vollständige Schaltschrankbeschriftung mit WAGO: Dabei bietet vor allem der mehrzeilig bedruckbare Beschriftungsstreifen mehr Übersicht im Schaltschrank.

loesungen_schaltschrankbau_beschriftung_smartPrinter_2000x2000.jpg

Perfekte Beschriftung auf Knopfdruck

So einfach geht das: Sie haben den Schaltplan in Ihrem CAE-System – und mit einem Klick werden die richtigen Druckdaten per Schnittstelle direkt an den Smart Printer von WAGO gesendet.

Direkt bedeutet für Sie: maximale Zeitersparnis durch automatische Datenübergabe, die auch noch die Fehlerquote auf ein Minimum reduziert. Das Ergebnis ist ein perfekt beschrifteter Schaltschrank mit maximaler Übersicht.

beschriftung_2000x1500px.jpg

Professionell und normgerecht: Smart Printer

Der Smart Printer ist der WAGO Thermotransferdrucker, mit dem Sie Beschriftungsstreifen, -schilder und -etiketten für alle WAGO Klemmen sowie Leiter-, Kabel- und Gerätekennzeichnungen drucken können.

Die Druckleistungen und Produkteigenschaften sprechen für sich:

  • Niedrige Anschaffungskosten

  • Einfache Installation

  • Universell einsetzbar

  • Keine Trocknungszeit und damit sofort einsatzbereit

  • Langlebiger Druck, wisch- und kratzfest

WAGO Beschriftungssoftware Smart Script

Die perfekte Beschriftungssoftware für das Erstellen und Drucken individueller Beschriftungslösungen!
Zusammen mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer bildet die Beschriftungssoftware eine effiziente und kostengünstige Lösung für die Beschriftung von Einzelkomponenten wie Klemmen, Etiketten, Typenschildern und Leitermarkierern sowie kompletten Verteilern und Schaltschränken.

loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_WAGO4446_2000x1500.jpg

Klare Label, keine Suche

Dank Smart Printer ist die Beschriftung im Schaltschrank eine einfache und sichere Sache. Das zahlt sich bei der Verdrahtung doppelt aus.

VORTEILE:

  • Schnell, einfach und unkompliziert verdrahten – durch die Kombination aus klarer Beschriftung und übersichtlichem Verdrahtungsplan

  • Auch nach der Verdrahtung und im Betrieb bleibt die Übersicht im Schaltschrank erhalten – alle Beschriftungen sind wischfest und dauerhaft lesbar.

loesungen_schaltschrankbau_D8D_4428_2000x2000.jpg

„Wir machen die Beschriftungen selber und sparen damit wertvolle Zeit für Einkauf und Lieferung. Das ist schon genial!“

Thomas Kaifer

Technischer Leiter bei Janzhoff

Ford_PJO_2378_2_2000x1500.jpg

Schaltanlagenbau bei Ford setzt auf WAGOKlemmen

Henry Ford war ohne Zweifel einer der wichtigsten Pioniere der modernen Automobilfertigung und prägte die Branche durch die Einführung der Fließbandproduktion wie kein anderer. Der Anspruch, Prozesse immer weiter zu verbessern, steckt auch heute noch in der DNA des Unternehmens. In den vergangenen Werksferien wurde am Kölner Produktionsstandort die Pressenlinie, in der Karosserieteile für den Fiesta entstehen, umgebaut und optimiert. Dabei war unter anderem ein nur scheinbar kleines Element entscheidend: eine Reihenklemme von WAGO.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: