Rüttelsichere und wartungsfreie Verbindungen

Aufgrund der vielen einzelnen Prozessschritte ist die Verdrahtung der zeitaufwändigste Arbeitsschritt beim Schaltschrankbau. Deshalb sollte ein besonderes Augenmerk auf eine schnelle Verbindungstechnik gelegt werden.

Reihenklemmenprogramm

Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler bei der Realisierung Ihrer Schaltanlagen: Dank sicherer Push-in-Technik und einer Auswahl an Betätigungsvarianten (Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung) sind unsere Reihenklemmen besonders leicht und schnell in der Handhabung – sowohl in der Werkstatt als auch im Feld.

Mit unserer Federklemmtechnik sowie unseren drei Betätigungsvarianten profitieren Sie von schnellen und zudem rüttelsicheren und wartungsfreien Verbindungen:

  • Direktstecktechnik mit Push-in CAGE CLAMP®: Eindrähtige- und feindrähtige Leiter mit Aderendhülse werden direkt gesteckt und sorgen somit für einen schnellen Verdrahtungsvorgang.

  • Push-in CAGE CLAMP®als Universalanschluss: Alle anderen Leiterarten können mit einem Betätigungswerkzeug an die WAGO Klemmen angeschlossen werden.

Je nach Anwendung bieten sich bestimmte Betätigungsvarianten besonders an:

  • Hebel: Der Hebel ermöglicht ein einfaches und intuitives Anschließen und Lösen aller Leiterarten per Hand. Vor allem große, schwer biegsame Leiter lassen sich besonders einfach anschließen bzw. lösen.

  • Drücker: Zum Öffnen der Klemmstelle kann das Betätigungswerkzeug frei gewählt werden. Der orangefarbene Drücker signalisiert dabei die Stelle, an der das Betätigungswerkzeug angesetzt werden muss. Dies wird vor allem für die Verdrahtung im Feld genutzt.

  • Betätigungsöffnung: Das Betätigungswerkzeug bleibt in der Betätigungsöffnung stecken, bis der Leiteranschluss erfolgt ist. Somit sind beide Hände frei für die Verdrahtung. Dies wird vor allem für die Fabrikverdrahtung genutzt.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

Schneller verdrahtet, heißt sicher verdrahtet

Einfach direkt stecken: Mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie von WAGO haben Sie alle Vorteile auf Ihrer Seite:

  • Schnelle Verdrahtung – bedeutet maximale Zeit- und Kostenersparnis durch kürzeren Anschlussaufwand, bei den meisten Leiterarten sogar ohne Werkzeug.

  • Optimale Verdrahtung – bedeutet keinen Wartungsaufwand, weil die Leiter immer fest sitzen.

  • Sichere Verdrahtung – bedeutet maximale Anlagenverfügbarkeit bei perfekten Verbindungen.

loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_WAGO4753_2000x2000.jpg

Reihenklemmen für jeden Job

Die Reihenklemmen der Serie TOPJOB® S erhalten Sie mit Hebel, Drücker und Betätigungsöffnung. Damit haben Sie für jede Verdrahtungsaufgabe die passende Lösung. Dank Push-in CAGE CLAMP®-Technologie für alle Klemmen geht die Verdrahtung schnell und sicher von der Hand.

VORTEILE:

  • Reihenklemmen mit Hebeln ermöglichen das werkzeuglose Anschließen und Lösen aller Leiterarten per Hand. Der Hebel bleibt ohne Kraftaufwand geöffnet, sodass beide Hände frei zum Verdrahten bleiben.

  • Reihenklemmen mit Drücker werden mit einem frei wählbaren Betätigungswerkzeug bedient.

  • Reihenklemmen mit Betätigungsöffnung ermöglichen den komfortablen Anschluss mit einem Betätigungswerkzeug, das in der Betätigungsöffnung stecken bleibt und die Leitereinführung offen hält – beide Hände sind frei zum Verdrahten.

„Kompaktere Systeme sind gefragt. Deshalb brauchen wir eine kleine Klemme mit Topeigenschaften. Die WAGO Klemme ist die kleinste Einheit am Markt und gewinnt deshalb an Bedeutung.“


Hubert Fischer
Abteilungsleiter Fertigung bei der F.EE GmbH

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: