MM-408888_GWA_WSP-iMac-02_2000x1125.jpg

Grid Monitoring

WAGO Grid Monitoring: relevante Netzparameter und Optimierung der Ausbaustrategie auf einen Blick.

Die Zahl dezentraler Verbraucher und Erzeuger wird sich in absehbarer Zeit vervielfachen. Die Stabilisierung der Netze wird zu einer immer anspruchsvolleren Aufgabe. Transparenz und Überwachung des Niederspannungsnetzes, die Netzzustandsermittlung, gewinnt immer mehr an Bedeutung – und dafür ist ein grundlegendes Monitoring nötig.

Visualisierung und Monitoring des Niederspannungsnetzes

Die Lösung WAGO Grid Monitoring hat die Vorgänge in bereits bestehenden oder neu eingerichteten Ortsnetzstationen immer im Blick – und das ganz ohne zusätzlichen Programmieraufwand durch einfaches Parametrieren. Der Betrieb im geschlossenen Netzwerk ist optional möglich und garantiert in der Anwendung eine hohe Sicherheit. Die Visualisierung ist intuitiv. Sie liefert zeitgenau detaillierte Übersichten der Ströme, Transformatorauslastung und Abgangsdaten. Für noch mehr Transparenz kann optional die Lastflussanalyse zur Berechnung von Spannungen und Strömen im gesamten Verteilnetz zusätzlich erworben werden.

Vorteile auf einen Blick

Inbetriebnahme per QR-Code

Einfache Inbetriebnahme von Controllerapplikationen per QR-Code-Scan: Ist beispielsweise ein Projekt mit mehreren verteilten Steuerungen geplant, spielt die WAGO Solutions Platform ihre Vorteile voll aus. Mit der WAGO App ist durch einfaches Scannen des Gerätecodes und QR-Codes die Steuerung im Handumdrehen in Betrieb genommen.

Netztransparenz

Netzzustandsermittlung durch Betrachtung aller relevanten Netzparameter im Niederspannungsnetz:

  • Transformatorauslastung

  • Strom, Spannung, Leistung

  • Leistungsfaktor

  • Oberschwingungen

Netzzustandsermittlung

  • Berechnung der Spannung an sämtlichen Knotenpunkten im Netz basierend auf Wetterdaten und Lastprofilen

  • Berechnung der Auslastung sämtlicher Leitungen im Netz basierend auf Wetterdaten und Lastprofilen

Geschlossenes Netzwerk

  • Sicherheit: Betrieb im geschlossenen Netzwerk möglich

  • Nutzen Sie die Vorteile einer Cloud-Lösung in Ihrem eigenen geschlossenen Netzwerk.

Einblicke in die Lösung

Grid Monitoring – Monitoring des Niederspannungsnetzes

Pakete

S-Paket

  • Liveansicht der Transformatoren

  • Historische Daten von Transformatoren und Abgängen

  • Min./Max.

M-Paket

  • Liveansicht der Transformatoren

  • Historische Daten von Transformatoren und Abgängen

  • Min./Max.

  • Datenexport

Netzzustandsermittlung:

  • Schätzung der Spannungen an jedem Knotenpunkt

  • Schätzung der Kabellasten

L-Paket

  • Liveansicht der Transformatoren

  • Historische Daten von Transformatoren und Abgängen

  • Min./Max.

  • Datenexport

Netzzustandsermittlung:

  • Schätzung der Spannungen an jedem Knotenpunkt

  • Abschätzung der Kabellasten

Kundenspezifische Alarmbenachrichtigungen:

  • Konfigurierbare Schwellenwerte

  • Schnelles Erkennen kritischer Zustände

Allen Anforderungen gewappnet

Komplettlösung für die digitale Ortsnetzstation

Mit der ganzheitlichen Lösung von WAGO erfüllen Sie die Anforderungen des § 14a EnWG – durch sicheren Netzbetrieb, präzise Analyse und transparente Überwachung im Niederspannungsbereich.

WAGO Grid Gateway erfasst als Controllerapplikation Messdaten direkt aus Ortsnetzstationen und überträgt sie an die Leittechnik. Gleichzeitig stellt es alle relevanten Daten für WAGO Grid Monitoring und WAGO Grid Stabilizer bereit. WAGO Grid Monitoring ermöglicht eine kontinuierliche Netzzustandsermittlung, um Optimierungspotenziale frühzeitig zu erkennen. WAGO Grid Stabilizer sorgt durch aktive Netzstabilisierung dafür, dass Lastspitzen ausgeglichen werden und das Netz stets in Balance bleibt. Mehr zur Komplettlösung erfahren.

Eine Plattform, alle Lösungen

MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

WAGO Solutions Platform

WAGO Solutions Platform bietet eine wachsende Anzahl an Applikationen für das Überrwachen, Visualisieren und Steuern vieler Anlagen für die Bereiche Gebäude, Industrie und Energie. Dabei ist jede einzelne Applikation zu 100 % benutzerfreundlich und intuitiv zu handhaben.

Inbetriebnahme in drei Schritten

QR-Code scannen

Erst den in WAGO Solutions Plattform für die Applikationslösung generierten QR-Code mit der WAGO App scannen.

Geräte-Code scannen

Dann mit der WAGO App den Geräte-Code auf dem in Betrieb zu nehmenden Controller scannen.

Gerät installieren

Die Applikationslösung wird automatisch auf den Controller aufgespielt.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Weitere Serviceangebote: