Eichrechtskonforme Verbrauchsabrechnungen

Auf die Wattstunde genau

MM-372970_WAGO1300_2000x1125
  • 3/29/2023
  • Wer heute kostenpflichtig Energie bezieht, will genau wissen, wie viel zu welchem Preis geliefert wurde. Diese Tatsache ist nicht neu, in Zeiten steigender Energiekosten aber ist der Blick geschärfter. Darüber hinaus erhöhen sowohl die Elektromobilität als auch der Anstieg an erneuerbaren Energien in nationalen Stromnetzen die Anforderungen bezüglich eichrechtskonformer Verbrauchsabrechnung um ein Vielfaches. Für sämtliche Aufgaben im Gebäude- und Industriebereich sind WAGO-Energiezähler bestens ausgestattet.

    So lange Autohersteller ihren Kunden über eine eigene Ladeinfrastruktur kostenfrei Strom zur Verfügung stellen, hat eine kilowattstundengenaue Abrechnung für Nutzer nicht die oberste Priorität. Getreu dem Sprichwort vom geschenkten Gaul wird bei Preisen oder exakten Verbrauchsdaten nicht genau hingeschaut. Das ändert sich, sobald für die bezogene Energie Geld verlangt wird. So müssen Ladesäulen in Deutschland über Zähler verfügen, die eichrechtskonform sind. Das gilt nicht nur für Ladestationen von Elektrofahrzeugen, sondern auch bei der Netzeinspeisung von Solarstrom oder bei Submetering-Kontrakten beispielsweise im Einzelhandel: Wo immer Energie abgerechnet wird, sind geeichte Zähler einzusetzen. Nur so ist gewährleistet, dass Verbrauchsabrechnungen rechtskonform sind.

    Die Grundlage hierfür setzt die MID-Richtlinie 2014/32/EU. Die sogenannte Messgeräterichtlinie (Measuring Instruments Directive – MID) ist eine Richtlinie der Europäischen Union, die die vielen Aspekte des gesetzlichen Messwesens aller EU-Staaten harmonisieren soll. Dies gilt EU-weit für alle Arten von Messgeräten, vom Wasserzähler über elektrische Wirkverbrauchszähler bis hin zu Waagen oder Taxametern. Die MID stellt grundlegende Leistungsanforderungen an Messgeräte, Anforderungen bis zur ersten Inbetriebnahme und sie regelt Pflichten der Hersteller. Energiezähler mit MID-Zertifizierung von WAGO bieten neben einer Eichrechtskonformität aber auch weitere Vorteile, die anhand von vier Anwendungsbeispielen gezeigt werden.

    Infobox: Energiezähler (MID) von WAGO

    Die für die Verbrauchsabrechnung geeichten Energiezähler gibt es in zwei Grundausführungen: Direktzähler für Ströme bis 65 A und Wandlerzähler für 1A- oder 5A-Signale, um Ströme von mehreren 1000 A zu messen. Bei beiden Gerätevarianten profitieren Anwender von einer sehr schmaler Baubreite: 72 mm (entspricht 4 Teilungseinheiten – TE) bei der Wandler- und nur 35 mm (entspricht 2 TE) bei der Direktmessversion. Neben den Werten für Wirk- und Blindleistung erfassen die Energiezähler für alle Phasen Netzfrequenz, Strom, Spannung und Leistung. Mithilfe der Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik lassen sich sämtliche Leiterarten einfach anschließen, bspw. feindrähtige Leiter bis 25mm2. Neben sicherer Verdrahtung bedeutet dies vor allem Zeitersparnis bei der Installation. Die Kommunikationsfähigkeiten der Geräte sind vielfältig: je eine M-Bus-, eine Modbus®- sowie zwei S0-Schnittstellen stehen zur Verfügung. Die Bedienung erfolgt wahlweise über sensitive Bedienelemente, die unter dem beleuchteten Vollformatdisplay angebracht sind oder sehr komfortabel über eine kostenfreie App via Bluetooth® Verbindung.

    Einsatz in Ladesäulen oder Wallboxen

    WAGO Energiezähler können für AC-Ladesysteme eingesetzt werden. Die gemessenen Werte werden über die integrierten Schnittstellen – M-Bus, Modbus® und zwei S0 – an die übergeordnete Steuerung weitergegeben. Das sichert Ladesäulen- oder Wallbox-Herstellern ein Maximum an Flexibilität, denn so lassen sich mit einer universellen MID-Zähler-Serie alle genannten Schnittstellen bedienen.

    Besonders vorteilhaft ist die Nutzung des Bluetooth® Interfaces: Mit der kostenlosen App „WAGO Energy Meter Configurator“ können die Energiezähler nicht nur komfortabel ausgelesen, sondern auch konfiguriert werden. Eine standardisierte Konfiguration kann aus diesem Grund einfach auf jedes weitere Gerät übertragen werden. Speziell für den Einsatz in Ladeinfrastruktureinrichtungen interessant: Der Energiezähler verfügt über mehrere konfigurierbare Eingänge und erlaubt somit eine Abrechnung nach vier unterschiedlichen Tarifen. Das ermöglicht beispielsweise eine gesonderte Verrechnung von firmeneigenen und externen Fahrzeugen.

    The communication capabilities of the devices are diverse: one M-Bus, one Modbus® and two S0 interfaces are available.

    Einwandfreie Abrechnung für (Unter-)Mieter

    Auch im Einzelhandelsbereich warten wertschöpfende Einsatzmöglichkeiten auf die WAGO Energiezähler. So geben die Geräte schnelle und zuverlässige Auskunft über Energiewerte von Shop-in-Shop-Applikationen. Wenn Verkaufsflächen von mehreren Parteien genutzt werden, beispielsweise von der eigenständigen Bäckereifiliale in einem Supermarkt oder vom Marken-Store im Einkaufszentrum, können Energiewerte exakt zugeordnet werden. Zudem lassen sich die Energiezähler einfach in ein WAGO Energiedatenmanagement einbinden. Das macht nicht nur die Abrechnung einfacher und transparenter, sondern hilft auch beim Energiesparen. Um sämtliche Energieformen und ihre Verbraucher systematisch zu erfassen und die Daten in einen entsprechenden Kontext zu setzen, ist neben dem Energiezähler ein WAGO Controller PFC200 sowie eine Softwarelizenz notwendig. Die unterschiedlichen Signale aus den angeschlossenen Zählern und Sensoren werden automatisch von der Software erkannt und können durch einfache Parametrierung komfortabel für zusätzliche Energieanalyse-Tools bereitgestellt werden. Das System ist sehr schnell einsatzbereit, bedarf ansonsten keiner weiteren Installation oder Programmierung und erlaubt eine detaillierte Energiedatenauswertung und das Ableiten von konkreten Effizienzmaßnahmen.

    Doch auch schon die alleinige Nutzung des Energiezählers mit MID-Zertifizierung erlaubt ein umfangreiches Energiemonitoring: Dank konstanter Erfassung von Energie- und Standardmesswerten sowie durch das Abrufen von Reports per Bluetooth® erhalten Shops bzw. Untermieter detaillierte Analyseberichte und die Abrechnung kann zentralisiert erfolgen – kilowattstundengenau dank Eichkonformität.

    Use of the energy meter with MID certification allows comprehensive energy monitoring.

    Smarter Zähler für Lieferung und Bezug

    Die Energiezähler mit MID-Zertifizierung von WAGO erlauben eine 4-Quadrantenmessung. Damit kann die Wirk- und Blindleistung erfasst und somit zwischen Lieferung und Bezug differenziert werden. Mit nur einem Zähler gelingt die exakte Ermittlung sowohl der gelieferten Strommenge, zum Beispiel aus Photovoltaik- oder Windkraftanlagen, als auch des bezogenen Stroms. Für eine Stromabrechnung, die gesetzlichen Vorschriften entsprechen muss, die unterschiedliche Vergütungstarife vorsieht und sowohl Bezug wie auch Lieferung berücksichtigt, eignen sich die Energiezähler optimal. Für industrielle Windparks ist die einfache Einbindung der geeichten Zähler in ein übergeordnetes WAGO Energiedatenmanagement besonders gewinnbringend. Es erlaubt das modulare Erfassen von Energie- und Prozessdaten und verfügt über eine integrierte Visualisierung für einen umfassenden Blick auf die Energieflüsse.

    Wandleranschluss – ideal für hohe Ströme oder zum Nachrüsten

    Die WAGO Energiezähler mit Wandleranschluss lassen sich mit Aufsteck-Stromwandlern, Rogowski-Spulen, Kabelumbau-Stromwandler und Potentialabgriffen für isolierte Leiter kombinieren. Sie entsprechen dem Modul D des Konformitätsbewertungsverfahrens. Die Montage erfolgt schnell und kostengünstig per Schnellbefestigungsadapter. Gerade beim Nachrüsten bestehender Anlagen, zum Beispiel Maschinen aus dem produzierenden Gewerbe oder Netzverteiler-Stationen, ist der Wandlerzähler im Vorteil, da die Nachverdrahtung sehr einfach ist. In dieser Aufbauvariante sind Ströme von mehreren 1000 A möglich.

    Einfacher, schraubenloser Anschluss, kommunikationsstark und per App drahtlos ausles- und konfigurierbar – allein schon mit diesen Merkmalen überzeugt der Energiezähler von WAGO. Die MID-Konformität gemäß Richtlinie 2014/32/EU macht ihn darüber hinaus zum idealen Partner für Verbrauchsabrechnungen.

    Einsatzgebiete der WAGO Energiezähler

    Im Video werden die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Energiezähler am Beispiel des Shop-in-Shop-Modells gezeigt. Diese können unter anderem für Submetering-Anwendungen, in Ladesäulen und PV-Anlagen sowie in Ortsnetzstationen zum Einsatz kommen.

    1. 00:02

      Einsatzgebiete der WAGO Energiezähler

    2. 00:01

      Einfaches Energiedatenmanagement bei PV-Anlagen

    3. 00:02

      Drittmengenabgrenzung einfach erklärt

    MM-372970_graphic Retail Keyvisual_Innenansicht_2000x1125.jpg

    Damit der Laden läuft

    Gebäudeautomatisierung im Einzelhandel ist ein entscheidender Faktor, wenn es um eine optimale Verkaufsumgebung geht. WAGO hat dafür ein spezielles Retail-Angebot aus kommunikativer Hardware und konfigurierbaren Steuerungsfunktionen in Kombination mit Kundennähe und Servicekompetenz entwickelt.

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Zentrale

    Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

    Fr. 8:00-15:00 Uhr

    Additional service offerings: