Die analogen und digitalen Signale werden für das Beobachten, Bedienen und Steuern von Aktoren und Sensoren aus der Beleuchtung, der HLK-Technik oder der Beschattung benötigt. Die dazu erforderlichen Steuerungsfunktionen sind in der WAGO Application Building Control zusammengefasst. Diese vorprogrammierte Applikationslösung ist Ergebnis jahrelanger, in enger Zusammenarbeit mit Kunden erworbener Erfahrung im gebäudeautomatisierungstechnischen Einzelhandelsumfeld. Sie verbindet hohe Flexibilität mit einfacher und effizienter Handhabung. Die Applikationssoftware beinhaltet Funktionen für die Konfiguration von spezifischen Anforderungen aus dem Einzelhandel wie Beleuchtung, Wärme- und Kälteanwendungen, Kassensignaltechnik oder Energiedatenmanagement.
Für eine filialspezifische Anpassung erlauben die Steuerungsfunktionen das freie Konfigurieren von logischen Verknüpfungen, analogen Vergleichen, Regelkreisen oder zeitlichen Abläufen durch den Anwender, ohne dass dafür eine Änderung am Automatisierungsprogramm selbst notwendig wird. Somit lassen sich zum Beispiel Beleuchtungsszenarien aufgrund von Sonderöffnungszeiten ganz ohne Programmierkenntnisse anpassen. WAGO Application Building Control lässt sich auf lokale Filialbesonderheiten zuschneiden – ohne erneutes Programmieren der Steuerung.
Die Visualisierung und sichere Bedienung erfolgen über Standardwebbrowser. Visualisierungsseiten geben die aktuellen Messwerte der Sensoren aus. Kritische Filialparameter, Fehler- und Statusmeldungen werden übersichtlich zusammengestellt – ein ideales Werkzeug für Filialleiter und eine effizientere Störungsbeseitigung.