MM-17648_website-update_building-technology_website-area_kreissparkasse_goettingen_2000x1500

Gebäudeautomation als Schlüssel zum Green Building



Nutzerkomfort, Effizienz und Sicherheit – diese Aspekte muss ein Gebäude heute erfüllen. Dafür braucht es intelligente Automatisierungstechnik, die alle Gebäudefunktionen steuert, regelt und überwacht. Gebäudeautomation gehört daher unverzichtbar in Nicht-Wohngebäuden – und bildet gleichzeitig die Grundlage für Green Buildings.

Mit einem umfangreichen Lösungs- und Serviceangebot ist WAGO Ihr zuverlässiger Partner für die Planung, Inbetriebnahme und den laufenden Betrieb von Gebäuden.

Gebäudeautomation von WAGO

Entdecken Sie unsere Lösungen für Ihr Gebäudeprojekt

Gebäudeautomation gewinnt seit Jahren an Bedeutung. Nicht zuletzt, weil dank stetiger Fortschritte im Bereich der Digitalisierung und steigender Innovationsgeschwindigkeit immer größere Komfort- und Effizienzgewinne erreicht werden können. Insbesondere im Gebäudesektor treiben daher auch politische Vorgaben – wie die EPBD oder die Renovation Wave – smarte Lösungen voran. Ganz nach der Prämisse: Green Buildings sind Smart Buildings.

Die wichtigste Voraussetzung für ein nachhaltiges und damit intelligentes Gebäude ist, dass alle Komponenten miteinander vernetzt sind und kommunizieren können. Standardisierte, sichere Automatisierungstechnik ist dafür ein entscheidender Punkt.

Um diesen Entwicklungen und Anforderungen zukunftssicher zu begegnen, braucht es ganzheitliche und flexible Lösungen, die eine gewerkeübergreifende Planung, Inbetriebnahme und einen effizienten Betrieb von Gebäuden gewährleisten ebenso wie Partner, die mit Projekterfahrung und technologischem Know-how in jeder Phase des Gebäudelebenszyklus unterstützend zur Seite stehen.

Bei WAGO erhalten Sie all dies aus einer Hand: von der Hardware über die Software bis hin zur Beratung und zum Service.

Profitieren Sie von unseren Kompetenzen:

  • Ihr Partner: WAGO ist Lösungsanbieter von modularen, integrativen Gebäudeautomationssystemen.

  • Expertise: Wir haben langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Systemlösungen, die Ihre Arbeit vereinfachen und Ihre Gebäude transparenter machen.

  • Flexibilität: Von standardisierten bis hin zu individuellen, projektspezifischen Lösungen – WAGO ist Ihr zuverlässiger Ansprechpartner und Berater bei der Planung und Inbetriebnahme gebäudetechnischer Anlagen.

  • Starkes Netzwerk: Mit unserem WAGO Solution-Provider-Programm bringen wir projektspezifische Auftraggeber und Umsetzungsexperten zusammen.



_MM-567913_new-website-page_EPBD_2000x1125

EPBD erfüllen.
Gebäude zukunftssicher automatisieren.

Unser Portfolio für Ihr zukunftsfähiges Gebäude

Green Buildings sind Smart Buildings und zeichnen sich durch die optimale Vernetzung der verschiedenen Gewerke in einem digitalen, nachhaltigen Gebäudeökosystem aus. Mit unseren Technologien, Lösungen und Serviceangeboten sind Sie bereits heute zukunftssicher aufgestellt – für Gebäude, die den Ansprüchen der Investoren, Betreiber, Facility-Manager und Nutzer heute und morgen gerecht werden.

Wir entwickeln für Sie:

  • GA-Bibliotheken, Anlagenmakros und vorgefertigte, standardisierte Applikationslösungen für die einfache und effiziente Inbetriebnahme gebäudetechnischer Anlagen

  • Individuelle Gebäude- und Anlagenautomationslösungen für einen nachhaltigen, energieeffizienten und komfortablen Gebäudebetrieb

  • Projektspezifische Integrationslösungen für alle gängigen Protokolle in der Gebäudeautomation für die komfortable Verknüpfung aller Gewerke und deren optimales Zusammenspiel

Wir bieten Ihnen:

MM-499016_landingpage_esg-report_merge_part-1-2_2000x1125_landingpage.jpg

Kostenlose Infografik: Timeline und Tipps für Ihren ESG-Report

Im Zentrum eines modernen Gebäudes stehen Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen (ESG). Seit 2024 sind die ersten Unternehmen verpflichtend dazu angehalten, diese Daten zu erheben und zu berichten. Doch wie betrifft die ESG-Reportingpflicht Ihr Unternehmen? Und wie bauen Sie eine geeignete Datenbasis Ihrer Liegenschaften für einen Environmental Report auf?

Unsere Infografik hilft Ihnen, die ESG-Pflichten zu verstehen und die geeignete Datenbasis für Ihr Environmental Reporting aufzubauen. Jetzt kostenlos downloaden!

WAGO Building Cloud Services

Als wesentlicher Bestandteil von WAGO Building Ecosystem vereinen WAGO Building Cloud Services Management- und Reportingfunktionen, die für einen effizienten und störungsarmen Betrieb von Gebäuden und verteilten Liegenschaften unerlässlich sind, in einem skalierbaren und performanten System. Dabei wird die Erfüllung gesetzlicher Bestimmungen bzgl. Energiemanagement und ESG-Reporting umfassend unterstützt. Dank modernster Webtechnologien ist keine Installation von zusätzlicher Software notwendig.

Unsere standardisierten Systemlösungen für Ihre Anwendung

Auf Wunsch projektspezifisch anpassbar

MM-433514_GettyImages-1471180313_2000x1125.jpg

Flexible Raumautomation mit WAGO Application flexROOM® Area

Nicht-segmentorientierte Räume und Bereiche flexibel automatisieren: WAGO Application flexROOM® Area ist eine skalierbare Raumautomationslösung mit bereits fertigen Funktionen für die Beleuchtung, Beschattung und das Raumklima. Getreu dem Grundsatz „Konfigurieren statt Programmieren“ ist die Applikationslösung schnell, sicher und trotzdem flexibel.

MM-23917_website-page_building-and-distributed-properties-management_kv-building_2000x2000.jpg

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Flexibel automatisieren und zentral verwalten.

WAGO Application Building Control

Bei der Automatisierung von Gebäuden sind immer sehr ähnliche Aufgaben zu bewältigen. Die verschiedenen Gewerke, wie Beleuchtung, Beschattung sowie Heizung, Klimatisierung und Lüftung, müssen gesteuert und geregelt werden. Für diese Anwendung bringt WAGO jetzt mit der WAGO Application Building Control eine Applikationssoftware auf den Markt, die völlig ohne Programmieraufwand in Betrieb genommen werden kann.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Integrale Raumautomation

flexROOM®, die skalierbare Raumautomationslösung von WAGO, sorgt für Beleuchtung, Sonnenschutz und Temperaturregelung ohne jeglichen Programmieraufwand.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Lichtmanagement

WAGO Lichtmanagement ist eine durchdachte Lösung für die Beleuchtungssteuerung in großen Räumlichkeiten – beispielsweise Produktionshallen oder Lagern. Durch die Kombination vordefinierter Hardware und nutzerfreundlicher Software bietet WAGO ein Lichtmanagementsystem, das die Planung und die Inbetriebnahme neuer Beleuchtungsanlagen erleichtert und darüber hinaus zahlreiche Vorteile für den Betrieb bietet.

graphic-energy-data-management_1_2000x1125

Energiedaten­management

Parametrieren statt Programmieren

Das WAGO Energiedatenmanagement, bestehend aus einer Software in Kombination mit einem modularen Steuerungssystem, erfasst Messdaten verschiedener Medien und Einflussgrößen für das Energie-Monitoring und verarbeitet diese für weitere Analysen, die Archivierung und das Reporting.

Wissen, was geht:
WAGO Gebäudeautomationslösungen im Einsatz

MM-16236_GWA_KV_2000x1125.jpg

Referenzprojekte

Entdecken Sie einige unserer umgesetzten Kundenprojekte – vom klassischen Sanierungsvorhaben über Effizienzprojekte bis hin zum neuen Smart Building.

kundenservice_solution-provider_wir-bieten_2000x1125.jpg

WAGO Solution Partner

In unserem starken Netzwerk an Solution Partnern finden Sie kompetente WAGO Partner und Systemexperten, die Sie beim Umsetzen Ihrer Aufgaben unterstützen.

Wissen, was die Branche bewegt

FAQ Gebäudeautomation

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Weitere Serviceangebote: