_MM-567913_new-website-page_EPBD_2000x2000

EPBD erfüllen.
Gebäude zukunftssicher automatisieren.

Die EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) treibt die Energiewende im Gebäudesektor voran. Ihr Ziel: ein klimaneutraler Gebäudebestand in der gesamten EU bis 2050. Dabei geht es nicht nur um Energieeffizienz, sondern auch um gesunde Innenräume – unter Berücksichtigung regionaler Klimabedingungen, lokaler Gegebenheiten und wirtschaftlicher Machbarkeit.

Obwohl die EPBD nicht unmittelbar bindend ist, sind die daraus abgeleiteten nationalen Gesetze für Gebäudebetreiber verpflichtend und sinnvoll. Ihre Umsetzung lohnt sich sowohl ökologisch, ökonomisch und auch mit Blick auf ein gesundes und angenehmes Umfeld für die Nutzer.

Erfahren Sie hier, was Sie als Gebäudebetreiber dazu wissen sollten, welche Anforderungen es für bestehende und neuerrichtete Gebäude gibt und wie Sie Ihre Immobilien EPBD-konform machen.

Das große Potenzial der Gebäudeautomatisierung

In der Summe sind Gebäude die größten Energieverbraucher und tragen zu über einem Drittel der weltweiten CO2-Emissionen bei. Durch den verpflichtenden Einsatz von Gebäudeautomation, Energiemanagement und PV-Anlagen ergeben sich erhebliche Einsparpotentiale. Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Energiekosten drastisch zu senken und gleichzeitig Millionen Tonnen CO2-Emissionen zu vermeiden – sowohl im Neubau, aber vor allem auch im Bestand.

EPBD & Co: Die Regularien im Überblick

Wer heute Gebäude plant, betreibt oder modernisiert, muss ein wachsendes Netzwerk aus Vorgaben und Standards im Blick behalten. Im Mittelpunkt der europäischen Klimapolitik steht dabei die Energieeffizienz von Gebäuden. Internationale Ziele führen zu EU-Richtlinien, die in nationale Gesetze umgesetzt werden. Der europäische Green Deal bildet die Grundlage und stellt über die „Fit for 55“-Strategie und die EPBD konkrete Leitlinien für den Gebäudesektor bereit.

In Deutschland erfolgt die Umsetzung unter anderem durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Ergänzt wird dieser regulatorische Rahmen durch weitere Normen, Richtlinien und Initiativen wie die VDI 3814, DIN EN 17669, DIN V 18599, ISO 52120 oder Cybersecurity-Anforderungen für die Gebäudeautomation nach dem Einheitsblatt 24774 des VDMA.

Umsetzung in nationales Recht

Basierend auf der EPBD erarbeitet jeder EU-Mitgliedstaat nationale Rechtsvorgaben – angepasst an eigene rechtliche und praktische Rahmenbedingungen. Gerne beraten wir Sie bei Interesse persönlich dazu

EPBD-Anforderungen an Nicht-Wohngebäude

Article 13 of the EPBD requires the integration of building automation and control systems with clearly defined requirements. With the WAGO Building Ecosystem, all of these requirements are fulfilled at once.

Dirk Dronia, Industry and Strategic Account Manager Building

WAGO Building Ecosystem: EPBD-Vorgaben mit nur einem System erfüllen

Das WAGO Building Ecosystem besteht aus den etablierten Komponenten unseres Gebäudeautomationssystems, darunter Engineeringsoftware, Applikationslösungen und Automatisierungshardware. Es bietet darüber hinaus eine umfassende Management- und Bedieneinrichtung. Zudem ist das WAGO-I/O-System 750, in Verbindung mit bspw. flexROOM®, zertifiziert, die Anforderungen der ISO 52120 vollständig zu erfüllen.

Everything is connected. Green and smart.

Ein System, das alles zusammenbringt: WAGO Building Ecosystem setzt bei den neuen Funktionen auf moderne Technologien, die die Installation zusätzlicher Software überflüssig machen. Daten können zu jeder Zeit an jedem Ort zur Verfügung gestellt werden – ganz gleich, ob auf dem Smartphone, dem Tablet oder dem PC. Die richtigen Informationen liegen so stets zur richtigen Zeit in der richtigen Detailtiefe vor und sorgen für Transparenz und Übersichtlichkeit.

WAGO Lösungen zur Erfüllung der EPBD

MM-481970_website_building-cloud-services_overview_2000x1125.jpg

WAGO Building Cloud Services

Unsere WAGO Building Cloud Services bieten ein fortschrittliches, cloudbasiertes Gebäudemanagementsystem, das Ihnen hilft, alle Gebäudeprozesse zu überwachen und zu optimieren. Die EPBD-Anforderungen zur verpflichtenden Gebäudeautomation werden durch unsere Lösung unterstützt. Seit 2024 müssen Systeme in größeren Gebäuden den Energieverbrauch analysieren und Optimierungspotenziale kommunizieren – unsere Cloudservices bilden Ihre Verbräuche zuverlässig ab. Die zentrale Verwaltung und Fernsteuerung über die Cloud ermöglichen eine effiziente Nutzung technischer Systeme und eine präzise Kontrolle der Raumklimaqualität. Dadurch reduzieren Sie gezielt die Energienutzung und CO2-Emissionen – weitere Vorgaben der EPBD.

MM-24231_GWA_Application_Building_Control_2000x1125.jpg

WAGO Application Building Control

Die EPBD legt Wert darauf, die Energieeffizienz von Gebäuden zu steigern. Die WAGO Application Building Control unterstützt Sie dabei, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Sie ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtung, Beschattung, Heizung, Klimatisierung und Lüftung Ihres Gebäudes effizient zu steuern, ohne dass Programmierkenntnisse notwendig sind. Durch die Automatisierung und Optimierung dieser Systeme können Sie den Energieverbrauch Ihres Gebäudes reduzieren und somit die Vorgaben der EPBD erfüllen.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Integrale Raumautomation

Die skalierbare Raumautomationslösung flexROOM® von WAGO bietet eine einfache Möglichkeit, Beleuchtung, Sonnenschutz und Temperaturregelung in Ihrem Gebäude effizient zu steuern – ganz ohne Programmieraufwand. Diese Technologie hilft Ihnen, die EPBD-Anforderungen zur verpflichtenden Gebäudeautomation und zur Raumklimaqualität zu erfüllen. Ab 2024 wird in großen Gebäuden die Automatisierung technischer Systeme gefordert, um den Energieverbrauch zu überwachen und zu optimieren. Mit flexROOM® können Sie diese Anforderungen mühelos umsetzen und gleichzeitig den Komfort und die Energieeffizienz in Ihrem Gebäude maximieren.

Energiedatenmanagement

Das WAGO Energiedatenmanagement ist ideal, um die Energieeffizienzvorgaben der EPBD zu erfüllen. Unsere Lösung kombiniert leistungsstarke Software mit einem modularen Steuerungssystem, das es ermöglicht, Messdaten für ein umfassendes Energie-Monitoring zu erfassen und zu analysieren. Behalten Sie den Energieverbrauch Ihrer Heiz- und Klimaanlagen im Blick und optimieren Sie deren Wirkungsgrad, um regelmäßige Inspektionen effizient zu gestalten. Durch die Berichterstellung und fundierte Handlungsempfehlungen verbessert unser System die Energieeffizienz Ihres Gebäudes.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Lichtmanagement

WAGO Lichtmanagement bietet eine durchdachte Lösung für die Steuerung der Beleuchtung in großen Räumen wie Produktionshallen und Lagern. Unser System unterstützt Sie dabei, die Anforderungen der EPBD zur effizienten Nutzung technischer Systeme sowie zur selbstregulierenden Beleuchtungssteuerung zu erfüllen. Durch vorab definierte Hardware und benutzerfreundliche Software erleichtert es die Planung und Inbetriebnahme neuer Beleuchtungsanlagen.

Darum lohnt sich die Investition in zukunftsfähige Gebäudeautomation:

  • Reduzierung der Betriebs-, Wartungs- und Energiekosten und Erhöhung der Energieeffizienz

  • Verbesserung des Nutzerkomforts und der Raumklimaqualität

  • Unterstützung bei der Erstellung von ESG-Reports und Förderung von Nachhaltigkeitszielen

  • Nutzung von Steuervorteilen und Fördermöglichkeiten

  • Transparenz durch umfassendes Monitoring

  • Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und Normen

  • Zukunftssicherheit und Wertsteigerung des Gebäudes

Wissen, was geht: WAGO Gebäudetechnik in der Praxis

MM-16236_GWA_KV_2000x1125.jpg

Referenzprojekte „Energieeffizienz“

Entdecken Sie ausgewählte Kundenprojekte aus dem Bereich Energieeffizienz im Gebäude. Die Projektberichte zeigen, wie WAGO Lösungen Kunden dabei unterstützt haben, ihre Gebäude effizienter zu gestalten – von Sanierungen bis hin zu Smart Buildings.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: