MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-962630406_2000x1500.jpg

WAGO Application Solutions

Anlagen einfach und effizient in Betrieb nehmen.

Steigern Sie die Energieeffizienz Ihres Gebäudes und transformieren Sie es zum autarken Energieerzeuger – mit den WAGO Application Solutions. Sie erweitern das WAGO Building Ecosystem um eine Reihe von vorprogrammierten Anwendungen für die Gebäudeautomation. Der große Vorteil: Anwender müssen kein Programmierprofi sein, die Inbetriebnahme und Bedienung erfolgen einfach nach dem Motto: Konfigurieren statt Programmieren. Zusätzlich können Sie die Applikationslösungen individuell an Ihre Bedürfnisse und Anforderungen anpassen – für maximale Flexibilität und Skalierbarkeit in der Gebäudeautomation.

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Gebäude und verteilte Liegenschaften mit lokaler Infrastruktur und dezentralen Anlagen an zentraler Stelle überwachen und managen – das wird für einen verlässlichen, effizienten und zukunftssicheren Gebäudebetrieb immer wichtiger. Dafür braucht es moderne Systeme, die eine Übersicht über den gesamten Gebäudebetrieb geben, Transparenz bieten und so ein schnelles und zielgerichtetes Handeln ermöglichen.

MM-460965_picture-set_wago_building-solutions-application_bc_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125

WAGO Application Building Control

Die vorprogrammierte WAGO Application Building Control bietet alle notwendigen Funktionen für die verschiedenen Gewerke Beleuchtung, Beschattung sowie Heizung, Klimatisierung und Lüftung.

WAGO Application Weather Station

WAGO Application Weather Station stellt alle relevanten Sensordaten, wie zum Beispiel Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit und Helligkeit, zur weiteren Verarbeitung und zur Anzeige auf einer Visualisierung oder einem Managementsystem zur Verfügung.

Heizung – Lüftung – Klima

MM-460965_picture-set_wago_building-solutions-application_hlk_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125

HLK-Anlagenmakros

Mit einem intelligenten Automationssystem können die Messdaten aus den Bereichen Heizung, Lüftung, Klima über schnelle und sichere Kommunikationswege ausgewertet werden – damit Raumklima ressourcenschonend und wirtschaftlich geregelt werden kann.

Raumautomation

Die Effizienz einer Raumautomationslösung bemisst sich nicht nur an einer hohen Energieeffizienzklasse, sondern auch an einer einfachen Montage und Inbetriebnahme sowie einer hohe Flexibilität während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Mit Raumautomationslösungen von WAGO betrachten Sie die Gewerke Beleuchtung, Sonnenschutz und Raumklima ganzheitlich, nutzen Synergien und erhalten Daten über angeforderte Heiz-/Kühllasten. Sie sind damit die perfekte Basis für Ihr Gebäude.

Einfacher automatisieren mit flexROOM®

flexROOM®, das variable Konzept für die Gebäudeautomation sorgt für Beleuchtung, Sonnenschutz und Temperaturregelung ohne jeglichen Programmieraufwand.

Flexible Raumautomation mit WAGO Application flexROOM® Area

WAGO Application flexROOM® Area ist eine skalierbare Raumautomationslösung mit bereits fertigen Funktionen für die Beleuchtung, Beschattung und das Raumklima.

Die Basis für individuelle Lösungen – WAGO Room Automation Macro

WAGO Room Automation Macro basiert auf dem erfolgreichen Softwarekonzept der flexROOM®-Lösung. In dem Makro stehen Ihnen eine Bibliothek und eine Basisapplikation zur einfachen Erstellung skalierbarer Raumautomationslösungen mit CODESYS zur Verfügung.

Lichtmanagement

WAGO Application Lighting Management

WAGO Application Lighting Management ist eine durchdachte Lösung für die Beleuchtungssteuerung in großen Räumlichkeiten – beispielsweise Produktionshallen oder Lagern. Durch die Kombination vordefinierter Hardware und nutzerfreundlicher Software bietet WAGO ein Lichtmanagementsystem, das die Planung und die Inbetriebnahme neuer Beleuchtungsanlagen erleichtert und darüber hinaus zahlreiche Vorteile für den Betrieb bietet.

Energiedatenmanagement

WAGO Application Energy Data Management

Das WAGO Energiedatenmanagement, bestehend aus einer Software in Kombination mit einem modularen Steuerungssystem, erfasst Messdaten verschiedener Medien und Einflussgrößen für das Energie-Monitoring und verarbeitet diese für weitere Analysen, die Archivierung und das Reporting.

Lademanagement

MM-408888_GWA_WSP-iMac-04_2000x1125

WAGO Application Load Management

EV-Charging, sprich das Laden von E-Fahrzeugen, gewinnt im Zeichen der Energie- und Verkehrswende an Bedeutung. Die intelligente Verteilung von Ladepunkten und das Management von Lasten ist dabei eine zentrale Herausforderungen der wachsenden E-Mobilität für Netzbetreiber, Facility-Manager oder Industrieunternehmen.

Fernwirktechnik

Kosten senken, Leistung steigern, die Anforderungen von Industrie 4.0 meistern und flexibler produzieren: Maschinen- und Anlagenbauer stehen vor vielen Herausforderungen. WAGO versorgt Sie in Zeiten dieses Wandels mit innovativen Lösungen, den besten Technologien und zuverlässigen Produkten.

MM-438941_wago-icons_rgb_high voltage-line_outline_white_2000x1125.jpg

WAGO Application Grid Gateway

MM-438941_wago-icons_rgb_local network station_outline_white_2000x1125.jpg

WAGO Application Customer Substation

MM-438941_wago-icons_rgb_high voltage-line_outline_white_2000x1125.jpg

Library Power Plant Control

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Weitere Serviceangebote: