Eine Vielzahl an verbesserten Features und Zulassungen sowie ein noch besseres Preis-/Leistungsverhältnis zeichnen die neue Generation von Gleichspannungswandlern der Serie 787-28xx aus. Die 6 mm schmalen Geräte versorgen zuverlässig kleine Verbraucher und eignen sich durch ihre Brückbarkeit besonders zur Versorgung von Messumformern oder Relais der Serie 857, wenn nur eine 48V-Spannung im Schaltschrank bereitgestellt wird.
Dank der UL- und GL-Zulassung* sind die neuen DC/DC-Wandler weltweit und branchenübergreifend einsetzbar. Sie übernehmen beispielsweise im Maschinen- und Anlagenbau, Schiffsbau und in der Verkehrstechnik die Arbeit eines zusätzlichen Netzgerätes und sparen so Platz im Schaltschrank.