MM-569251_3d_group_picture_Schutzgeraete_und_elektronik_01_01_C1_2000x2000.jpg

Schutzgeräte und -elektronik

Mit unseren Produkten aus dem Bereich der Schutzgeräte und -elektronik stellen Sie einen weitreichenden Schutz gefährdeter Betriebsmittel und Anlagen gegen Kurz- und Erdschlüsse, Überlast sowie Überspannung sicher. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot, um Stillstandszeiten und Ausfälle in der Produktion zu minimieren und eine optimale Absicherung Ihrer gefährdeten Betriebsmittel zu gewährleisten.

Unsere platzsparenden elektronischen Sicherungen (ECB) bieten Ihnen den optimalen Schutz gegen Kurzschlüsse und Überlast. Mit der Vielzahl an verfügbaren Konfigurationen und Features sowie einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis, bietet Ihnen WAGO das passende Produkt für Ihre Applikation.

Hinsichtlich sich anbahnender Erdschlüsse schaffen Sie mithilfe des Erdwiderstand-Signalisierungsmoduls gemäß IEC 60204-1 mehr Sicherheit, durch vollautomatisierte vorbeugende Instandhaltung.

Darüber hinaus sorgen unsere Produkte aus dem Bereich Überspannungsschutz für eine zuverlässige Absicherung von elektrischen Betriebsmitteln und Anlagen gegen hohe Spannungen (z. B. Varistorklemmen).

Produktübersicht

Unsere Produkte aus dem Bereich Schutzgeräte und -elektronik

3d_group_picture_ECB_01_01_C1_2000x1125.png

Elektronische Schutzschalter

Die elektronischen Schutzschalter (engl. Electronic Circuit Breaker, kurz ECB) sind die platzsparende und präzise Lösung zur zuverlässigen Absicherung von Gleichspannungskreisen gegen Kurzschlüsse und Überlast. Profitieren Sie von der großen Produktvielfalt und einem starken Preis-/Leistungsverhältnis mit dem passenden Schutz – auch für Ihre Applikation!

Ihre Vorteile:

  • 1-/2-/4-/8-kanalige, elektronische Absicherung mit festen oder einstellbaren Strombereichen von 0,5 bis 16 A

  • Hohe Einschaltkapazität von mehr als 50.000 µF

  • Varianten mit aktiver Strombegrenzung und NEC-Class-2-Begrenzung

  • Mögliche Überwachung aus der Ferne dank Kommunikationsschnittstelle

  • Platzersparnis im Schaltschrank durch geringe Baubreite und die damit verbundene hohe Kanaldichte

  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiches Zulassungspaket

Erdwiderstand-Signalisierungsmodul

Erdschlüsse frühzeitig erkennen.

Mit unserem Modul erden Sie die Steuerspannungen gemäß IEC 60204-1 und schaffen eine Möglichkeit zur vorbeugenden Instandhaltung.

Ihre Vorteile:

  • Automatisierte Messung des Isolationswiderstands

  • Frühzeitige Erkennung von sich anbahnenden Erdschlüssen

  • Signalisierung von Isolationsfehlern über LEDs und potentialfreien Kontakt

Überspannungsschutz

Mit dem Überspannungsschutz schützen Sie Ihre elektrischen Betriebsmittel und Anlagen zuverlässig gegen unzulässig hohe Spannungen und stellen so Ihre Anlagenverfügbarkeit sicher.

Ihre Vorteile:

  • Schutz der Anlage vor Überspannung durch den Einsatz der Überspannungsschutzmodule

  • Platzsparend dank schmaler Bauform

  • Kostenersparnis durch Verhinderung von Stillstandzeiten

  • Hohe Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit durch Vermeidung von Betriebsmittelfehlern infolge von Überspannung

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: