MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_kombi_2000x2000.jpg

Erdwiderstand-Signalisierungsmodul

Mit dem neuen Erdwiderstand-Signalisierungsmodul bietet WAGO die Möglichkeit, in der geerdeten Betriebsart neben der 0V-Erdung zusätzlich vollautomatisiert die Unterschreitung eines nichteinstellbaren, unsymmetrischen Isolationswiderstands zwischen +24 V bzw. 0 V der Versorgungsspannung und Erde zu erkennen.

Vorteile des Erdwiderstand-Signalisierungsmoduls

Im Video beschreibt Ihnen Frank Sellke, welche Vorteile das Erdwiderstand-Signalisierungsmodul Ihnen in Bezug auf eine vorbeugende Instandhaltung bietet.

  1. 00:01

    Vorteile des Erdwiderstand-Signalisierungsmoduls

  2. 00:01

    Praktische Nutzung des Alarmsignals

  3. 00:01

    Einfache und schnelle Fehlersuche im Falle eines Erdschlusses

  4. 00:04

    WAGO Erdwiderstand-Signalisierungsmodul

Erdwiderstand-Signalisierungsmodul

Mit dem Erdwiderstand-Signalisierungsmodul bietet WAGO die Möglichkeit, in der geerdeten Betriebsart neben der 0V-Erdung zusätzlich vollautomatisiert die Unterschreitung eines nichteinstellbaren, unsymmetrischen Isolationswiderstands zwischen +24 V bzw. 0 V der Versorgungsspannung und Erde zu erkennen.

Die Evolution des Erdwiderstand-Signalisierungsmoduls

Einfacher Draht

  • Sofortiges Auslösen der Sicherung bei einem Erdschluss

  • Umgehender Stillstand der Anlage

  • Keine Vorwarnung

MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_isolationswiderstand_2000x1125_.jpg

Die Erdleiter-Trennklemme – manuelle Überprüfung des Isolationswiderstandes

  • Sofortiges Auslösen der Sicherung bei einem Erdschluss

  • Sofortiger Stillstand der Anlage

  • Erkennung von sich anbahnenden Erdschlüssen durch regelmäßige manuelle Wartungsintervalle

MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_box_2000x1125_.jpg

Das Erdwiderstand-Signalisierungsmodul – automatische Prüfung des Isolationswiderstandes

Das Erdwiderstand-Signalisierungsmodul bietet das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis und ist einfach einsetzbar. Ein Austausch der bisherigen Erdleiter-Trennklemme ist unkompliziert möglich. Es müssen nur zwei zusätzliche Drähte zur SPS verkabelt werden, um den potentialfreien Kontakt auswertbar zu machen.

Vorteile des Erdwiderstand-Signalisierungsmoduls gegenüber der mechanischen Erdleiter-Trennklemme – in der Praxis

  • Ablösung der manuellen Prüfung auf sich anbahnende Erdschlüsse durch eine vollautomatisierte Überwachung

  • Verkürzung des Prüfintervalls von ca. 3 Monaten auf 10 Sekunden

  • Unverzügliche Weitermeldung durch potentialfreien Kontakt für die Signalisierung an SPS

Applikationsbeispiele

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: