WAGO on Tour
Effizientes Rechenzentrum durch KI und Automatisierung
{"container":false,"catalogVersion":"de-wagoContentCatalog/Online","type":"Zitat Komponente","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBMUDAxIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000LP01","quote":"Wir sind durch die aktuelle Gesetzgebung gezwungen, bis 2027 Einsparungen zu realisieren und den PUE für bestehende Gebäude zu reduzieren. Und deswegen ist die Energieeinsparung bei uns das größte Ziel.","modifiedtime":"2026-08-10T12:36:10+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-536216_steffen-benson_(2000x2000).jpeg","altText":"Untitled Post (GWA Formats) (2000x2000).jpeg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-536216-steffen-benson-2000x2000-.jpeg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU1NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnMk55OHhOVEUwTVRJeU16QXdOakl6T0M4eU1EQXdYMDFOTFRVek5qSXhObDl6ZEdWbVptVnVMV0psYm5OdmJsOG9NakF3TUhneU1EQXdLUzVxY0dWbnwzZTAzNTUxMGYwYzVhM2QyYTZhMWFhNGE1MGYxYjA4MjZjYTUzNzU4NDdkZTAwMjIxMWM1MDg2ZmYzNjBmZGE3","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-536216-steffen-benson-2000x2000-.jpeg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoa05TOHhOVEUwTVRNeU1qRTJNakl3Tmk4eE5qQXdYMDFOTFRVek5qSXhObDl6ZEdWbVptVnVMV0psYm5OdmJsOG9NakF3TUhneU1EQXdLUzVxY0dWbnxmMmZkMzdiNGZmMmUxMjBiMzZlZWQxNTg0MmE5YjhkZmQ5OTU5N2FjMjMyMTQ1MDNkYjE1ZTI1YjAxMjA5ODYy","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-536216-steffen-benson-2000x2000-.jpeg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mzg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmhqWVM4eE5URTBNVE15TVRRd09EVTBNaTh4TWpnd1gwMU5MVFV6TmpJeE5sOXpkR1ZtWm1WdUxXSmxibk52Ymw4b01qQXdNSGd5TURBd0tTNXFjR1ZufGY0NWU0YzVmNzNkM2MyODA2MDc5OTU1ODQ1MTZkZGU5NzI0ODFmYzY5N2MxZmQzMjBkM2ZkNDYxMDA0NjRlN2Y","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-536216-steffen-benson-2000x2000-.jpeg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhqWkM4eE5URTBNVE15TVRVd05qZzBOaTh4TURJMFgwMU5MVFV6TmpJeE5sOXpkR1ZtWm1WdUxXSmxibk52Ymw4b01qQXdNSGd5TURBd0tTNXFjR1ZufDNkMjhhNDU1MmRjZjVhYzNhMjhkN2I1OGI2MGU4YjIyMTQ5ZjdjYTExMmFkMTBkNWRhNzZjYWQ5NDU0NzhlNzM","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-536216-steffen-benson-2000x2000-.jpeg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjY0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhrTVM4eE5URTBNVE15TVRZd05URTFNQzgzTmpoZlRVMHROVE0yTWpFMlgzTjBaV1ptWlc0dFltVnVjMjl1WHlneU1EQXdlREl3TURBcExtcHdaV2N8ZmEwMGEyMjk2YzE0MzllMGVmOGJiNzAyNzY1YzdhZjYyNDQ1NmFkNTA1MWJlYTcwNDBhOGI1NDljZTRjYzUyOA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-536216-steffen-benson-2000x2000-.jpeg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmhrTkM4eE5URTBNVE15TVRjd016UTFOQzgwT0RCZlRVMHROVE0yTWpFMlgzTjBaV1ptWlc0dFltVnVjMjl1WHlneU1EQXdlREl3TURBcExtcHdaV2N8MzA0NDlkMjVkZWQ3YWE4Njg2MDJmZDVkMTIzZDMxNDM2OGZjMzE1ZDM4ZjBjMDU4NjMzOGNmNTY0YjE4NmYxZA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-536216-steffen-benson-2000x2000-.jpeg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDUxfGltYWdlL2pwZWd8YURobEwyaGtZeTh4TlRFME1UTXlNVGs1T0RNMk5pOHlNREJmVFUwdE5UTTJNakUyWDNOMFpXWm1aVzR0WW1WdWMyOXVYeWd5TURBd2VESXdNREFwTG1wd1pXY3w2M2JmMWMxMWMzYmMxMzE1YzY4OGNlNjI5MzRkZDVlN2M3ZGRhYzgxNzAzYWRkYmIzYjg5YzFhMGE5ZTAxMmYw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"Untitled Post (GWA Formats) (2000x2000).jpeg"},"lastLoad":1786365370488,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Steffen Benson, Senior BMS Manager, NTT DATA</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwSzRMTyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRlLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2025-04-01T09:28:09+0000","actions":[],"contentVersion":2,"parents":[]}
Innovation durch Kooperation
Wie NTT DATA und WAGO Energie in Rechenzentren sparen.
Mehr Effektivität beim Energieeinsatz
Der Energieverbrauch von Rechenzentren erreicht im Verbund mit Kühlung, Beleuchtung und weitere Infrastrukturkomponenten schwindelerregende Höhen. Geltende Gebäude- und Energie-Richtlinien verlangen jedoch bis 2027 nicht nur eine Verringerung des CO2-Ausstoßes, sondern auch eine höhere Effektivität beim Einsatz von Energie.
Einsparpotenzial bestmöglich ausgeschöpft
Mit über 1.600 MW an IT Load in mehr als 20 Ländern ist das NTT DATA-Netzwerk ein großer Player der Branche – und setzt sich intensiv mit Möglichkeiten der Energie- und Kosteneinsparung auseinander. Im Zentrum des Projekts zur Optimierung aller Standorte steht die KI. Kombiniert mit passenden Automatisierungskomponenten von WAGO überwacht, reguliert und steuert die künstliche Intelligenz wesentliche Elemente der Energieinfrastruktur – und ermöglicht so hohe Einsparungen.
Sie möchten mehr lesen?
Die ganze Geschichte erhalten Sie als kostenlosen Download!
Komponenten von WAGO
Die im Projekt verbauten WAGO Produkte im Detail
Steuerungen
Die speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) sind kosteneffiziente Automatisierungslösungen für Maschinen und Anlagen. Sie zeichnen sich nicht nur durch ihre hohe Leistung bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch aus. Vielseitige Schnittstellen, platzsparende Abmessungen und hohe Sicherheitsstandards prägen ihre Leistungsfähigkeit.
Ihre Vorteile:
- Programmierbar mit CODESYS gemäß IEC 61131-1 –skalierbare Rechenleistung
- Einsetzbarkeit auch in extremen Umgebungsbedingungen
- Ideal kombinierbar mit dem WAGO I/O System 750
WAGO Edge Devices (IPC)
Mit Edge Computing können Anwender Cloud-Funktionen direkt an die Maschine bringen und von einer grenzenlosen Verbindung zwischen IT und OT profitieren. Um die höheren Anforderungen an Leistung und Geschwindigkeit mit einem Industrie-PC zu erfüllen, bietet WAGO ein breites Portfolio an leistungsstarken Edge Controllern und Edge Computern an.
Ihre Vorteile:
- Hohe Rechenleistung
- Einfache Cloud-Anbindung
- Hohe Security-Standards
Der Blick hinter die Kulissen
So sah es beim Videodreh zu WAGO on Tour aus.