CH-2393965_hq_d_keyvisual_data_center_gwa_2000x666

Mit WAGO zum intelligenten Data-Center

Unsere digital vernetzte Welt wäre ohne leistungsstarke Data-Center undenkbar. Sie sind zentraler Bestandteil der globalen Kommunikation und Heimat immer größerer Datenmengen. Als Teil der kritischen Infrastruktur sind die Anforderungen an ihre technische Ausstattung besonders hoch. Ein gutes Data-Center schützt die Daten, ist energieeffizient und bietet maximale Verfügbarkeit. Setzen Sie auf Lösungen von WAGO, um diese Herausforderungen mühelos zu meistern.

Vom Netzanschlusspunkt bis zum einzelnen Serverschrank: Für den erfolgreichen Betrieb müssen die technischen Infrastrukturen über alle Ebenen hinweg gut aufeinander abgestimmt sein und verlässlich funktionieren.

Mit robuster Hardware und maßgeschneiderten Softwarelösungen unterstützt WAGO Sie bei Ihrer Mission.

WAGO im Data Center

Erfolgreicher Betrieb - flexible, verlässliche Lösungen

Data Center Website (2000x1125)

Überwachungs- und Steuerungslösungen

Für den Betrieb eines Data-Centers sind Transparenz und Steuerbarkeit aller Systeme wichtig. Die für WAGO typische Systemoffenheit ist Basis nahtloser Integration und maximaler Interoperabilität. Dazu unterstützen unsere Lösungen alle relevanten Protokolle.

Dank Echtzeit-Monitoring können Sie sofort auf Ereignisse reagieren und Alarme oder Automatisierungen direkt auf der Leitebene auslösen. Frei nach dem Motto: Sofort reagieren statt nur beobachten!

CH-1790328_TJS-Campaign-Drucker (2000x1125)

Verdrahtungslösungen

Schnell, sicher, wartungsarm – das zeichnet alle Verdrahtungslösungen von WAGO im Kern aus. Denn unsere Federklemmtechnik bildet das Herzstück jeder Verbindung und ist heutzutage verlässlicher Standard in zahlreichen Branchen.

Mit den WAGO Lösungen zur Systemverkabelung und unseren Übergabemodulen sorgen wir dafür, dass Installation und Inbetriebnahme einfach gelingen. Das Ergebnis: Weniger Fehler, schneller produktiv! Im Betrieb profitieren Sie von Wartungsfreiheit und Kontaktzuverlässigkeit auch unter extremen Umgebungsbedingungen.

MM-14613  Tipp 1  website update_Pro 2_Schaltschrank_2000x1125

Versorgungslösungen

Wir bei WAGO sind überzeugt: Ein leistungsfähiges Stromversorgungssystem bietet mehr als die reine 24V-Spannungsversorgung. Es vereinigt die kontinuierliche Verfügbarkeit bei Netzausfällen oder Fehlfunktion mit Kommunktionsfähigkeit und Status- sowie Diagnosefunktionen.

So entstehen Versorgungslösungen, die höchsten Anforderungen an die Verfügbarkeit gerecht werden und die durch smarte Features dafür sorgen, dass Sie Ausfällen aktiv vorbeugen können. Im WAGO Portfolio stehen dafür alle relevanten Komponenten zur Verfügung: Netzteile, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Redundanzmodule und elektronische Schutzschalter.

Anwendungen im Data-Center

Erfahren Sie, in welchen Anwendungen WAGO Lösungen den Unterschied machen.

ch-1799581_graphics-isometric_data-center_A_2000x1125

Aus der Praxis

Spannendes Projekt – zufriedener Kunde

NTT Data: Energieeffizienz und künstliche Intelligenz

Um den Stromverbrauch in ihren Data-Center zu senken, setzt NTT Data auf ein Zusammenspiel von künstlicher Intelligenz und Automatisierungstechnik von WAGO. Mit einer Amortisation der Kosten rechnet der Betreiber bereits im ersten Jahr – bei bis zu 40 % Energieeinsparung.

MM-536216_steffen-benson_2000x2000

Die aktuelle Gesetzgebung verlangt von uns, bis 2027 den PUE für bestehende Gebäude zu senken. Deswegen sind Energieeinsparungen bei uns das größte Ziel.

Steffen Benson, Senior BMS Manager, NTT DATA
Senior BMS Manager, NTT DATA

Überzeugende Argumente: Herausforderungen der Branche meistern

Seit Jahrzehnten sind wir verlässlicher Partner der Industrie für anspruchsvolle Anwendungen – aus guten Gründen.

CH-1799573 Website Update Data Center Global_icon-flexibility_2000x1125

Skalierbar und flexibel

WAGO bietet offene Lösungen, die flexibel und herstellerunabhängig erweitert oder angepasst werden können. Unterstützt werden alle wichtigen Protokolle für Industrie und Gebäude sowie Linux®- und CODESYS basierte Architekturen. Das Ergebnis: Flexibilität für wachsende Anforderungen und reibungsloses Deployment.

CH-1799573 Website Update Data Center Global_icon-list-tick_2000x1125

Höchste Verfügbarkeit

Bis zu 99,99 % Verfügbarkeit: Redundante Steuerungs- und Überwachungskonzepte sowie automatische Failover-Mechanismen sorgen für einen zuverlässigen Betrieb. Durch kontinuierliches Echtzeit-Monitoring aller wichtigen Systeme werden Störungen in der Energieversorgung, Klimatechnik und der Energieverteilung frühzeitig erkannt und gezielt kompensiert.

CH-1799573 Website Update Data Center Global_icon-cybersecurity_2000x1125

Cybersecurity als Standard

Moderne Data-Center benötigen einen hohen Schutz gegen Cyberangriffe. WAGO nutzt Linux®-basierte Steuerungsplattformen und entwickelt diese konsequent gemäß IEC 62443 sowie dem „Secure Development Lifecycle“. Diese Herangehensweise schützt kritische Infrastrukturen wie Ihr Rechenzentrum wirkungsvoll vor Angriffen und Manipulation.

CH-1799573 Website Update Data Center Global_icon-chart-flow_2000x1125

Durchgängige Plattform

WAGO bietet eine einheitliche Automatisierunginfrastruktur für die Überwachung und die Steuerung verschiedenster Anwendungen – ganz gleich ob Wärmeversorgung, Kühlung, Energieversorgung und -verteilung. Die Komplexität sinkt, Risiken bei der Integration werden minimiert. Der durchgängige Ansatz erleichtert Betrieb und Wartung und sorgt für bessere Skalierbarkeit.

CH-1799573 Website Update Data Center Global_icon-ltemperature_2000x1125

Den Extremen gewachsen

Das WAGO I/O-System 750 XTR überzeugt durch herausragende Betriebssicherheit selbst unter extremen Einsatzbedingungen: Es funktioniert zuverlässig im Temperaturbereich von −40 bis +70 °C und ist damit ideal für anspruchsvolle Umgebungen – ganz gleich ob Warmgang oder Außenbereich. Dank hoher EMV-Beständigkeit können die Geräte langlebig betrieben werden.

CH-1799573 Website Update Data Center Global_icon-earth_2000x1125

Weltweit bewährt

WAGO Lösungen sind weltweit zuverlässig im Einsatz. Die langjährige, internationale Projekterfahrung macht WAGO zu einem vertrauenswürdigen Partner für Betreiber, die auf internationale Standards und globale Verfügbarkeit setzen. Zudem verfügt WAGO über Erfahrung bei komplexen Multi-Site-Rollouts.

Das könnte Sie auch interessieren

MM-521921-Hensel0057-2000x1125

Individuelle Schaltschranklösungen

Der Schaltschrank ist das zentrale Element jeder Anwendung. Unser Service bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen – von der Planung bis zur Umsetzung.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: