Die Top-7-Vorteile
Klar geregelt, klar im Vorteil: Warum die ISO 50001:2018 sich für Ihr Unternehmen lohnen kann – und das in mehrfacher Hinsicht.
Unternehmen haben es künftig schwerer, die Zertifizierung ihrer Energiemanagementsysteme gemäß der Norm ISO 50001 zu erhalten. Ab Oktober 2017 müssen sie erstmals eine messbare Steigerung der Energieeffizienz nachweisen, andernfalls wird das Zertifikat nicht gewährt.Die Anforderungen an Energiemanagementsysteme der Normenreihe ISO 50000 steigen. Um sie zu erfüllen, müssen Unternehmen ein geeignetes Messkonzept entwickeln, mit dem Kennzahlen klug und vorausschauend definiert werden können. Gemeinsam halten wir Ihr Energiemanagementsystem auf dem neuesten Stand und gehen mit Ihnen den nächsten Schritt in Richtung Effizienz.
Das sind unsere Themen:
Relevante Normen für Ihr Energiemanagement
Längere Auditzeiten, tiefere Einblicke
Technik, genau wie Sie sie brauchen
WAGO unterstützt Sie bei der Umsetzung der Normen.
WAGO hat im Energiemanagement schon viele spannende Projekte umgesetzt. Lesen Sie hier von den aktuellsten.
Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr