MM-42139  website update Energy Data Acquisition - new picture_us_2000x2000.jpg

Energiedatenerfassung: Für jeden Schritt die passende Lösung

Starten Sie gerade Ihr Energiemanagement oder wollen Sie bereits tiefer eintauchen, um weitere Einsparmöglichkeiten zu finden? WAGO hat immer die richtige Lösung für Sie.

Wir setzen bei unserer modularen Energiedatenerfassung auf ein offenes und flexibles System, das Sie einfach installieren und erweitern können. Egal, ob Sie nach einer individuellen Lösung suchen oder unsere Standard-Lösung verwenden möchten.

Unsere Leistung für Ihre Energieeffizienz:

  • Unsere Standardlösung für viele Anwendungen - Energiedatenmanagement ohne Programmierkenntnisse

  • Breites Produktportfolio rund um das Messen, Erfassen, Zählen und Umwandeln Ihrer Energiewerte

  • Ready to use: Mit unserer IoT-Box Energy Data können Sie direkt loslegen

  • Gemeinsame Entwicklung und Umsetzung von Lösungen gemäß Ihren individuellen Anforderungen

Modulare Energiedatenerfassung mit WAGO

Wir bieten Ihnen

MM-30822_website-update_energy-data-acquisition_graphic_2000x1125_blank_de

Messen und Erfassen

Für Ihre Neuanlage

Ideal für Ihre neue Anlage sind WAGO Aufsteck-Stromwandler mit CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik. Erhältlich sind sie mit einem Primärstrombereich von 32 … 2.500 A und in den Sekundärstrom-Varianten 1A und 5A. Die Aufsteck-Stromwandler werden auf der Montageplatte befestigt, entweder direkt auf der Stromschiene, mittels Befestigungsadapter oder Kabelbilder. Durch die redundant ausgeführten Sekundäranschlüsse S1 und S2 lässt sich der Wandler einfach kurzschließen.

Eine Kombination aus Stromwandler und Spannungsabgriff ist der Strom- und Spannungsabgriff. Er fängt die Energiedaten direkt an den Einspeisepunkten ab und schützt nachgeschaltete Messgeräte durch einen abgesicherten Spannungspfad. Verfügbar ist der Strom- und Spannungsabgriff in den Varianten 50 mm², 95 mm² und 185 mm².

Für Ihre Bestandsanlagen

Rogowski-Spulen eignen sich für bereits bestehende Anlagen. Sie wandeln zuverlässig Wechselströme und können bis zu 10.000 A messen, in Kombination mit den empfohlenen 3-Phasen Leistungsmessumformern von WAGO, bis zu 4.000 A. Durch ihre teilbaren Spulenkörper sparen sie Platz. Rogowski-Spulen lassen sich direkt an die 3-Phasen-Leistungsmessmodule anschließen. Durch ihre UL-Zertifizierung können Rogowski-Spulen von WAGO weltweit in vielen Branchen zum Einsatz kommen. Auch Kabelumbau-Stromwandler eignen sich zur Nachrüstung bestehender Anlagen, vor allem, wenn der Strompfad nicht unterbrochen werden darf. Bei beengten Platzverhältnissen lässt sich der Schenkel vollständig abnehmen. Erhältlich sind sie mit einem Primärstrombereich von 32 … 2.500 A und in den Sekundärstrom-Varianten 1A und 5A.

Zählen

MID-Konformität

Durch eine genaue Energiemessung lässt sich der Energieverbrauch optimieren. WAGO bietet hierfür verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel Energiezähler der Serie 879. Diese sind MID-konform und dadurch auch für abrechnungsrelevante Applikationen geeignet. Ausgestattet sind die Energiezähler mit Push-in CAGE CLAMP® mit Hebel. Durch ihre kompakte Bauweise von 72 mm in der Breite bei Direktmessung und nur 36 mm in der Version für Stromwandler, sparen sie sogar Platz im Schaltschrank. Ergänzt werden die Produkte zur Strom- und Energiemesstechnik durch Aufsteck-Stromwandler für Verrechnungszwecke. Mit dem WAGO MID-Energiezähler können sie zu einer Komplettlösung kombiniert werden.

Umwandeln

Vielfältige Signale wandeln

Strom, Spannung und Leistung müssen, nachdem sie erfasst wurden, unter Umständen für eine übergeordnete Steuerung umgewandelt oder gefiltert werden. Mit Strom-, Spannungs-, oder Leistungsmessumformern von WAGO lassen sich diese Daten als normiertes Signal oder per Buskommunikation übertragen.

Leistungsmessumformer messen Strom und Spannung parallel und geben sie dann in Leistung umgerechnet als analoges Signal aus. Als 3-Phasen Leistungsmessmodul misst es relevante Daten wie Spannung, Strom, Leistung und Oberwellen. Die Messung erfolgt flexibel über Stromwandler oder Rogowski-Spulen. Neben einem Steckplatz für microSD-Karten verfügt das 3-Phasen-Leistungsmessmodul auch über Modbus®-Kommunikationsschnittstellen (RS-485). Der Energieverbrauch kann permanent überwacht werden. Zusätzlich gibt es zuschaltbare Filterfunktionen.

Verarbeiten

Parametrieren statt Programmieren

Die Verarbeitung der erfassten Messgrößen übernimmt das WAGO Energiedatenmanagement. Es besteht aus einer Software in Kombination mit einem modularen Steuerungssystem. Die verarbeiteten Daten werden für das Energie-Monitoring und weitere Analysen, die Archivierung und das Reporting verwendet.

Visualisieren

Maximale Flexibilität

Erstellen Sie Ihr persönliches Dashboard mit Hilfe von standort- und softwareunabhängiger HTML5-Webvisualisierung. Es zeigt übersichtlich, nachvollziehbar und geräteunabhängig Effizienzentwicklungen auf. Selbst verschiedene Quellen und Diagrammtypen lassen sich integrieren und ermöglichen so den Überblick über Ihre Energiedaten.

Cloud

MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg

Ihre Verbindung mit der digitalen Welt des IoT

Für das Monitoring der erfassten und verarbeiteten Daten eignet sich die Cloud. Dabei ist es Ihnen überlassen, ob Sie die WAGO Cloud wählen, oder auf ein anderes Cloud-System zurückgreifen. In wenigen Schritten haben Sie standortunabhängig alle relevanten Informationen im Blick, können Optimierungspotentiale erkennen und direkt Veränderungen initiieren.

Eine Lösung für alles: IoT-Box Energy Data

Ready-to-use-Lösung für Industrie 4.0

Die IoT-Box Energy Data liefert alle notwendigen Komponenten in einer Box: Signalerfassung zzgl. Leistungs- und Energiemessung, IT/IoT Kommunikationsprotokolle und eine parametrierbare Applikationssoftware mit bis zu jeweils 40 Ein- und Ausgängen ermöglichen die detaillierte Erfassung von Energieverläufen und –verbräuchen.

Diese können direkt an eine Cloud oder IoT-Plattform ohne IT-Know-How angebunden werden. Für die Anbindung bestehender Anlagen und Maschinen sind nur wenige technische Anpassungen oder Änderungen notwendig.

Themen und Lösungen für heute und morgen

Produktübersicht

Produkte und Technologien für Ihre Anwendungsfälle

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg

WAGO Messumformer

Der RTD-Grenzwertschalter für RTD-Sensoren, Potentiometer und Widerstände dient zum Überwachen und zur Meldung von Signalzuständen von bis zu zwei Schaltschwellen.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_s_ur_0855_gruppenbild_001_xx_2000x1500.jpg

Potentialabgriffe

Im Handumdrehen und ohne Werkzeug: Mit den Potentialabgriffen der Serie 855 lässt sich eine abgesicherte Messspannung von einem isolierten Leiter komfortabel und sicher abgreifen.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_p_ur_0855_9450_2000_000_xx_2000x1500.jpg

Rogowski-Spule

Die Rogowski-Spule der Serie 855 ist eine geschlossene Luftspule, mit einem teilbaren Spulenkörper und mit einem nichtmagnetischen Kern.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg

Kabelumbau-Sromwandler, Serie 855

Die kompakten, teilbaren Kabelumbau-Stromwandler sind speziell für das Nachrüsten in bestehenden Anlagen geeignet.

energiemanagement_titel-3-phasen-leistungsmessmodul_2000x1500.jpg

3-Phasen-Leistungsmessmodule

Das WAGO I/O System 750 bietet ein vollständiges, aufeinander abgestimmtes Produktportfolio für die Energiemessung.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg

Der Controller PFC200

Die effiziente Steuerung für Ihre Automatisierung dank CODESYS V3 und Linux®, inklusive hohen Cyber-Security-Standards für das sichere Projektieren, Steuern und Visualisieren Ihrer Projekte

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: