WAGO - Die Gründungsgeschichte

1951-1959

Die WAGO-Story beginnt

Die Geschichte von WAGO beginnt mit dem Urpatent der Federklemmtechnik, das zur Gründung des Familienunternehmens führt. Beim Kartenspiel in Berlin hören die Schwäger Heinrich Nagel und Friedrich Hohorst 1950 vom Patent einer schraubenlosen Blattfederklemme mit Drückern und kaufen spontan alle Rechte sowie Gehäuse, Federn, Stromschienen und Nieten für eine erste Montagecharge.

Der Grundstein für das neue Familienunternehmen ist gelegt: Am 27.04.1951 wird die WAGO Klemmenwerk GmbH in Minden gegründet. Es folgen erste Ideen sowie Höhen und Tiefen, immer begleitet von der Überzeugung des Erfolges einer schraubenlosen Anschlusstechnik. Das Gründerjahrzehnt ist geprägt von Innovationen, Produkten, Patenten und ersten Erfolgen im In- und Ausland.

Produktentwicklungen aus den 1950er-Jahren

  • 1951: Erwerb der Urklemme (inkl. Patent)

  • 1952: SUPRAFIX-Bananenstecker

  • 1953: SUPRAFIX-Klemmenleisten mit Schraubenfederanschluss (12-polig); SUPRAFIX-Blockklemmen mit beidseitigen Drückern (2-polig)

  • 1954: Kleine SUPRAFIX-Anreihklemme mit Schraubenfederanschlus

  • 1957: Erste WAGO Reihenklemmenfamilie mit Federanschluss, für die genormte Tragschiene

Von damals bis heute

Erhalten Sie hier einen Einblick in weitere Dekaden der WAGO-Unternehmensgeschichte

Die WAGO Story beginnt.

Startklar für den Weltmarkt

Die Federklemmtechnik erobert die Märkte.

Der Durchbruch der CAGE CLAMP®

Aufbruch in neue Zeiten

Bewegende Zeiten

MM-17598_Unternehmenshistorie_Dekade_Intro_Picture_2010_new.jpg

WAGO gestaltet die Zukunft mit

Die Energiewende vorantreiben

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: