複雑なオートメーションの要求に対応: エッジコントローラ
エッジコントローラは、ARM Cortex-A9 クアッドコアプロセッサを搭載し、拡張インターフェイスを備えています。豊富な機能により、業界を問わずさまざまな用途に利用できます。
- 既存設備への設置が簡単
- IEC 61131-1 準拠 CODESYS によるプログラミング可能
- Linux OS または ctrlX OS で使用可能
- 省スペースで設置可能

中~大規模用途に対応するパワーと柔軟性: PFC 300
PFC 300 は 2 GB RAM と 64 MBit プロセッサを搭載し、製造、プロセス、ビル設備でより大きなアプリケーションに対応できます。
- Linux® OS 上で IEC 61131-1 に準拠した CODESYS によりプログラム可能
- 包括的なセキュリティ機能
- 2プロセスコア:デュアルコア
- USB-C サービスインタフェース

中規模用途に対応する強力なコントローラ: PFC 200
WAGO PFC 200シリーズコントローラは豊富な機能を備えており、産業、プロセス、ビルディングオートメーションでの使用に適しています。
- フィールドバスに依存しない
- Linux OS 上で IEC 61131-1 に準拠した CODESYS によりプログラム可能
- 包括的なセキュリティ機能
- 厳しい環境条件ので使用が可能な XTR シリーズ

小規模用途に最適なコントローラ: PFC 100
コンパクトコントローラ PFC 100は512 MBのメモリを搭載しており、ビル産業やメカニカルエンジニアリングでの使用に最適です。
- IEC 61131-1 準拠 CODESYS によるプログラミング可能
- Linuxプラットフォーム
- 包括的なセキュリティ機能

I/O 内蔵コンパクトコントローラ:
コンパクトコントローラ 100
コンパクトコントローラ 100は、DINレールに直接取付可能で I/O インタフェースを内蔵しており、小型設計により制御盤内に最小限のスペースで設置できます。このコントローラは、小規模な制御用途に最適です。
- 内蔵 I/O 付コンパクトコントローラ
- DIN レールマウントエンクロージャ
- CODESYSエンジニアリング環境
- CANインターフェース(オプション)