製品
ソリューション
会社情報
お問い合わせ
ダウンロード
制御盤の設計と製作をより効率的に
カタログダウンロード
WAGOの革新的な制御盤ソリューション – モジュール式で、柔軟で、適合しやすい
レールマウント端子台 TOPJOB® S シリーズは、産業およびビルディング用途で安全、メンテナンスフリー、耐振動の接続をご提供します。
TOPJOB Sシリーズ
レバー式レールマウント端子台
レールマウント端子台 プッシュボタン操作タイプ
レールマウント端子台 ドライバ操作タイプ
WAGOの電源ソリューションは、産業アプリケーションにおける高効率、信頼性、継続性を提供します。
スイッチング電源 Pro 2 - スマートで高性能なスイッチング電源
スイッチング電源 Eco 2 - 高変換効率、高信頼、高コスト効率
スイッチング電源 Base - ベーシック、高信頼、コンパクト
リダンダントモジュール - 信頼性が高く電源の可用性を向上
電力測定モジュール
電力メータ(MID)
電子式サーキットプロテクタ、ユニバーサル電源、信号変換器、CT、リレーは、効率的な配電、システムの稼働時間、および信号の信頼性を保証します。
電子式サーキットプロテクタ
リレー / オプトカプラ
信号変換器
計器用CT
無停電電源(UPS)
WAGOは、効率的な制御、シームレスな統合、インダストリー4.0への対応を保証する、柔軟で拡張性があり、将来性に優れたオートメーションソリューションを提供します。
PFC 300
コンパクトコントローラ CC100
WAGO I/O System
産業用 Ethernet スイッチ
タッチパネル (HMI)
Smart Marking Systemは、産業およびオートメーションアプリケーション向けの、高品質で耐久性に優れたラベリングソリューションを提供します。
さらに詳しく
Smart Designerは、WAGO製品をリアルな3D環境上で構成・設計できる、オンライン・シミュレーションツールです。ユーザー登録後、ブラウザ上で無料でご利用いただけます。
始める
WAGO Webパネル400は、全面ガラスフロントにディスプレイを一体化したデザインにより、優れたパフォーマンスと洗練された外観を兼ね備えています。
スイッチング電源 Base シリーズは、基本的なオートメーションのニーズに対して、コスト効率の良い省スペースのソリューションを提供します。
PFC300は2GBのメモリと64ビットのデュアルコアプロセッサを搭載しており、プロセス技術、ビルオートメーション、および機械エンジニアリングなどの厳しい環境での使用に最適です。
WAGO Compact Controller 100は、650 MHz Cortex A8 プロセッサ、4 GB フラッシュメモリ、512 MB RAMを搭載したリアルタイム Linux® (WAGO OS)で動作します。
素早い取り付け - Push-in CAGE CLAMP®技術により、工具を使わずに素早く配線でき、ネジに比べ264%速く接続できます。
電子式サーキットプロテクタは、DC 24 V回路を正確かつ確実に保護し、過負荷や短絡を防止します。
WAGOのリレー/ オプトカプラは、産業オートメーション向けに信頼性の高い信号切り替えと絶縁を行います。
データベース処理、分析と最適化には強力な演算能力が必要です。WAGO はエッジコンピューティングに適した製品を用意しています。
接続をシンプルに
CAGE CLAMP®付TOPJOB®S端子台は、確実でメンテナンスフリー、耐振動性に優れた産業用接続を保証します。
Find out more
効率的な電源
効率的な電源、スマートなモニタリング、および産業アプリケーション用のシームレスなエネルギーマネジメントを備えた包括的な電力管理ソリューション。
正確なスイッチング保護
電子式サーキットプロテクタ、UPS、信号変換器、リレー、およびトランスは、効率的な配電、保護、および信頼性の高いシステム性能を保証します。
制御ソリューション
モジュール型I/O system、コンパクトPLC、スマートコネクティビティを活用し、柔軟性と拡張性に優れた自動化ソリューションを提供します。Industry 4.0に対応し、安全性と効率性の高い運用を実現します。
スマートマーキング
スマートマーキングシステムは、直感的なソフトウェア、正確な印刷、シームレスな統合による効率的で耐久性のあるラベリングソリューションを提供し、ワークフローを強化し、産業用途で専門的な品質の結果を保証します。