Tematy

Złącza do PCB z dźwigniami na straży bezpieczeństwa

  • 11.08.2022
  • Wielowtyki WAGO z dźwignią:



    • intuicyjne i szybkie podłączanie przewodów bez używania narzędzi dzięki technice połączeń z dźwignią

    • pewny i bezpieczny montaż

    • proste i wygodne operowanie przewodami nawet w trudno dostępnych punktach przyłączeniowych



    Klasyczne roboty przemysłowe wykonują niezliczone zadania, zazwyczaj monotonne, skomplikowane lub niebezpieczne. Aby podczas pracy nie zagrażały ludziom ani otoczeniu, umieszczane są w wydzielonych obszarach do których dostęp jest monitorowany czujnikami oraz chroniony wyłącznikami bezpieczeństwa. Aby ułatwić uruchomienie robota w jego środowisku pracy, producenci robotów do oprzewodowania obwodów bezpieczeństwa używają złącz PCB z dźwigniami firmy WAGO.

    Roboty przemysłowe podnoszą elementy, obracają je, przenoszą i umieszczają w odpowiednich miejscach, skręcają lub spawają i finalnie lakierują. Obszary zastosowania robotów są nieograniczone. Automatyzują procesy w produkcji samochodów, żywności, urządzeń medycznych, w logistyce i wielu innych obszarach. Niemal każda branża wykorzystuje roboty. Produkt, który wytwarza robot może być malutki lub ogromny. W zależności od wymaganego udźwigu, zasięgu i prędkości, klient wybiera odpowiednią wielkość robota dla danego zadania. Ale nie tylko robot przemysłowy musi się dostosować do swoich zadań i otoczenia. Elastycznie powinien działać również system sterowania robotem oraz szafa sterownicza. Oznacza to, że w wielu przypadkach jest ona umieszczona w trudno dostępnym miejscu, na przykład szczególnie wysoko lub nisko, w obszarze operowania robota. A przecież przestrzeń w szafie sterowniczej jest ograniczona. To wyzwanie dla techniki łączeniowej, która musi stać się odpowiednio mniejsza. Rozwiązanie przynoszą kompaktowe wielowtyki do PCB, MCS MINI z dźwigniami z firmy WAGO.

    Mostki symulują obwód zamknięty

    Z reguły producenci urządzeń wbudowują roboty przemysłowe bezpośrednio w linię produkcyjną. Takie roboty umieszcza się za barierami lub ekranami ochronnymi. Jeśli strefa chroniona jest nienaruszona, robot może pracować. Ale gdy tylko otworzy się barierkę, drzwi lub ekran, robot musi się zatrzymać, aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi i otoczenia. W tym celu istnieją specjalne obwody bezpieczeństwa, które przerywają zasilanie. W chwili dostawy robotów i sterowników owe obwody bezpieczeństwa nie są jeszcze podłączone do odpowiednich przełączników i czujników barier i ekranów. Aby jednak w trakcie instalacji i uruchomienia osie robota mogły być nadal ruchome, obwody bezpieczeństwa zwiera się początkowo za pomocą mostków. W ten sposób robot może pracować również w układzie dostarczonym przez producenta.

    Jedno spojrzenie i jeden ruch!

    Złącza do PCB: niewielka dźwignia, ogromna korzyść! Poznaj wszystkie zalety i możliwości zastosowań

    Sprawne oprzewodowanie bez użycia narzędzi

    Po uruchomieniu mostki są zastępowane np. przewodami wyłączników bezpieczeństwa i czujników dostępu. Montaż tych przewodów jest bardzo ułatwiony dzięki złączom PCB z dźwigniami. Instalator może bez narzędzi otworzyć kilka dźwigni jednocześnie i usunąć mostki. Następnie wprowadza właściwe przewody do odpowiedniego zacisku i zamyka dźwignię. "Dźwignia po prostu przyspiesza oprzewodowanie. Montaż można przeprowadzić samodzielnie, bez tzw. trzeciej ręki" – wyjaśnia zalety wariantu z dźwigniami Jörn Picker, menedżer produktu ds. złączy i wielowtyków do PCB w WAGO. Taki sposób połączenia zapewnia dodatkowo bezpieczeństwo instalacji. Kiedy dźwignia jest podniesiona, zacisk jest otwarty. A kiedy jest opuszczona, zacisk jest zamknięty. "Dzięki temu instalator może na pierwszy rzut oka zobaczyć stan oprzewodowania" – mówi Jörn Picker. Zacisk Push-in CAGE CLAMP® pozwala nawet na montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejką, bez konieczności otwierania dźwigni. Wielowtyk do PCB MCS MINI z dźwigniami dla przewodów o przekrojach od 0,14 do 1,5 mm² jest szczególnie kompaktowy: wymiary rastra to zaledwie 3,5 mm, a wysokość wynosi niecałe 10 mm.

    Instalator może zweryfikować stan oprzewodowania, patrząc na dźwignię.



    Jörn Picker, Product Manager for PCB Connections at WAGO

    Wielowtyki – łatwe oprzewodowanie w trudno dostępnych miejscach

    Ważne jest, aby producent systemu do oprzewodowania obwodów bezpieczeństwa posiadał w szafie sterowniczej wtykowe złącze do PCB. W końcu może się zdarzyć, że szafa sterownicza będzie zainstalowana bardzo wysoko lub nisko, co utrudni instalatorowi dotarcie do odpowiedniego miejsca z oprzewodowaniem. Ponadto przestrzeń w szafie sterowniczej może być tak ograniczona, że oprzewodowanie w stanie podłączonym stanie się bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Z pomocą przychodzą tu złącza WAGO do PCB z dźwigniami. Instalator może je po prostu wyjąć ze wtyku i konfekcjonować je w ręku. Czy to w przemyśle automotive, medycznym lub logistycznym, dźwignie w złączach do PCB MCS MINI sprawiają, że oprzewodowanie obwodów bezpieczeństwa robotów przemysłowych jest łatwiejsze i odbywa się sprawniej.

    Złącza z dźwignią do PCB: tematy i referencje

    MM-369712-new-website-page-Application-Report-Lever-header-2000x1125.jpg

    Złącza do PCB z dźwigniami na straży bezpieczeństwa

    Aby ułatwić uruchomienie klasycznego robota przemysłowego w jego środowisku pracy, producenci robotów do oprzewodowania obwodów bezpieczeństwa używają złączek i złącz PCB z dźwigniami firmy WAGO.

    MM-296718_campaign-area-website-PCB-with-lever_FullTab_sonnen_2000x1125.jpg

    Szybkie i bezpieczne podłączanie magazynów energii

    Do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych służą systemy magazynowania energii elektrycznej, takie jak sonnenBatterie 10 firmy sonnen. Firma przywiązuje dużą wagę do szybkiego i prostego podłączania swoich magazynów energii, co realizuje za pomocą wielowtyków WAGO z dźwignią do PCB.

    Podłączanie falowników

    Aby energia elektryczna wytwarzana przez systemy fotowoltaiczne mogła trafić do gniazdek elektrycznych, niezbędny jest falownik. Firma Fronius wykorzystuje w tym celu wielowtyki z dźwignią do PCB od WAGO, co czyni jej produkty unikatowymi na rynku.

    Złącza i wielowtyki z dźwignią do PCB

    Obecnie zarówno sygnały sterujące, jak i zasilanie umieszcza się razem na jednej płytce drukowanej. Wynikające z tego zagęszczenie mocy zmienia wymagania dotyczące techniki połączeń.

    MM-31927 new website page 831 series reference Powell_3_2000x1125.jpg

    Wzrost jakości i produktywności

    Wyraźna redukcja kosztów i nakładów pracy przy jednoczesnym wzroście bezpieczeństwa i niezawodności własnych produktów – to właśnie osiągnęła amerykańska firma Powell Industries dzięki zastosowaniu systemu wielowtyków WAGO.

    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Napisz do nas

    Masz pytania? Z chęcią pomożemy i doradzimy.