Logbuch/Logbook

Das Logbuch enthält eine chronologische Liste neuer Dokumente. The logbook listed new documents in chronological sequence.
 
Woche/
Week

Bezug/
Reference

Beschreibung/
Description

2025/51
Update Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 XTR / Manuals WAGO I/O SYSTEM 750 XTR
750-429/040-001, GER/ENG, 2DI, 60 V DC, 3,0 ms XTR / 2DI, 60 V DC, 3.0 ms XTR
750-613/040-000, GER/ENG, 24 V DC Buseinspeisung /XTR / Internal System Supply Module 24 V DC /XTR
750-1405/040-000, GER/ENG, 16DI 24 V DC 3,0 ms XTR / 16DI 24 V DC 3.0 ms XTR
750-1415/040-000, GER/ENG, 8DI 24 V DC 3,0 ms XTR / 8DI 24 V DC 3.0 ms XTR
750-1416/040-000, GER/ENG, 8DI, 24 V DC, 0,2 ms XTR / 8DI, 24 V DC, 0.2 ms XTR
750-1417/040-000, GER/ENG, 8DI 24 V DC 3,0 ms XTR / 8DI 24 V DC 3.0 ms XTR
750-1515/040-000, GER/ENG, 8DO 24 V DC 0,5 A XTR / 8DO 24 V DC 0.5 A XTR
750-1516/040-000, GER/ENG, 8DO 24 V DC 0,5 A XTR / 8DO 24 V DC 0.5 A XTR
750-1605/040-000, GER/ENG, Potentialvervielfältigungsklemme 16+ /XTR / Field-Side Connection Module 16+ /XTR
750-1606/040-000, GER/ENG, Potentialvervielfältigungsklemme 16- XTR / Field-Side Connection Module 16- XTR
Beipackzettel Serie 857 /  Instruction manual Series 857
857-500, GER/ENG/FRC/ZH, Frequenzmessumformer  / Frequency transducer
New  
2025/50
Update Handbücher WAGO Software 2759 / Manual WAGO Software 2759
WAGO Device Sphere, ENG/FRC / WAGO Device Sphere, ENG/FRC
Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 / Manuals WAGO I/O SYSTEM 750
750-606, GER/ENG, Potentialeinspeisung DC 24 V, 1,0 A, Ex i / Supply Module 24 V DC, 1.0 A Ex i
Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 XTR / Manuals WAGO I/O SYSTEM 750 XTR
750-508/040-000, GER/ENG, 2DO 24 V DC XTR / 2DO 24 V DC XTR
750-537/040-000, GER/ENG, 8 DO DC 24 V XTR / 8 DO 24 V DC  XTR
750-557/040-000, GER/ENG, 4AO ±10 V DC XTR / 4AI ±10 V DC XTR
750-559/040-000, GER/ENG, 4AO 0-10 V DC XTR / 4AO 0-10 V DC XTR
750-600/040-000, GER/ENG, Busendklemme XTR / End Module XTR
750-600/040-001, GER/ENG, Busendklemme mit Potentialgruppe XTR / End Module with Potential Group XTR
750-602/040-000, GER/ENG, 24 V DC Einspeisung XTR / 24 V DC Power supply XTR
750-612/040-000, GER/ENG, 0-230 V AC/DC Einspeisung XTR / Supply Module 230 V AC/DC XTR
750-614/040-000, GER/ENG, Potentialvervielfältigungsklemme  XTR / Field Side Connection Module  XTR
750-616/040-000, GER/ENG, Distanzklemme XTR / Distance Module XTR
750-624/040-000, GER/ENG, 24 V DC Feldeinspeisefilter /XTR / 24 VDC Field-Side Power Supply Filter /XTR
750-624/040-001, GER/ENG, 24 V DC Feldeinspeisefilter /XTR / Field-Side Power Supply Filter /XTR
750-626/040-000, GER/ENG, 24 V DC Netzteilfilter XTR / Power Supply Filter XTR
New  
2025/49
Update Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 XTR / Manuals WAGO I/O SYSTEM 750 XTR
750-601/040-000, GER/ENG, Potentialeinspeisung DC 24 V XTR / Supply Module 24V DC XTR
750-610/040-000, GER/ENG, Potentialeinspeisung DC 24 V XTR / Supply Module 24V DC XTR
New Handbücher WAGO Software 2759 / Manual WAGO Software 2759
WAGO PLC Agent, GER/ENG / WAGO PLC Agent, GER/ENG
2025/48
Update Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 XTR / Manuals WAGO I/O SYSTEM 750 XTR
750-xxxx/040-xxxx, GER/ENG, Systemhandbuch XTR / System manual XTR
750-427/040-000, GER/ENG, 2DI, 110 V DC, 3,0 ms XTR / 2DI, 110 V DC, 3.0 ms XTR
750-430/040-000, GER/ENG, 8 DI, DC 24 V, 3 ms XTR / 8 DI, DC 24 V, 3 ms XTR
750-431/040-000, GER/ENG, 8 DI, DC 24 V, 0,2 ms /XTR / 8 DI, DC 24 V, 0.2 ms /XTR
Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 / Manuals WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-811x/750-821x/750-8302, GER, Funktionshandbuch für Controller PFC100, 2. Generation, PFC200, 2. Generation und PFC300 / Function Manual for Controller PFC100, 2nd Generation, PFC200, 2nd Generation and PFC300
New Handbücher WAGO Software 2759 / Manual WAGO Software 2759
WAGO Device Sphere, GER / WAGO Device Sphere, GER
Handbücher Netzwerkzubehör 852 / Manuals Network Accessories 852
852-2112, GER, 4-Port 10Base-T1L, 2-Port 100Bas-TX Industrial-ECO-Switch / 4-Port 10Base-T1L, 2-Port 100BASE-TX Industrial Eco Switch
2025/47
Update Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750/753 / Manuals WAGO I/O SYSTEM 750/753
750-453, GER/ENG, 4-Kanal, 0 - 20 mA, single ended / 4-channel, 0 - 20 mA, single ended
750-677, GER/ENG, 4-Kanal-Pulsweitenmodulation / 4-channel Pulse width outputs
750-1652, GER/ENG, Serielle Schnittstelle RS-232/485 / Serial Interface RS232/485
Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 XTR / Manuals WAGO I/O SYSTEM 750 XTR
750-453/040-000, GER/ENG, 4AI 0-20 mA XTR / 4AI 0-20 mA XTR
750-455/040-000, GER/ENG, 4AI 4-20 mA S.E. XTR / 4AI 4-20 mA S.E. XTR
750-457/040-000, GER/ENG, 4AI ±10 V DC S.E. XTR / 4AI ±10 V DC S.E. XTR
750-677/040-000, GER/ENG, 4-Kanal-Pulsweitenmodulation / 4-channel Pulse width outputs
Beipackzettel Stromversorgung Eco 2 / Instruction Manuals Power Supply Eco 2
2687-2344, GER/ENG/FRC/ZH, 3-phasig DC 24 V / 5 A / 3-phase 24 VDC / 5 A
New  
2025/46
Update Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 / Manuals WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-435, GER/ENG, 1-Kanal, NAMUR Ex i, Näherungssensor nach DIN EN 50227 / 1-channel, NAMUR Ex i, Proximity switch acc. to DIN EN 50227
750-438, GER/ENG, 2-Kanal, NAMUR Ex i, Näherungssensor nach DIN EN 50227 / 2-channel, NAMUR Ex i, Proximity switch acc. to DIN EN 50227
750-439, GER/ENG, 8-Kanal, NAMUR Ex i, Näherungssensor nach DIN EN 50227 / 8-channel, NAMUR Ex i, Proximity switch acc. to DIN EN 50227
750-484, GER/ENG, 2-Kanal, 4 - 20 mA, HART, Ex i, single ended / 2-channel, 4 - 20 mA, HART, Ex i, single ended
750-484/000-001, GER/ENG, 2 AI, 4...20 mA, HART, Ex i, NAMUR NE43 / 2 AI, 4...20 mA, HART, Ex i, NAMUR NE43
750-485, GER/ENG, 2-Kanal, 4 - 20 mA, Ex i, single ended / 2-channel, 4 - 20 mA, Ex i, single ended
750-486, GER/ENG, 4-Kanal-Analogeingangsmodul 4AI 0/4-20 mA, NE43, Ex i / 4-Channel Analog Input Module 4AI 0/4-20 mA, NE43, Ex i
750-535, GER/ENG, 2-Kanal, DC 24 V, Ex i, kurzschlussfest, p-schaltend / 2-channel, DC 24 V, Ex i, short-circuit-protected, PNP positive switching
750-538, GER/ENG, 2-Kanal-Relaisausgangsmodul, Ex i, potentialfrei, 2 Wechsler / 2-channel Relay Output Module, Ex i, Isolated outputs; 2 changeover contacts
750-539, GER/ENG, 4 DO, DC 24 V, VALVE Ex i / 4 DO, 24 V DC, VALVE Ex i
750-585, GER/ENG, 2-Kanal, 0 - 20 mA, Ex i / 2-channel, 0 - 20 mA, Ex i
750-586, GER/ENG, 2-Kanal, 4 - 20 mA, Ex i / 2-channel, 4 - 20 mA, Ex i
750-601, GER/ENG, Potentialeinspeisung DC 24 V / Supply Module 24V DC
750-602, GER/ENG, Potentialeinspeisung DC 24 V / Supply Module 24V DC
750-606, GER/ENG, Potentialeinspeisung DC 24 V, 1,0 A, Ex i / Supply Module 24 V DC, 1.0 A Ex i
750-625/000-001, GER/ENG, Potentialeinspeisung DC 24 V, 1,0 A, Ex i / Supply Module 24 V DC, 1.0 A Ex i
750-610, GER/ENG, Potentialeinspeisung DC 24 V / Supply Module 24V DC
750-612, GER/ENG, Potentialeinspeisung AC/DC 230 V / Supply Module 230 V AC/DC
750-613, GER/ENG, Potentialeinspeisung DC 24 V / Internal System Supply Module 24 V DC
750-616, GER/ENG, Distanzklemme/ Separation Module
750-624, GER/ENG, Filterklemme / Filter Module
750-633, GER/ENG, Vor-/Rückwärtszähler Ex i / Up/Down Counter Ex i
New  
2025/45
Update Handbücher WAGO-Software / Manuals WAGO Software
759-911, ENG/FRC, IEC60870 Protokoll mit Fernwirkkonfigurator und (CODESYS V3.5) / Configure IEC 60870 with telecontrol configurator and (CODESYS V3.5)
759-911, ENG/FRC, IEC61850 Protokoll mit Fernwirkkonfigurator und (CODESYS V3.5) / Configure IEC 61850 with telecontrol configurator and (CODESYS V3.5)
759-911, ENG/FRC, DNP3 Protokoll mit Fernwirkkonfigurator und (CODESYS V3.5) / Configure DNP3 with telecontrol configurator and (CODESYS V3.5)
Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 / Manuals WAGO I/O SYSTEM 750
750-1500, GER/ENG, 16 DO, DC 24 V, Flachbandkabel / 16 DO, DC 24 V, Ribbon cable
750-1501, GER/ENG, 16 DO, DC 24 V, 0,5 A / 16 DO, DC 24 V, 0.5 A
750-1502, GER/ENG, 8 DI/DO, DC 24 V / 8 DI/DO, DC 24 V
750-1504, GER/ENG, 16 DO, DC 24 V, p-schaltend / 16 DO, DC 24 V, high-side switching
750-1505, GER/ENG, 16 DO, DC 24 V / 16 DO, DC 24 V
750-1506, GER/ENG, 8 DI/DO, DC 24 V / 8 DI/DO, DC 24 V
750-1515, GER/ENG, 8 DO, DC 24 V, 0,5 A / 8 DO, DC 24 V, 0.5 A
750-1516, GER/ENG, 8 DO, DC 24 V, 0,5 A / 8 DO, DC 24 V, 0.5 A
New  
2025/44
Update Handbücher WAGO I/O SYSTEM 753 / Manuals WAGO-I/O-SYSTEM 753
753-1630, GER/ENG, SMI-Master-Modul, für Antriebe mit AC 230 V / SMI Master Module, for Drives with 230 VAC
753-1631, GER/ENG, SMI-Master-Modul, Low Voltage / SMI Master Module, Low voltage
Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 / Manuals WAGO I/O SYSTEM 750
750-455, GER/ENG, 4AI 4-20 mA S.E. / 4AI 4-20 mA S.E.
750-457, GER/ENG, 4AI +/- 10 V DC, S.E. / 4AI +/- 10 V DC, S.E
750-459, GER/ENG, 2AI, 0-10 V DC / 2 AI , 0-10 V DC
750-464/020-000, GER/ENG, 4-Kanal, Widerstandssensoren / 4-channel, RTD Module
750-557, GER/ENG, 2 AO 0-10 V DC /2AO 0-10 V DC
750-559, GER/ENG, 4 AO 0-10 V DC / 4 AO 0-10 V DC
New  
2025/43
Update Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750/753 / Manuals WAGO-I/O-SYSTEM 750/753
750/753-xxx, GER/ENG/FRC/POL, Systemhandbuch / System Manual
Handbücher WAGO-Software 759 / Manual WAGO Software 759
WAGOupload, GER/ENG / WAGOupload, GER/ENG
Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750/753 / Manuals WAGO-I/O-SYSTEM 750/753
750-1400, GER/ENG, 16-Kanal, DC 24 V, Flachbandkabel, p-schaltend / 16-channel, DC 24 V, Ribbon cable, high-side switching
750-1402, GER/ENG, 16-Kanal, DC 24 V, Flachbandkabel, n-schaltend / 16-channel, DC 24 V, Ribbon cable, low-side switching
750-1405, GER/ENG, 16-Kanal, DC 24 V, 3,0 ms, p-schaltend / 16-channel, DC 24 V, 3.0 ms, high-side switching
750-1406, GER/ENG, 16-Kanal, DC 24 V / 16-channel DC 24 V
750-1407, GER/ENG, 16 DI, DC 24 V / 16 DI, DC 24 V
750-1415, GER/ENG, 8 DI, DC 24 V, 3 ms / 8 DI, DC 24 V, 3 ms
750-1416, GER/ENG, 8 DI, DC 24 V, 0,2 ms / 8 DI, DC 24 V, 0.2 ms
750-1417, GER/ENG, 8 DI, DC 24 V, 3 ms / 8 DI, DC 24 V, 3 ms
750-1418, GER/ENG, 8 DI, DC 24 V, 0,2 ms / 8 DI, DC 24 V, 0.2 ms
750-1420, GER/ENG, 4 DI, DC 24 V, 3 ms / 4 DI, DC 24 V, 3 ms
750-1421, GER/ENG, 4 DI, DC 24 V, 0,2 ms / 4 DI, DC 24 V, 0.2 ms
750-1422, GER/ENG, 4 DI, DC 24 V, 3 ms / 4 DI, DC 24 V, 3 ms
750-1423, GER/ENG, 4 DI, DC 24 V, 0,2 ms / 4 DI, DC 24 V, 0.2 ms
New  
2025/42
Update Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 / Manuals WAGO I/O SYSTEM 750
750-409, GER/ENG, 4-Kanal, DI, DC 24 V, 0,2 ms / 4-channel, DI, DC 24 V, 0.2 ms
750-410, GER/ENG, 2-Kanal DI, DC 24 V, 3 ms / 2-Channel DI, 24 V DC, 3 ms
750-411, GER/ENG, 2-Kanal DI, DC 24 V, 0,2 ms / 2-Channel DI, 24 V DC, 0.2 ms
750-412, GER/ENG, 2-Kanal, DC 48 V, 3,0ms / 2-channel, DC 48 V, 3.0ms
750-415, GER/ENG, 4-Kanal, AC/DC 24 V / 4-channel, AC/DC 24 V
750-418, GER/ENG, 2-Kanal DI, DC 24 V, 3 ms / 2-Channel DI, 24 V DC, 3 ms
750-421, GER/ENG, 2-Kanal DI, DC 24 V, 3 ms / 2-Channel DI, 24 V DC, 3 ms
750-422, GER/ENG, 4 DI, DC 24 V / 4 DI, DC 24 V
750-423, GER/ENG, 4 DI, AC/DC 24 V / 4 DI, AC/DC 24 V
750-427, GER/ENG, 2-Kanal, DC 110 V / 2-channel, DC 110 V
750-428, GER/ENG, 4 DI, AC/DC 42 V / 4 DI, AC/DC 42 V
750-430, GER/ENG, 8 DI, DC 24 V, 3 ms / 8 DI, DC 24 V, 3 ms
750-431, GER/ENG, 8 DI, DC 24 V, 0,2 ms / 8 DI, DC 24 V, 0.2 ms
750-432, GER/ENG, 4 DI, DC 24 V, 3 ms / 4 DI, DC 24 V, 3 ms
750-433, GER/ENG, 4 DI, DC 24 V, 0,2 ms / 4 DI, DC 24 V, 0.2 ms
750-436, GER/ENG, 8 DI, DC 24 V, 3 ms / 8 DI, DC 24 V, 3 ms
750-437, GER/ENG, 8 DI, DC 24 V, 0,2 ms / 8 DI, DC 24 V, 0,2 ms
New  
2025/41
Update Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 XTR / Manuals WAGO I/O SYSTEM 750 XTR
750-8213/040-010, GER/ENG, Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET M12, CAN, CANopen; XTR / Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET M12, CAN, CANopen; XTR
Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 / Manuals WAGO I/O SYSTEM 750
750-504, GER/ENG, 4 DO, DC 24 V, 0,5 A / 4 DO, DC 24 V, 0.5 A
750-504/000-800, GER/ENG, 4 DO, DC 24 V, 0,5 A / 4 DO, DC 24 V, 0.5 A
750-530, GER/ENG, 8 DO DC 24 V / 8 DO 24 V DC
750-400, GER/ENG, 2 DI, DC 24 V, 3 ms / 2 DI, 24 V DC, 3 ms
750-401, GER/ENG, 2 DI, DC 24 V, 0,2 ms / 2 DI, 24 V DC, 0.2 ms
750-402, GER/ENG, 4 DI, DC 24 V, 3 ms / 4 DI, DC 24 V, 3 ms
750-403, GER/ENG, 4-Kanal DI, DC 24 V, 0,2 ms / 4-Channel DI, 24 V DC, 0.2 ms
750-405, GER/ENG, 2-Kanal DI, AC 230 V / 2-Channel DI, 230 V AC
750-406, GER/ENG, 2-Kanal DI, AC 120 V / 2-Channel DI, 120 V AC
750-408, GERENG, 4-Kanal, DI, DC 24 V, 3 ms / 4-channel, DI, DC 24 V, 3 ms
Handbücher WAGO Software 759 / Manuals WAGO Software 759
GER/ENG, WAGO Safety Editor / WAGO Safety Editor
New  
2025/39
Update Handbücher WAGO I/O System Field Serie 765 / Manuals WAGO I/O System Field Series 765
765-1701/200-000, GER/ENG, 8DIO FLD IOL-A HUB DC 24V 2A / 8DIO FLD IOL-A HUB DC 24V 2A
765-1702/200-000, GER/ENG, 8DIO FLD IOL-A HUB DC 24V 2A / 8DIO FLD IOL-A HUB DC 24V 2A
765-1703/200-000, GER/ENG, 16DIO FLD IOL-A HUB DC 24V 2A / 16DIO FLD IOL-A HUB DC 24V 2A
765-1704/200-000, GER/ENG, 8DIO FLD IOL-B HUB DC 24V 2A / 8DIO FLD IOL-B HUB DC 24V 2A
765-1705/200-000, GER/ENG, 8DIO FLD IOL-B HUB DC 24V 2A / 8DIO FLD IOL-B HUB DC 24V 2A
765-1706/200-000, GER/ENG, 16DIO FLD IOL-B HUB DC 24V 2A / 16DIO FLD IOL-B HUB DC 24V 2A
Handbücher WAGO-Software / Manuals WAGO Software
759-911, GER, IEC60870 Protokoll mit Fernwirkkonfigurator und (CODESYS V3.5) / Configure IEC 60870 with telecontrol configurator and (CODESYS V3.5)
759-911, GER, IEC61850 Protokoll mit Fernwirkkonfigurator und (CODESYS V3.5) / Configure IEC 61850 with telecontrol configurator and (CODESYS V3.5)
759-911, GER, DNP3 Protokoll mit Fernwirkkonfigurator und (CODESYS V3.5) / Configure DNP3 with telecontrol configurator and (CODESYS V3.5)
New Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 / Manuals WAGO I/O SYSTEM 750
750-1665/000-004, GER/ENG, 4FDO 0,5A, 24V DC PROFIsafe / 4FDO 0.5A, 24V DC PROFIsafe
750-1689, GER/ENG, Sicherer Relaisausgang, 2 Kanäle; 250 V; 6 A / Safe 2 channel relay output; 250 V; 6 A
2025/38
Update  
New Handbücher Netzwerkzubehör 852 / Manuals Network Accessories 852
852-0101/0000-0001, GER/ENG/FRC/POL, 5-Port 10/100Base-TX Industrial-Switch / 5-Port 10/100Base-TX Industrial Switch
852-0102/0000-0001, GER/ENG/FRC/POL, 8-PPort 10/100Base-TX Industrial-Switch / 8-Port 10/100Base-TX Industrial Switch
852-0116, GER/ENG/FRC/POL,16-Port 10/100Base-TX Industrial-Switch / 16-Port 10/100Base-TX Industrial Switch
2025/37
Update Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 / Manuals WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-811x/750-821x/750-8302, GER/ENG, Funktionshandbuch für Controller PFC100, 2. Generation, PFC200, 2. Generation und PFC300 / Function Manual for Controller PFC100, 2nd Generation, PFC200, 2nd Generation and PFC300
New  
2025/36
Update Handbücher Netzwerkzubehör 852 / Manuals Network Accessories 852
852-0103/0000-0001, GER/ENG/FRC/POL, 8-Port 10/1000Base-TX Industrial-Switch / 8-Port 10/1000Base-TX Industrial Switch
852-1605/0000-0001, GER/ENG/FRC/POL, 8 Port 1000BASE-T; 4 SFP Gigabit Ethernet Ports; PROFINET / 8 Port 1000Base-T; 4SFP Gigabit Ethernet Ports; PROFINET
Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 / Manuals WAGO I/O SYSTEM 750
750-501, GER/ENG, 2-Kanal, DC 24 V, 0,5 A / 2-channel, DC 24 V, 0.5 A
750-501/000-800, GER/ENG, 2-Kanal, DC 24 V, 0,5 A / 2-channel, DC 24 V, 0.5 A
750-502, GER/ENG, 2-Kanal, DC 24 V, 2,0 A / 2-channel, DC 24 V, 2.0 A
750-502/000-800, GER/ENG, 2-Kanal, DC 24 V, 2,0 A / 2-channel, DC 24 V, 2.0 A
750-504, GER/ENG, 4 DO, DC 24 V, 0,5 A / 4 DO, DC 24 V, 0.5 A
750-504/000-800, GER/ENG, 4 DO, DC 24 V, 0,5 A / 4 DO, DC 24 V, 0.5 A
750-506, GER/ENG, 2 DO DC 24 V, 0,5 A / 2 DO DC 24 V, 0.5 A
750-506/000-800, GER/ENG, 2 DO DC 24 V, 0,5 A / 2 DO DC 24 V, 0.5 A
750-508, GER/ENG, 2-Kanal, DC 24 V, 2,0 A / 2-channel, DC 24 V, 2.0 A
750-508/000-800, GER/ENG, 2-Kanal, DC 24 V, 2,0 A / 2-channel, DC 24 V, 2.0 A
750-530, GER/ENG, 8 DO DC 24 V / 8 DO 24 V DC
750-531, GER/ENG, 4 DO DC 24 V / 4 DO 24 V DC
750-531/000-800, GER/ENG, 4 DO DC 24 V / 4 DO 24 V DC
750-532, GER/ENG, 4 DO DC 24 V / 4 DO 24 V DC
750-536, GER/ENG, 8 DO, DC 24 V, 0,5 A / 8DO, DC 24 V, 0.5 A
750-537, GER/ENG, 8 DO DC 24 V / 8 DO 24 V DC
New  
2025/35
Update Handbücher WAGO-Software 2759 / Manuals WAGO Software 2759
GER/ENG/FRC,  WAGO Device Manager / WAGO Device Manager Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750/753 / Manuals WAGO-I/O-SYSTEM 750/753
750-8217, GER/ENG, PFC200; G2; 2ETH RS 4G - Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul 4G / PFC200; G2; 2ETH RS 4G - Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module 4G
750-8217/025-000, GER/ENG, PFC200; G2; 2ETH RS 4G; T - Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul 4G; Erw. Temperatur / PFC200; G2; 2ETH RS 4G; T - Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module 4G; Ext. Temperature
750-8217/600-000, GER/ENG, PFC200; G2; 2ETH RS 4G; Global - Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul 4G; Globalversion / PFC200; G2; 2ETH RS 4G; Global - Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module 4G; Global Version
750-8217/625-000, GER/ENG, PFC200; G2; 2ETH RS 4G; Global; T - Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul 4G; Globalversion; Erw. Temperatur / PFC200; G2; 2ETH RS 4G; Global; T - Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module 4G; Global Version; Ext. Temperature
New  
2025/34
Update Handbücher WAGO-Software / Manuals WAGO Software
759-911, ENG/FRC, IEC60870 Protokoll mit Fernwirkkonfigurator und e!COCKPIT / Configure IEC 60870 with telecontrol configurator and e!COCKPIT
759-911, ENG/FRC, IEC61850 Protokoll mit Fernwirkkonfigurator und e!COCKPIT / Configure IEC 61850 with telecontrol configurator and e!COCKPIT
759-911, ENG/FRC, DNP3 Protokoll mit Fernwirkkonfigurator und e!COCKPIT / Configure DNP3 with telecontrol configurator and e!COCKPIT
New Handbücher WAGO I/O System Field Serie 765 / Manuals WAGO I/O System Field Series 765
765-2101/100-000, GER/ENG, 4PORT IOL-A FLD PN DC 24V 2A / 4PORT IOL-A FLD PN DC 24V 2A
2025/33
Update  
New Cybersecurity Handbuch WAGO I/O System Field / Cybersecurity Manual WAGO I/O System Field
765-xxxx, GER/ENG, System / System
2025/31
Update  
New Handbücher Stromversorgung Eco 2 / Manuals Power Supply Eco 2
2687-2142, POL, 1-phasig DC 24 V / 1,25 A / 1-phase 24 VDC / 1.25 A
Beipackzettel Stromversorgungen Serie 787 /  Installation instructions Power supply Series 787
787-871, POL/ENG, Blei-Vlies-Akku-Modul  / Lead-Acid Battery Modules
787-872, POL/ENG, Blei-Vlies-Akku-Modul  / Lead-Acid Battery Modules
787-873, POL/ENG, Blei-Vlies-Akku-Modul  / Lead-Acid Battery Modules
787-876, POL/ENG, Blei-Vlies-Akku-Modul  / Lead-Acid Battery Modules
787-1671, POL/ENG,  Blei-Vlies-Akku-Modul  / Lead-Acid Battery Modules
2025/29
Update Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 / Manuals WAGO I/O SYSTEM 750
750-1632/000-100, GER/ENG, Proportionalventilmodul / Proportional Valve Module
Beipackzettel WAGO I/O System Field / Operating and Assembly Instructions WAGO I/O System Field
765-xxxx, GER/ENG, System / System
New  
2025/28
Update Handbücher WAGO Software 759 / Manuals WAGO Software 759
759-321, FRC, WAGO BACnet-Konfigurator / WAGO BACnet Configurator
Handbücher WAGO-Software / Manuals WAGO Software
2759-xxxx, GER, ENG, FRC, WAGO Solution Builder / WAGO Solution Builder
New Handbücher Netzwerkzubehör 852 / Manuals Network Accessories 852
852-0103/0000-0001, GER/ENG, 8-Port 10/1000Base-TX Industrial-Switch / 8-Port 10/1000Base-TX Industrial Switch
2025/27
Update Handbücher WAGO-Software / Manuals WAGO Software
2759-xxxx, GER, ENG, FRC, WAGO Solution Builder / WAGO Solution Builder
Handbücher WAGO Software 759 / Manuals WAGO Software 759
GER/ENG, WAGO Safety Editor / WAGO Safety Editor
New  
2025/26
Update Handbücher WAGO Software 759 / Manuals WAGO Software 2759
GER/ENG, WAGO KNX DCA / WAGO KNX DCA
New  
2025/22
Update Handbücher WAGO Software 759 / Manuals WAGO Software 759
759-321, GER/ENG, WAGO BACnet-Konfigurator / WAGO BACnet Configurator
New  
2025/21
Update Handbücher Bedienen und Beobachten 762 / Manuals Operating and Monitoring 762
762-4xxx/xxxx-xxxx, POL, WAGO TOUCH PANEL 600, STANDARD LINE, Web-Panel / WAGO TOUCH PANEL 600, STANDARD LINE, Web Panel
New  
2025/20
Update Handbücher WAGO Software 759 / Manuals WAGO Software 759
759-321, GER/ENG, WAGO BACnet-Konfigurator / WAGO BACnet Configurator
Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 / Manuals WAGO I/O SYSTEM 750
750-438, GER/ENG, 2-Kanal, NAMUR Ex i, Näherungssensor nach DIN EN 50227 / 2-channel, NAMUR Ex i, Proximity switch acc. to DIN EN 50227
New  
2025/19
Update Handbücher WAGO Software 2759 / Manuals WAGO Software 2759
GER/ENG, WAGO EEBUS Connector / WAGO EEBUS Connector
Handbücher WAGO-Software / Manuals WAGO Software
759-911, GER, IEC60870 Protokoll mit Fernwirkkonfigurator und e!COCKPIT / Configure IEC 60870 with telecontrol configurator and e!COCKPIT
759-911, GER, IEC61850 Protokoll mit Fernwirkkonfigurator und e!COCKPIT / Configure IEC 61850 with telecontrol configurator and e!COCKPIT
759-911, GER, DNP3 Protokoll mit Fernwirkkonfigurator und e!COCKPIT / Configure DNP3 with telecontrol configurator and e!COCKPIT
New Beipackzettel Stromversorgung Eco 2 / Instruction Manuals Power Supply Eco 2
2687-2148, GER/ENG, 1-phasig DC 24 V / 40 A / 1-phase 24 VDC / 40 A
2687-2344, GER/ENG/FRC/RUS, 3-phasig DC 24 V / 5 A / 3-phase 24 VDC / 5 A
Handbücher Netzwerkzubehör 852 / Manuals Network Accessories 852
852-1605/0000-0001, GER, 8 Port 1000BASE-T; 4 SFP Gigabit Ethernet Ports; PROFINET / 8 Port 1000Base-T; 4SFP Gigabit Ethernet Ports; PROFINET
2025/17
Update Handbücher Stromversorgung Pro 2 / Manuals Power Supply Pro 2
2789-9080, GER/ENG/POL, Kommunikationsmodul I/O-Link / Communication module I/O Link
Beipackzettel Stromversorgung Pro 2 / Instruction manuals Power Supply Pro 2
2789-9080, GER/ENG/FRC/ZH, Kommunikationsmodul I/O-Link / Communication module I/O Link
New  
2025/15
Update Handbücher Software Lösungen / Manuals Software Solutions
GER/ENG, WAGO flexRoom Area / WAGO flexROOM Area
GER/ENG, WAGO Application Building Control / WAGO Application Building Control
New  
2025/14
Update  
New Beipackzettel WAGO I/O System Field / Operating and Assembly Instructions WAGO I/O System Field
765-xxxx, GER/ENG, System / System
2025/13
Update Handbücher WAGO I/O System Field / Manuals WAGO I/O System Field
765-2701/200-000, GER/ENG, 1-Kanal-Analogeingang; IO Link Converter; 4...20 mA, 2 x M12-Anschluss / 1-Channel Analog Input; IO Link Converter; 4...20 mA, 2 x M12 Connector
Handbücher Netzwerkzubehör 852 / Manuals Network Accessories 852
852-1322, GER/ENG, 8-Port Gb; MACsec, Managed Switch / 8 Port Gb; MACsec; Managed Switch
852-1328, GER/ENG, 6-Port Gb; 2FOC; MACsec; Managed Switch / 6 Port Gb; 2FOC; MACsec; Managed Switch
Handbücher WAGO Software 759 / Manuals WAGO Software 2759
GER/ENG, WAGO KNX DCA / WAGO KNX DCA
New Beipackzettel WAGO I/O SYSTEM 750 / Instruction Manuals WAGO I/O SYSTEM 750
750-1665/000-004, GER/ENG, 4FDO 0,5A, 24V DC PROFIsafe / 4FDO 0.5A, 24V DC PROFIsafe
2025/11
Update Handbücher WAGO I/O SYSTEM 753 / Manuals WAGO I/O SYSTEM 753
753-1646, GER/ENG, KNX TP SECURE Interface / KNX TP SECURE Interface
753-661/000-003, GER/ENG, 4FDI 24V PROFIsafe V2 iPar / 4FDI 24V PROFIsafe V2 iPar
753-662/000-003, GER/ENG, 8FDI 24V PROFIsafe V2 iPar / 8FDI 24V PROFIsafe V2 iPar
753-666/000-003, GER/ENG, 4FDI / 2FDO 10A / 24V DC PROFIsafe V2 iPar / 4FDI / 2FDO 10A / 24V DC PROFIsafe V2 iPar
753-667/000-003, GER/ENG, 4FDI/4FDO 24V/2A PROFIsafe V2 iPar / 4FDI/4FDO 24V/2A PROFIsafe V2 iPar
Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 / Manuals WAGO I/O SYSTEM 750
750-484, GER/ENG, 2-Kanal, 4 - 20 mA, HART, Ex i, single ended / 2-channel, 4 - 20 mA, HART, Ex i, single ended
750-484/000-001, GER/ENG, 2 AI, 4...20 mA, HART, Ex i, NAMUR NE43 / 2 AI, 4...20 mA, HART, Ex i, NAMUR NE43
750-485, GER/ENG, 2-Kanal, 4 - 20 mA, Ex i, single ended / 2-channel, 4 - 20 mA, Ex i, single ended
750-633, GER/ENG, Vor-/Rückwärtszähler Ex i / Up/Down Counter Ex i
750-661/000-003, GER/ENG, 4FDI 24V PROFIsafe V2 iPar / 4FDI 24V PROFIsafe V2 iPar
750-662/000-003, GER/ENG, 8FDI 24V PROFIsafe V2 iPar / 8FDI 24V PROFIsafe V2 iPar
750-663/000-003, GER/ENG, 4FDI 24V PROFIsafe V2 iPar / 4FDI 24V PROFIsafe V2 iPar
750-666/000-003, GER/ENG, 4FDI / 2FDO 10A / 24V DC PROFIsafe V2 iPar / 4FDI / 2FDO 10A / 24V DC PROFIsafe V2 iPar
750-667/000-003, GER/ENG, 4FDI/4FDO 24V/2A PROFIsafe V2 iPar / 4FDI/4FDO 24V/2A PROFIsafe V2 iPar
750-669/000-003, GER/ENG, 4FDI / 4FRO 48V AC / 60V DC / 6A PROFIsafe V2 iPar / 4FDI / 4FRO 48V AC / 60V DC / 6 A PROFIsafe V2 iPar
New  
2025/08
Update Handbücher WAGO-Software / Manuals WAGO Software
2759-xxxx, ENG, FRC, WAGO Solution Builder / WAGO Solution Builder
Handbücher WAGO Edge Devices 752 / Manuals WAGO Edge Devices 752
752-940x, GER/ENG, WAGO Edge Computer / WAGO Edge Computer
752-9800, GER/ENG, WAGO Edge Computer / WAGO Edge Computer
New  
2025/07
Update Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750/753 / Manuals WAGO-I/O-SYSTEM 750/753
750-8xxx, GER/ENG, Cyber Security für Controller PFC100/PFC200 / Cyber Security for Controller PFC100/PFC200
Beipackzettel Stromversorgung Eco 2 / Instruction Manuals Power Supply Eco 2
2687-2346, GER/ENG/FRC/RUS, 3-phasig DC 24 V / 10 A / 3-phase 24 VDC / 10 A
New  
2025/06
Update  
New Handbücher Netzwerkzubehör 852 / Manuals Network Accessories 852
852-1705, POL, Industrial Media Converter; Single Pair ETHERNET; 10BASE-T1L to 10BASE-T/ Industrial Media Converter; Single Pair ETHERNET; 10BASE-T1L to 10BASE-T
2025/05
Update Handbücher WAGO-Software / Manuals WAGO Software
2759-xxxx, GER/ENG, Migrationsleitfaden von e!COCKPIT zu CODESYS / Migration Guide from e!COCKPIT to CODESYS
Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750/753 / Manuals WAGO-I/O-SYSTEM 750/753
750/753-xxx, GER/ENG/FRC/POL, Systemhandbuch / System Manual
New Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 / Manuals WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8302, POL, Controller PFC300; 2 x ETHERNET, RS-485 / Controller PFC300; 2 x ETHERNET, RS-485
2025/04
Update  
New Handbücher WAGO I/O SYSTEM 753 / Manuals WAGO I/O SYSTEM 753
753-1646, GER/ENG, KNX TP SECURE Interface / KNX TP SECURE Interface
2025/03
Update Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 / Manuals WAGO I/O SYSTEM 750
750-677, ENG, 4-Kanal-Pulsweitenmodulation / 4-channel Pulse width outputs
Handbücher WAGO I/O SYSTEM 750 XTR / Manuals WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR
750-677/040-000, ENG, 4-Kanal-Pulsweitenmodulation / 4-channel Pulse width outputs
Handbücher WAGO I/O System Field Serie 765 / Manuals WAGO I/O System Field Series 765
765-1101/100-000, GER/ENG, 16DI FLD PN DC 24V 2A / 16DI FLD PN DC 24V 2A
765-1102/100-000, GER/ENG, 16DIO FLD PN DC 24V 2A / 16DIO FLD PN DC 24V 2A
765-1103/100-000, GER/ENG, 16DO FLD PN DC 24V 2A / 16DO FLD PN DC 24V 2A
765-1104/100-000, GER/ENG, 8DIO FLD PN DC 24V 2A / 8DIO FLD PN DC 24V 2A
765-1105/100-000, GER/ENG, 8DIO FLD PN DC 24V 2A / 8DIO FLD PN DC 24V 2A
765-1701/200-000, GER/ENG, 8DIO FLD IOL-A HUB DC 24V 2A / 8DIO FLD IOL-A HUB DC 24V 2A
765-1702/200-000, GER/ENG, 8DIO FLD IOL-A HUB DC 24V 2A / 8DIO FLD IOL-A HUB DC 24V 2A
765-1703/200-000, GER/ENG, 16DIO FLD IOL-A HUB DC 24V 2A / 16DIO FLD IOL-A HUB DC 24V 2A
765-1704/200-000, GER/ENG, 8DIO FLD IOL-B HUB DC 24V 2A / 8DIO FLD IOL-B HUB DC 24V 2A
765-1705/200-000, GER/ENG, 8DIO FLD IOL-B HUB DC 24V 2A / 8DIO FLD IOL-B HUB DC 24V 2A
765-1706/200-000, GER/ENG, 16DIO FLD IOL-B HUB DC 24V 2A / 16DIO FLD IOL-B HUB DC 24V 2A
765-4101/100-000, GER/ENG, 8PORT IOL-A FLD PN DC 24V 2A / 8PORT IOL-A FLD PN DC 24V 2A
765-4102/100-000, GER/ENG, 8PORT IOL-B FLD PN DC 24V 2A / 8PORT IOL-B FLD PN DC 24V 2A
765-4103/100-000, GER/ENG, 4PORT IOL-A FLD PN DC 24V 2A / 4PORT IOL-A FLD PN DC 24V 2A
765-4104/100-000, GER/ENG, 4PORT IOL-B FLD PN DC 24V 2A / 4PORT IOL-B FLD PN DC 24V 2A
New Handbücher Netzwerkzubehör 852 / Manuals Network Accessories 852
852-1705, GER/ENG/FRC, Industrial Media Converter; Single Pair ETHERNET; 10BASE-T1L to 10BASE-T/ Industrial Media Converter; Single Pair ETHERNET; 10BASE-T1L to 10BASE-T
Archiv / Archive   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001