| 1-phasig | 3-phasig | |
| Kommunikationsmodule | ||
| 1-phasig |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 2787-2134 | Ausgangsspannung DC 12 V; Ausgangsstrom
10 A TopBoost + PowerBoost; kommunikationsfähig |
|
||
| 2787-2135 | Ausgangsspannung DC 12 V; Ausgangsstrom
15 A TopBoost + PowerBoost; kommunikationsfähig |
|
||
| 2787-2144 | Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 5 A TopBoost + PowerBoost; kommunikationsfähig |
|
||
| 2787-2146 | Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom
10 A TopBoost + PowerBoost; kommunikationsfähig |
|
||
| 2787-2147 | Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom
20 A TopBoost + PowerBoost; kommunikationsfähig |
|
||
| 2787-2448 | Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom
40 A TopBoost + PowerBoost; kommunikationsfähig |
|
||
| 2787-3448 /0000-0030 |
Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom
40 A TopBoost + PowerBoost; kommunikationsfähig Eingangsnennspannung AC 200...240 V |
|||
| 2787-2154 | Ausgangsspannung DC 48 V; Ausgangsstrom
2,5 A TopBoost + PowerBoost; kommunikationsfähig |
|
||
| 2787-2157 | Ausgangsspannung DC 48 V; Ausgangsstrom
10 A TopBoost + PowerBoost; kommunikationsfähig |
|
| 3-phasig |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 2787-2344 | Ausgangsspannung DC 24 V;
Ausgangsstrom 5 A TopBoost + PowerBoost; kommunikationsfähig |
|
||
| 2787-2346 | Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom
10 A TopBoost + PowerBoost; kommunikationsfähig |
|
||
| 2787-2347 | Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom
20 A TopBoost + PowerBoost; kommunikationsfähig |
|
||
| 2787-2348 | Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom
40 A TopBoost + PowerBoost; kommunikationsfähig |
|
||
| 2787-2357 | Ausgangsspannung DC 48 V; Ausgangsstrom
10 A TopBoost + PowerBoost; kommunikationsfähig |
|
||
| 2787-2358 | Ausgangsspannung DC 48 V; Ausgangsstrom
20 A TopBoost + PowerBoost; kommunikationsfähig |
|
| Kommunikationsmodule |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 2789-9080 | Kommunikationsmodul; IO-Link kommunikationsfähig |
|
||
| 2789-9015 | Kommunikationsmodul; Modbus RTU;
RJ45 kommunikationsfähig |
|
||
| 2789-9052 | Kommunikationsmodul; Modbus TCP kommunikationsfähig |
|
||
| 2789-9023 | Kommunikationsmodul; EtherNet/IP kommunikationsfähig |
|