Thema's

DALI-2

Verlichtingsregeling met DALI – De "Digital Addressable Lighting Interface" (DALI) is een communicatieprotocol voor verlichting in gebouwen en dient voor de communicatie tussen lichttechnische apparaten zoals bv. elektronische voorschakelapparaten, helderheidssensoren of aanwezigheidsmelders.

DALI eenvoudig uitgelegd

De fabrikantonafhankelijke DALI-standaard wordt gedefinieerd in de IEC-standaard 62386 en dient om de interoperabiliteit van bedrijfsapparaten in digitaal regelbare lichttechnische installaties, zoals transformatoren en vermogensdimmers, te waarborgen. Deze standaard vervangt de vroeger vaak toegepaste analoge diminterface. 1 ... 10 V.

Intussen is de DALI-2 standaard gepubliceerd in het kader van IEC 62386, die niet alleen de bedieningsapparaten definieert, maar ook de vereisten voor de bedieningsapparaten, waartoe ook onze DALI Multi-Master behoort.

Verlichtingsregeling in gebouwen: het gebruik van DALI

Het DALI-protocol wordt gebruikt in de gebouwautomatisering, om afzonderlijke verlichtingsarmaturen of groepen van verlichtingsarmaturen te regelen. Het toewijzen van de afzonderlijke verlichtingsarmaturen aan bedieningselementen alsook het groeperen gebeurt via korte adressen. Een DALI Master kan telkens één lijn met maximaal 64 apparaten besturen. Ieder apparaat kan aan 16 afzonderlijke groepen en 16 afzonderlijke scènes worden toegewezen. Dankzij de bidirectionele gegevensuitwisseling kan niet alleen geschakeld en gedimd worden, maar kunnen ook statusmeldingen van het apparaat naar de besturing teruggestuurd worden.

DALI staat garant voor een hoge flexibiliteit doordat de verlichtingsregeling eenvoudig kan aangepast worden (per software zonder hardwarewijziging) aan nieuwe situaties (andere ruimtelijke indeling, gebruikswijzigingen, enz.). Het toewijzen of groeperen van de verlichtingsarmaturen kan ook worden gewijzigd na de installatie, bv. bij gebruikswijzigingen van kamers, en zonder dat de bekabeling moet worden aangepast. Verder kunnen uitgebreidere DALI-besturingen worden geïntegreerd in overkoepelende controllers of via bussystemen zoalsKNX, BACnet of MODBUS, in een compleet gebouwautomatiseringssysteem.

Flexibele en comfortabele verlichtingsregeling: met WAGO en DALI

Met het I/O-systeem van WAGO kunnen indrukwekkende lichtscenario's worden gerealiseerd: van eenvoudig schakelen en dimmen via daglichtafhankelijke verlichtingsregelingen tot complexe continue lichtregelingen van verlichtingssystemen - decentraal of centraal..

Tot het productassortiment behoren naast de DALI-Multi-Master-module ook verschillende voedingen. Voor de eenvoudige inbedrijfstelling en configuratie van de DALI-netwerkdeelnemers zorgt de populaire DALI-configurator. Bovendien kunt u bij WAGO vertrouwen op tal van multisensoren voor het registreren van beweging en helderheid.

Met de WAGO-DALI-producten kunnen flexibele oplossingen worden gerealiseerd. Verschillende controllers met verschillende bussystemen zoals bijvoorbeeld BACnet, KNX of MODBUS en de talloze modules van het I/O-systeem voldoen aan de meest uiteenlopende eisen en verbinden verschillende technologieën met elkaar.

Met het WINSTA® connectorsysteem kunnen schaalbare oplossingen voor comfortabele verlichtingstoepassingen worden gerealiseerd. Het DALI-signaal wordt daardoor snel, veilig en foutloos verdeeld en aangesloten op de verlichtingsarmaturen.

DALI-producten van WAGO

Handleidingen

Wilt u dat alle componenten voor een complete DALI-besturing eenvoudig in één systeem worden weergegeven?Bekijk dan even onze voorbeelden uit de gebouwautomatisering. Ze helpen u bij de planning – zo weet u wat u waarvoor kunt gebruiken.Wij tonen u zowel de aansluitmogelijkheden op het veldniveau als alle bijbehorende producten op het automatiseringsniveau.