Referenz

Flexibel automatisiert statt aufwendig umgebaut

Seit Frühjahr 2016 ist das Bürogebäude SkyPort die neue Heimat der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG). Im Herzen der Stuttgart Airport City und in direkter Nachbarschaft der Terminalanlagen bietet die Flughafengesellschaft mit diesem nachhaltigen Neubau zeitgemäße Infrastruktur in allerbester Lage. Für das effiziente Zusammenspiel von Beleuchtung, Sonnenschutz und Temperaturregelung sorgt die integrale Raumautomatisierungslösung flexROOM®von WAGO.

Das Büro- und Verwaltungsgebäude SkyPort der Flughafen Stuttgart GmbH präsentiert sich als zukunftsorientierter Bürokomplex. Das offen gestaltete Gebäude umfasst 13.700 m² und bietet Arbeitsplätze für rund 320 Personen. Etwa 250 Mitarbeiter davon sind für die FSG tätig und haben ihren Arbeitsplatz in den vier unteren Etagen. Zwei weitere Stockwerke werden extern vermietet.

Die gesamte Architektur sowie die neuen Räume bieten ein offenes und modernes Umfeld für die Flughafenmitarbeiter, das den bereichs- und fachübergreifenden Wissensaustausch aller Mitarbeiter unterstützen soll. Gleichzeitig spiegelt die neue Firmenzentrale den Nachhaltigkeitsgedanken der FSG wider: Sie ist nach den Standards der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) in Gold zertifiziert. Zur Optimierung des Nutzerenergiebedarfs und für maximalen Komfort wurde die Raumtechnik mit flexROOM® von WAGO intelligent automatisiert.

Neue Wege in der Gebäudeautomatisierung

Der SkyPort überzeugt durch seine moderne Architektur und durch Nachhaltigkeit, aber auch bei der Gebäudeautomatisierung ist man neue Wege gegangen. Es ist das erste Gebäude, bei dem die FSG mit der Mess-, Steuerungs- und Regel-(MSR-)Technik komplett auf die Bürokommunikation gegangen ist. Das war ein zukunftsweisender Schritt hin zu größtmöglicher Flexibilität. Im alten Gebäude war es beispielsweise noch sehr aufwendig, Mitarbeiter umzuziehen oder die Raumnutzung zu ändern.

Bei einem Vergleich von Raumautomatisierungssystemen dreier Hersteller machte flexROOM® in Kombination mit EnOcean das Rennen. Für das WAGO-System sprachen aus Sicht der FSG-Verantwortlichen besonders seine einfache, bequeme Konfiguration und die hohe Kommunikationsfähigkeit. EnOcean punktete, weil sich die Bediengeräte überall kabellos befestigen lassen.

Flexibel durch flexROOM®

flexROOM® von WAGO ist ein variables Konzept für die Gebäudeautomation, das für ein abgestimmtes Zusammenspiel von Beleuchtung, Sonnenschutz und Einzelraumregelung sorgt. Das Konzept orientiert sich an den Raumachsen eines Gebäudes. Die Gebäudeautomationsfunktionen werden Zonen zugeteilt und nicht mehr klassisch einzelnen Räumen. Alle benötigten Funktionen zur Beschattung, Beleuchtungssteuerung und Einzelraumregelung sind bereits in der dazugehörigen Softwareapplikation vorprogrammiert. Um die Büros neu aufzuteilen, benötigen die FSG-Werkstattmitarbeiter so heute keine aufwendige Programmierung mehr. Neue Einstellungen können sie einfach über eine webbasierte Bedienoberfläche vornehmen, die sich von fast jedem Endgerät aufrufen lässt.

Integral automatisiert

Mit der Installation der Gebäudetechnik wurde die Peter Nägele GmbH Elektrotechnik beauftragt. Das Unternehmen aus dem württembergischen Süßen hat seine Schwerpunkte in der Elektroinstallation, Datentechnik, Sicherheitstechnik und Gebäudeautomation. Auf jeder Etage sind mehrere flexROOM®-Einheiten in Unterverteilungen in Technikräumen eingebaut. Die Ansteuerung der Leuchten sowie die Präsenzerkennung und Helligkeitserfassung erfolgt mit DALI. Die Bediengeräte werden über das IT-Netzwerk mittels Ethernet TCP/IP gesteuert. Die in den Verteilern integrierte EnOcean-Funktechnik sorgt für die eine Funkanbindung der Taster für Beleuchtung und Sonnenschutz und der Raumbediengeräte für die Klimatechnik.

Sonnenstandsgeregelte Jalousienachführung für mehr Komfort

Besonders fasziniert die Mitarbeiter die sonnenstandsgeregelte Nachführung der Jalousien, etwa bei einem Eckbüro auf der Nord-Ost-Spange. Die Jalousien dieses Büros fahren mit dem Sonnenaufgang herunter und ziehen gemäß dem konfigurierten Beleuchtungsgrad nach. Die Stellung der Lamellen und damit die Helligkeit in den Büros passen sich entsprechend der definierten Luxzahl an. So herrschen stets dieselben Lichtverhältnisse in den Büros, da mit dem Sonnenverlauf das Gebäude gleichmäßig von innen beleuchtet wird.

Raumautomation mit flexROOM®: einfach, flexibel, effizient

Möglich ist das, weil ein flexROOM®-Weather-Verteiler die wichtigsten Wetterdaten erfasst und sie allen Gewerken der Raumautomation zur Verfügung stellt. Für optimale Lichtverhältnisse berechnet der Weather-Verteiler immer die genaue Position der Sonne und führt die Lamellen der Jalousien präzise nach. Die große Tiefe in der Gebäudetechnik des SkyPort bietet viele Vorteile beim Energiemanagement und unterstützt damit das Nachhaltigkeitsbestreben der FSG. Die automatische Vernetzung von Heizung, Lüftung, Beleuchtung und Jalousien spart im Sommer Kälte- und im Winter Wärmeenergie. Ein weiteres Beispiel für Energieeinsparung ist die bewegungsgesteuerte Beleuchtung und Belüftung auf den Toiletten. Das System ermöglicht der FSG die höchste Flexibilität bei der Raumautomatisierung und lässt sich statt aufwändigem Programmieren durch einfaches Konfigurieren anpassen. Das Schöne bei Fragen zur Raumtechnik im SkyPort ist: Es gibt kein Nein mehr.

Foto: Holger Walch | 360 Grad

Produktübersicht

WINSTA®-Set für flexROOM®-Weather-Verteiler
Art.-Nr. 770-5001/112-000

WINSTA®-Set für flexROOM®-Weather-Verteiler

Controller flexROOM®; FG8
Art.-Nr. 750-884/000-008

Controller flexROOM®; FG8

WINSTA®-Set für flexROOM®-Office-Verteiler; Typ 3 - 16 Achsen mit Sonderbereichen
Art.-Nr. 770-5001/111-000

WINSTA®-Set für flexROOM®-Office-Verteiler; Typ 3 - 16 Achsen mit Sonderbereichen

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: