News

Stromversorgungen Compact

Die Familie der schlanken, leistungsstarken Stromversorgung Compact punktet nun mit picoMAX®-Steckverbindersystem und sicherer Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik. Damit reduziert sich nicht nur die Zeit für die Verdrahtung, sondern auch für eine eventuelle Wartung der Geräte und für die Beschriftung von Leitungsbündeln.

Produktübersicht

Komfortable Vorverdrahtung durch steckbare Anschlusstechnik

Die preisgünstigen Geräte können komfortabel sowohl eingangs- als auch ausgangsseitig mit dem picoMAX®-Steckverbindersystem angeschlossen werden. picoMAX® gewährleistet ein einfaches, werkzeugloses Trennen von Stift- und Federleiste, ideal auch zur Vorverdrahtung oder Wartung. Dank des integrierten wartungsfreien Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusses können eindrähtige oder feindrähtige Leiter mit Aderendhülse direkt gesteckt werden.

Geringer Platzbedarf

Die in der Familie der Stromversorgungen Compact durchgängig umgesetzte Reiheneinbauform der Geräte erlaubt die Nutzung in Kleinverteilern und Zählerkästen. Außerdem finden die Geräte Platz in flachen Systemverteilern und Bedienpulten – auch in Überkopfmontage.

Vielfältige Anwendungsbereiche

Die schmalen einphasigen Netzgeräte im Reiheneinbaugehäuse verfügen über Nennausgangsspannungen von DC 24 V; der Weitbereichseingang erlaubt die Speisung mit AC 100 … 240 V. Das erlaubt den Einsatz der Stromversorgungen Compact in vielfältigen Anwendungsbereichen und erhöht zudem zusätzlich die Betriebssicherheit der Netzgeräte. Die Geräte stehen in den Größen 1,3 A (787-1102), 2,5 A (787-1112) und 4 A (787-1122) zur Verfügung.

Stromversorgungsmodule von WAGO

Stromversorung_2000x1500.jpg

Effiziente Stromversorgung

Jederzeit eine gleichbleibende Versorgungsspannung – und das weltweit und in den verschiedensten Anwendungen. Das macht die WAGO Stromversorgungen so erfolgreich!