MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125

Open Automation with WAGO

For Easy Connection to the World of the Industrial IoT

The basis of successful digitization and automation is a comprehensively networked infrastructure in which all the data is integrated into the IT. To ensure successful conversion of data to digitized, networked processes, we’ve developed an open automation platform for easy connection of both new and existing technologies.

Under the motto “open to the Industrial IoT,” our components’ connectivity options go beyond the field level and build a bridge to the IT infrastructure. This allows smooth, continuous communication from the field level to the cloud.

Offene Automatisierung mit WAGO

Für die einfache Verbindung mit der Welt des Industrial IoT

Erfolgreiche Digitalisierung und Automatisierung basieren auf einer umfassend vernetzten Infrastruktur, bei der alle Daten in die IT eingebunden werden. Damit die Überführung der Daten in die digitalisierten und vernetzen Prozesse gelingt, haben wir eine Automatisierungsplattform entwickelt, die offen für die einfache Anbindung sowohl neuer als auch bestehender Technologien ist.

Getreu dem Motto „OPEN. To the Industrial IoT.“ gehen die Anbindungsmöglichkeiten unserer Komponenten über die Feldebene hinaus und schlagen eine Brücke zur IT-Infrastruktur. So wird eine durchgängige, reibungslose Kommunikation von der Feldebene bis in die Cloud ermöglicht.

OT und IT – Apps für flexible Industrial-IoT-Anwendungen

Jetzt reinhören: unsere Podcasts zum Thema IoT

Vom Sensor bis in die Cloud: mit unseren Produkten und Lösungen

Unser Angebot für Industrial IoT

Hardware

MM-536880_GWA_IoTBox_Update_WAGO1846_2000x1125.jpg

WAGO IoT Box

Für eine umfassende Vernetzung von Unternehmen und Produktion sorgt die WAGO IoT-Box. Als Out of the Box-Lösung digitalisiert sie Maschinen und Anlagen – auch nachträglich.

WAGO Edge Devices

Sie machen Daten von Maschinen und Anlagen direkt im Feld nutzbar und sparen den Aufwand einer Cloud-Lösung: WAGO Edge Controller und Edge Computer bieten hierfür die beste Lösung.

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Steuerungen

Große und kleiner Steuerungsanlagen müssen kosteneffizient sein. WAGO hat für jede Aufgabe und Anforderung die passenden Controller im Programm.

Software

MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

WAGO Solutions Platform

WAGO Solutions Platform bietet eine wachsende Anzahl an Applikationen für das Überrwachen, Visualisieren und Steuern vieler Anlagen für die Bereiche Gebäude, Industrie und Energie. Dabei ist jede einzelne Applikation zu 100 % benutzerfreundlich und intuitiv zu handhaben.

WAGO Analytics

Wenn es um die Optimierung von Maschinen oder Anlagen geht, liegen besondere Herausforderungen in der Optimierung des Prozessverständnisses, in der Quantifizierung und Übertragung der Ergebnisse zurück in den Prozess. WAGO Analytics unterstützt von der Datenaufnahme bis zur Analyse.

Starke Partnerschaften und Austausch rund um IIoT

IoT-Partnernetzwerk

Unterschiedliche Expertisen in einem Ecosystem zu vereinen und gemeinsam End-2-End-Lösungen für den Kunden zu schaffen – dafür steht das WAGO IoT-Partnernetzwerk. Unsere WAGO IoT-Partner ergänzen unser Angebot zur WAGO Cloud, Cloud-Connectivity, zu IoT-Gateways und Steuerungen. Damit sorgen wir in Projekten immer für eine bedarfsgerechte Lösung

MM-458969_GWA_Update_IoT-Edge-Page_Logo-WOSF_2000x1125.jpg

WAGO Open Source Community

Verbinden Sie sich mit Open-Source-Entwicklern auf der ganzen Welt, um Ihre Herausforderungen in der industriellen Automatisierung und digitalen Transformation zu lösen. Melden Sie sich kostenlos an und beginnen Sie noch heute!

Bereits realisierte IoT-Projekte

MM-480646_website_referenzseite_iot_stage_2000x1125.jpg

Der Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit und Effizienz liegt in der Vernetzung

Aus der nachhaltigen Waschstraße ins industrielle Internet der Dinge – was IIoT und eine Waschstraße miteinander zu tun haben und mehr dazu erfahren Sie in dieser Referenz.

MM-459201_GWA_Reference-Netilion-Endress-Hauser_02_2000x1125.jpg

IIoT für die Wasserwirtschaft

Von Kanada über Mexiko bis hin nach Südamerika und Australien reichen die Digitalisierungsprojekte von WAGO und Endress+Hauser, um entfernte Signale in zentrale IT-Strukturen einzubinden. Eines dieser herausfordernden Projekte fand vor der Haustür im heimischen Odenwald statt.

MM-14777_Referenz_Linde_Anlage_2000x1125.jpg

Mit Sicherheit in die Cloud

Linde hat eine Luftzerlegungsanlage entwickelt, die sich hochgradig flexibel betreiben lässt – abhängig von der Lage am Strommarkt. Um zu verhindern, dass diese innovative Betriebsweise zu erhöhten Belastungen oder Effizienzverlusten der Anlage führt, hat Linde ein ausgefeiltes, cloudbasiertes Monitoring eingerichtet.

MM-339227_new_website_page_WAGO_1S7A5882_2000x1125_.jpg

Blick in die Zukunft

Produkte von WAGO sind überall auf der Welt im Einsatz, in der Wüste genauso wie in der Tundra; in Fabriken oder auf Schiffen, in Schienen- oder Stromnetzen. Dabei müssen sie mitunter viel aushalten: Staub, Schmutz und Stöße genauso wie brennende Sonne, eiskalter Wind oder tropische Schwüle.

MM-413520_IMG_1148_2000x1125.jpg

Automatisierte Verladedokumentation

Nur selten finden sich in Produktionsbetrieben Systeme, die die IT-Welt, die Prozesstechnik und die Logistik reibungslos miteinander vereinen. Wie genau das durch die Bereitstellung einer offenen Steuerungs- und Protokolllandschaft gelingen kann, zeigt ein Projekt von WAGO und TTS-Automation.

MM-14774_new-website-page_iot-box-reference_liebherr_6_2000x1125.jpg

Mehrwert out of the Box

Mit seiner IoT-Box hat Liebherr eine Infrastruktur geschaffen, die aus Fertigungsdaten Mehrwert für viele Aufgabenfelder schafft. Herzstück ist ein WAGO Controller: Der PFC200 ermöglicht, beliebige Anlagen und Maschinen anzubinden, für eine maximale Flexibilität.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: