Offene Automatisierung

Offenes Engineering erleben – mit WAGO OS

Wir vereinen, was zusammengehört: leistungsstarke WAGO Hardware und ein zukunftssicheres Linux®-Betriebssystem. Unsere Steuerungen mit „Embedded Linux“ überzeugen durch ihre Flexibilität: Sie können das Basisimage mithilfe von Open-Source-Paketen beliebig erweitern oder externe CODESYS Bibliotheken einbinden.

Grenzenlose Möglichkeiten mit dem Linux®-basierten Betriebssystem WAGO OS

Offenheit und Flexibilität genießen mit WAGO OS

Durch die Verschmelzung von OT und IT hebt das echtzeitfähige, Linux®-basierte Betriebssystem WAGO OS alle bisherigen Grenzen auf und schafft neue Handlungsspielräume für Anwendende. Hierbei umfasst die offene Plattform sowohl Lösungen im Soft- und Hardwarebereich und bildet die ideale Basis, um Automationsprojekte erfolgreich umzusetzen.

Entdecken Sie die leistungsstarken WAGO Steuerungen mit einem „Open Source“-Betriebssystem. Diese bieten Ihnen nicht nur eine hohe Flexibilität durch die Unterstützung der Open-Source-Community, sondern auch eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Pflege durch WAGO, was eine zukunftssichere Codebasis garantiert.

WAGO OS, als Betriebssystem für die Controller der PFC-Familie wie den WAGO PFC300 und den WAGO Compact Controller 100, bietet Ihnen die Möglichkeit, in C oder C++ zu programmieren. So können Sie Programme in jeder Programmiersprache erstellen, die von Linux® unterstützt wird und diese direkt auf der Steuerung ausführen.

Echtzeitfähiges Engineering erleben mit WAGO OS

WAGO OS fügt sich ideal in das offene Konzept der Produktfamilie ein und erfüllt alle Anforderungen an moderne Automatisierungsprojekte.

Open-Source-Konzept

WAGO OS basiert auf dem klassischen echtzeitfähigen Linux® und greift somit auch auf dessen Open-Source-Community zu. So werden kontinuierlich neue Funktionalitäten hinzufügt oder erweitert. Davon profitiert der Anwender beispielsweise, wenn besondere Security-Ansprüche erfüllt werden sollen oder auf eine spezielle Datenbank zugegriffen werden muss.

Vorinstalliertes Linux®

Unsere Steuerungen sind mit Embedded Linux (WAGO OS) ausgestattet und ermöglichen eine einfache und schnelle Integration in Ihre Anwendung.

Flexibel individualisieren

Dank Open Source können Sie Ihre eigenen Projekte oder zahlreiche Tools aus dem „Software Development Kit“ (SDK) – dazu gehören z. B. vorgefertigte CODESYS Bibliotheken und Docker®-Container – integrieren. Für noch mehr Flexibilität lassen sich über 500 I/O-Module aus dem WAGO I/O System 750 auswählen und einbinden.

Ganzheitliche Cybersecurity

WAGO hat die Entwicklungsprozesse gemäß IEC 62443-1 zertifizieren lassen und integriert die Cybersecuritynormen künftig schrittweise auch in WAGO OS: Die Plattform unterstützt somit die Absicherung industrieller Systeme über alle Grenzen hinweg.

MM-506672_website-update_WAGO-OS_2000x1125_icon_saving.jpg

Kosteneffiziente Lösungen

WAGO OS eröffnet neue Freiheitsgrade – auf technischer und wirtschaftlicher Ebene gleichermaßen Denn: Die Steuerungen mit Linux® punkten durch ein überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis. Überzeugen Sie sich selbst!

Unsere Produktwelt mit WAGO OS

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Vielfalt an WAGO Steuerungen

Komplex, kompakt, flexibel oder doch extrem: WAGO bietet für jede Umgebungsbedingung die passende Steuerung! Dabei ist ein Vorteil der Linux®-basierten Steuerungen die einfache Integration von Open-Source-Anwendungen – wie vorgefertigter CODESYS Bibliotheken, Docker®-Containern und eigener Projekte. SPS-Funktionen können Sie somit schnell und einfach erweitern.

WAGO Edge Computer (IPC)

Bei hohen Anforderungen an Rechenleistung und Speicherplatz bietet WAGO mit dem Edge Computer eine passende Lösung. Dieser arbeitet mit einem Quadcore-Atom-Prozessor mit 1,91 GHz und ist mit einem Standard-Debian-Linux ausgestattet. Anwender können hier aus dem Vollen schöpfen und ganze Automatisierungsprozesse darauf abbilden.

WAGO Touch Panels (HMI)

Touch Panels (HMI – Human Machine Interface) von WAGO verbessern die Bedienbarkeit von Maschinen und Anlagen und überzeugen durch Design und Technik.

Weitere interessante Themen für Sie

WAGO bietet Ihnen alles rund um Automatisierung, Industrial IoT und auch Cybersecurity an. Hier erfahren Sie mehr über das Angebot.

WAGO OS: flexibles Linux®-Betriebssystem für Automatisierung

Entdecken Sie im Video, wie WAGO OS durch Offenheit und Flexibilität Ihre Automatisierung stärkt

WAGO I/O System 750

Für die beste Automatisierung im Schaltschrank und außerhalb: die flexiblen Remote-I/O-Systeme in IP20 und IP67 für alle Anwendungen und Umgebungsbedingungen

MM-521115_website-update_containervisualisierung_graphic-article-undapplikation_03_2000x2000 (1).jpg

Containervirtualisierung mit Docker®

Mit Docker® laufen Ihre Anwendungen in isolierten Containern, die sich flexibel skalieren, unkompliziert warten und in Sekundenschnelle bereitstellen lassen.

MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg

Industrial IoT: zukunftsfähige Automatisierung mit WAGO

Erfolgreiche Digitalisierung und Automatisierung basieren auf einer umfassend vernetzten Infrastruktur, bei der alle Daten in die IT eingebunden werden.

Cybersecurity: Vernetzte Geräte sicher gestalten.

Mit unseren gemäß IEC 62443-4-1 zertifizierten Entwicklungsprozessen sorgen wir für optimal erfüllte Security-Anforderungen über den gesamten Produktlebenszyklus.

WAGO OS für Ihre Applikation

Für jeden Anwendungsfall unterstützen wir unseren Kunden mit der richtigen Hardware und dazugehörigen Software. Ganz gleich, ob Prozesstechnik, Schiffbau, Energiewirtschaft oder klassischer Maschinenbau: Wir haben für Sie, je nach Anforderung, die optimale Steuerung in Verbindung mit dem Linux®-basierten WAGO OS.

Maschinen- und Anlagenbau

Die Anforderungen von Industrie 4.0 meistern und flexibler produzieren: Maschinen- und Anlagenbauer stehen vor vielen Herausforderungen in der Fertigungsindustrie und Verfahrenstechnik. WAGO versorgt Sie in Zeiten dieses Wandels mit innovativen Lösungen, den besten Technologien und zuverlässigen Produkten. Erfahren Sie anhand von gelungenen Kundenprojekten, wie Sie sich mit WAGO fit für die Zukunft machen!

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

Energienetze automatisiert steuern

Mit zunehmender Dezentralität und Fluktuation der Energieerzeugung müssen die einzelnen Teilnehmer des Energiesystems intelligent miteinander vernetzt werden. WAGO bietet Ihnen für jede Herausforderung vielfältige Lösungen.

MM-31018  key visuals Industrie sectors_marine_2000x1125.jpg

Marine und Offshore

Anwendungen im Schiffbau sowie in der On-/Offshore-Industrie stellen besondere Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit der Bauteile. Unsere Komponenten für den Einsatz auf See halten auch unter schwierigsten Umgebungsbedingungen stand. Überzeugen Sie sich selbst!

MM-17648_website-update_building-technology_website-area_kreissparkasse_goettingen_2000x2000.jpg

Sichere und effiziente Gebäudeautomation mit WAGO

Nutzerkomfort, Effizienz und Sicherheit – diese Aspekte muss ein Gebäude heute erfüllen. Dafür braucht es intelligente Automatisierungstechnik, die alle Gebäudefunktionen steuert, regelt und überwacht. WAGO steht Ihnen mit passenden Lösungen in jeder Phase des Gebäudelebenszyklus unterstützend zur Seite.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: