MM-31018 key visuals Industrie sectors_marine_2000x1125.jpg

Scheepvaart en offshore

Toepassingen in de scheepsbouw en in de on-/offshore industrie stellen specifieke eisen aan de kwaliteit en de beschikbaarheid van de componenten. Onze componenten voor gebruik op zee zijn bestand tegen de zwaarste omgevingsomstandigheden.

Van de brug tot de machinekamer
- geautomatiseerd en veilig verbonden met WAGO

Onze producten voor de scheepsautomatisering en de offshoresector automatiseren vrijwel iedere toepassing aan boord. Aandrijfautomatisering, hulpapparatuur, machines voor aan dek, navigatie- en communicatievoorzieningen: iedere toepassing stelt individuele en bijzondere eisen. Het antwoord is echter altijd hetzelfde: relais, optocouplers, signaalomvormers, voedingen en netwerkswitches van WAGO. De rijgklemmen van de TOPJOB® S-serie zijn geschikt voor doorsneden van 0,08 tot 185 mm2 – en vormen een degelijke basis voor de elektrische verbindingstechniek van toepassingen in de scheepvaart. Dit geldt ook voor de meer dan 500 modules van het WAGO I/O-SYSTEM 750. Bijzondere certificeringen (BSH, kompastest) maken het gebruik van de brug tot het onderruim mogelijk.

MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Oplossingen voor uw vereisten

Zowel voor vrachtschepen als voor superyachten - WAGO heeft de ervaring én de oplossingen voor een hoge beschikbaarheid van uw installaties. WAGO is de innovatieve partner met betrouwbare producten die tijd, geld en engineering besparen. Ontdek onze oplossingen voor alarm- en monitoringsystemen, de automatisering van cabines en andere bereiken.

marine_nachhaltig-durch-digitalisierung_2000x2000.jpg

Maritim 4.0: kansen benutten

Maritiem 4.0 biedt enorme potentiëlen: niet alleen voor de koopvaardij wordt een efficiëntieverhoging verwacht, maar ook voor cruisewerven en toeristische bedrijven. De uitdagingen van de moderne scheepvaart vormen dan ook geen enkel probleem: de mogelijkheden van de digitalisering en automatisering kunnen volledig worden benut.

Ontdek de nieuwe producten voor
maritieme toepassingen

Nieuwe switches voor maritieme toepassingen

WAGO heeft het assortiment aan maritieme switches uitgebreid en zorgt voor de schaalbaarheid van uw Ethernet-netwerkinfrastructuur met uitstekende elektrische en mechanische eigenschappen:

  • Industrial Switches: economisch compact en veelzijdig inzetbaar met tot wel 16 ports

  • Industrial Managed Switches: performant, veilig, met Power over Ethernet (PoE+) en nu ook gekeurd conform DIN EN 60945!

Robuuste contstructie en toegelaten voor de scheepsvaart – van brug tot machinekamer!

Voeding Pro 2 met DNV-GL-toelating

Productportfolio van de Pro 2 uitgebreid voor maritieme omgevingen: toepassingen op schepen en aan de kust zijn een echte uitdaging. Mechanische invloeden zoals trillingen en schokken, maar ook milieu-invloeden zoals vocht, hitte of zoute nevel kunnen ernstige gevolgen hebben voor de elektrische en elektronische apparaten. De voedingen Pro 2 van WAGO houden hiermee rekening door middel van een DNVGL-toelating en een optionele beschermende coating.

Veldvoedingsfilters en netvoedingsfilters van WAGO met geïntegreerde aardlekcontrole voor isolatiebewaakte installaties en systemen

Veldbusknooppunten veilig van spanning voorzien; dat was tot dusverre de enige taak van de veldvoedingsfilters en de netvoedingsfilters van WAGO. Twee nieuwe varianten beschikken nu ook over een geïntegreerde aardfoutdiagnose. Deze beschermen het systeem niet alleen tegen energierijke storingen in de DC-voedingskabels, die bijvoorbeeld door te hoge schakelspanningen of inductieve verbruikers kunnen ontstaan, maar ook tegen transiënte overspanningen in de veldvoeding.

Nu met toelating voor schepen: WAGO Touch Panels 600

Performante Touch Panels voor veeleisende besturings- en visualisatietaken verbeteren de bediening van machines en installaties, en overtuigen met een stijlvol design en intelligente techniek. Afhankelijk van de toepassing zijn Panels met een resistief touchscreen, capacitieve Multi Touch Panels met glazen oppervlak of apparaten met een antireflecterend matzwart oppervlak voor toepassingen in de scheepsbouw beschikbaar.

WAGO, betrouwbare partner voor de scheepstechniek

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR

Automatiseren waar andere systemen geen uitkomst meer bieden – en dat betrouwbaar en voordelig tot in de explosiegevaarlijke omgeving van de zone 0/20!

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

WAGO I/O SYSTEM 750/753

De decentrale periferie voor alle toepassingen: het remote I/O-SYSTEM met meer dan 500 I/O-modules en veldbuscouplers biedt ongekende mogelijkheden voor uw automatisering – en voor iedere veldbus.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: