| WAGO-I/O-IPC | WAGO-I/O-IPC-G2 Linux 2.6 | WAGO-I/O-IPC-C6 Linux 2.6 | |
| WAGO-I/O-IPC-C10 E Linux 2.6 | WAGO-I/O-IPC-P14 Linux 2.6 |
| WAGO-I/O-IPC |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 758-870/ 000-0xx |
WAGO-I/O-IPC Für neue Projekte bitte 758-870/000-1xx oder 758-870/000-3xx (WAGO-I/O-IPC-G2 Linux 2.6) einsetzen! |
Anwendungshinweise Schnellstartanleitung Schnellstartanleitung Features Schnellstartanleitung Software-Update |
| WAGO-I/O-IPC-G2 Linux 2.6 |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 758-870/ 000-1xx, 758-870/ 000-3xx |
WAGO-I/O-IPC-G2 Linux
2.6 Industrie-PC mit Geode 266 MHz |
|||
| 758-870/ 000-110 |
WAGO-I/O-IPC-G2 Linux
2.6 Industrie-PC mit Geode 266 MHz, CoDeSys 2.3 |
|||
| 758-870/ 000-111 |
WAGO-I/O-IPC-G2 Linux
2.6 Industrie-PC mit Geode 266 MHz, PROFIBUS-DP-Master, CoDeSys 2.3 |
|||
| 758-870/ 000-112 |
WAGO-I/O-IPC-G2 Linux
2.6 Industrie-PC mit Geode 266 MHz, CANopen-Master, CoDeSys 2.3 |
| WAGO-I/O-IPC-C6 Linux 2.6 |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 758-874/ 000-xxx |
WAGO-I/O-IPC-C6 Linux
2.6 Industrie-PC mit Celeron® 600 MHz |
|||
| 758-874/ 000-110 |
WAGO-I/O-IPC-C6 Linux
2.6 Industrie-PC mit Celeron® 600 MHz CoDeSys 2.3 |
|||
| 758-874/ 000-111 |
WAGO-I/O-IPC-C6 Linux
2.6 Industrie-PC mit Celeron® 600 MHz PROFIBUS-DP-Master, CoDeSys 2.3 |
|||
| 758-874/ 000-112 |
WAGO-I/O-IPC-C6 Linux
2.6 Industrie-PC mit Celeron® 600 MHz CANopen-Master, CoDeSys 2.3 |
|||
| 758-874/ 000-130 |
WAGO-I/O-IPC-C6 Linux
2.6 Industrie-PC mit Celeron® 600 MHz CoDeSys-Visu-Telecontrol |
|
||
| 758-874/ 000-131 |
WAGO-I/O-IPC-C6 Linux
2.6 Industrie-PC mit Celeron® 600 MHz CoDeSys-Visu-Telecontrol PDP-M |
|
| WAGO-I/O-IPC-C10 E Linux 2.6 |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 758-875/ 000-xxx |
WAGO-I/O-IPC-C10 E Linux
2.6 Industrie-PC mit Celeron®M 1 GHz für den erweiterten Einsatzbereich |
|||
| 758-875/ 000-110 |
WAGO-I/O-IPC-C10 E Linux
2.6 Industrie-PC mit Celeron®M 1 GHz für den erweiterten Einsatzbereich CoDeSys 2.3 |
|||
| 758-875/ 000-111 |
WAGO-I/O-IPC-C10 E Linux
2.6 Industrie-PC mit Celeron®M 1 GHz für den erweiterten Einsatzbereich PROFIBUS-DP-Master, CoDeSys 2.3 |
|||
| 758-875/ 000-112 |
WAGO-I/O-IPC-C10 E Linux
2.6 Industrie-PC mit Celeron®M 1 GHz für den erweiterten Einsatzbereich CANopen-Master, CoDeSys 2.3 |
|||
| 758-875/ 000-130 |
WAGO-I/O-IPC-C10 E Linux
2.6 Industrie-PC mit Celeron®M 1 GHz für den erweiterten Einsatzbereich CoDeSys-Visu-Telecontrol |
|
||
| 758-875/ 000-131 |
WAGO-I/O-IPC-C10 E Linux 2.6 Industrie-PC mit Celeron®M 1 GHz für den erweiterten Einsatzbereich CoDeSys-Visu-Telecontrol PDP-M |
|
| WAGO-I/O-IPC-P14 Linux 2.6 |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 758-876/ 000-xxx |
WAGO-I/O-IPC-P14 Linux
2.6 Leistungsstarker Industrie-PC mit Pentium®M |
|||
| 758-876/ 000-110 |
WAGO-I/O-IPC-P14 Linux
2.6 Leistungsstarker Industrie-PC mit Pentium®M, CoDeSys 2.3 |
|||
| 758-876/ 000-111 |
WAGO-I/O-IPC-P14 Linux
2.6 Leistungsstarker Industrie-PC mit Pentium®M, PROFIBUS-DP-Master, CoDeSys 2.3 |
|||
| 758-876/ 000-112 |
WAGO-I/O-IPC-P14 Linux
2.6 Leistungsstarker Industrie-PC mit Pentium®M, CANopen-Master, CoDeSys 2.3 |