Lumière idéale en tout temps
Radio Basilisk s’appuie sur la gestion de l'éclairage WAGO dans son nouvel open-space.
Les interrupteurs ne sont plus nécessaires dans le nouvel open-space de Radio Basilisk. Selon la luminosité et la présence, une commande garantit des conditions idéales à tout moment de la journée et assure ainsi le confort des employés.
Jean-Luc Wicki n’avait qu’une vague idée de ce qu’était une régulation constante de la luminosité jusqu’au déménagement à la Basler Marktplatz. «Je ne suis pas technicien. Je suis celui qui est assis sous la lumière pour faire son travail», explique le directeur des programmes de Radio Basilisk. C’est pourquoi il était impatient de voir comment les postes de travail seraient éclairés dans le nouvel open-space qui n’a qu’une façade vitrée de 14 mètres de large.